My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Guías lineales drylin®

Se deslizan en lugar de rodar: funcionamiento silencioso, limpio y sin lubricación
Las guías lineales drylin® se deslizan en lugar de rodar. Combinados con materiales libres de corrosión, los plásticos optimizados de la serie iglidur® se utilizan como superficies de deslizamiento. Las guías lineales tienen un funcionamiento «en seco», por lo que no requieren mantenimiento y son resistentes a la suciedad, al agua, a los químicos, al calor y a los impactos. Además, prácticamente no emiten ruido gracias a su diseño especial y materiales utilizados. Con estas propiedades, las guías lineales drylin® pueden utilizarse en una gran variedad de entornos, incluso los más extremos. El sistema modular ofrece una máxima flexibilidad con diferentes guías lineales y cojinetes de pedestal.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h