My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Guías lineales drylin®

Se deslizan en lugar de rodar: funcionamiento silencioso, limpio y sin lubricación
Las guías lineales drylin® se deslizan en lugar de rodar. Combinados con materiales libres de corrosión, los plásticos optimizados de la serie iglidur® se utilizan como superficies de deslizamiento. Las guías lineales tienen un funcionamiento «en seco», por lo que no requieren mantenimiento y son resistentes a la suciedad, al agua, a los químicos, al calor y a los impactos. Además, prácticamente no emiten ruido gracias a su diseño especial y materiales utilizados. Con estas propiedades, las guías lineales drylin® pueden utilizarse en una gran variedad de entornos, incluso los más extremos. El sistema modular ofrece una máxima flexibilidad con diferentes guías lineales y cojinetes de pedestal.

Productos

Número de productos: 15

Guía lineal de perfil cuadrado drylin® Q
  • Aluminio anodizado duro, compatible con aplicaciones autosoportadas, robusto, resistente a la corrosión, peso ligero
  • Material: Aluminio anodizado duro

desde / de 33,36 USD / m

2 artículos de 3 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Carro lineal ajustable drylin® Q
  • Cojinete de holgura ajustable
  • Elemento de deslizamiento iglidur® J
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J

desde / de 56,00 USD / Uni.

1 artículos de 2 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Carro ajustable con freno manual drylin® Q
  • Ajuste manual de holgura del cojinete
  • Elemento de deslizamiento iglidur® J
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J

desde / de 62,00 USD / Uni.

1 artículos de 2 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Cojinete lineal drylin® Q
  • Absorción máxima de fuerzas de 3 Nm
  • Elementos de deslizamiento con par resistente fabricados en iglidur® J
  • Material: iglidur® J

desde / de 26,99 USD / Uni.

1 artículos de 1 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Soportes de eje drylin® Q
  • Travesaños de plástico
  • Material: Plásticos

desde / de 19,18 USD / Uni.

2 artículos de 2 listos para enviar en 2 - 5 días laborables
Ir a la página de producto
Tapa drylin® Q
  • Topes para raíles de perfil cuadrado
  • Material: Plásticos

desde / de 3,80 USD / Uni.

2 artículos de 2 listos para enviar en 2 - 5 días laborables
Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal drylin® Q
  • Carcasa cerrada en aluminio anodizado
  • Absorción de fuerzas de tracción de hasta 5 Nm
  • Elementos de deslizamiento con par resistente fabricados en iglidur® J
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J

desde / de 61,20 USD / Uni.

1 artículos de 1 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal drylin® Q, versión en tándem
  • Carcasa cerrada fabricada en aluminio anodizado
  • Absorción máxima de fuerzas de hasta 10 Nm
  • Elementos de deslizamiento con par resistente fabricados en iglidur® J
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J

desde / de 89,60 USD / Uni.

1 artículos de 1 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Cojinete lineal drylin® Q con brida redonda
  • Carcasa cerrada de aluminio anodizado
  • Máximo par de apriete: hasta 5 Nm
  • Elementos de deslizamiento de iglidur® J de par resistente
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Cojinete lineal drylin® Q con brida
  • Carcasa cerrada de aluminio anodizado
  • Máximo par de apriete: hasta 5 Nm
  • Elementos de deslizamiento de iglidur® J de par resistente
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J

desde / de 45,36 USD / Uni.

1 artículos de 1 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Cojinete lineal drylin® Q con brida redonda, versión tándem
  • Carcasa cerrada fabricada en aluminio anodizado
  • Absorción máxima de fuerzas de hasta 10 Nm
  • Elementos de deslizamiento con par resistente fabricados en iglidur® J
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J

desde / de 52,90 USD / Uni.

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Cojinete lineal drylin® Q con brida, versión tándem
  • Carcasa cerrada fabricada en aluminio anodizado
  • Absorción máxima de fuerzas de hasta 3 Nm (tamaño 10) y hasta 10 Nm (tamaño 20)
  • Elementos de deslizamiento con par resistente fabricados en iglidur® J
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J

desde / de 50,37 USD / Uni.

2 artículos de 2 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
drylin® Q ASDJ
  • Clearance-reduced guidance of the lifting columns by adjustment mechanism
  • Low-cost due to injection moulding Lightweight solid plastic solution
  • Lubrication-free, wear-resistant, maintenance-free due to dry-tech® polymer iglidur® J
  • Corrosion-resistant
  • Material: Plásticos

desde / de 9,33 USD / Uni.

Disponible a petición
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h