My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Guías lineales drylin®

Se deslizan en lugar de rodar: funcionamiento silencioso, limpio y sin lubricación
Las guías lineales drylin® se deslizan en lugar de rodar. Combinados con materiales libres de corrosión, los plásticos optimizados de la serie iglidur® se utilizan como superficies de deslizamiento. Las guías lineales tienen un funcionamiento «en seco», por lo que no requieren mantenimiento y son resistentes a la suciedad, al agua, a los químicos, al calor y a los impactos. Además, prácticamente no emiten ruido gracias a su diseño especial y materiales utilizados. Con estas propiedades, las guías lineales drylin® pueden utilizarse en una gran variedad de entornos, incluso los más extremos. El sistema modular ofrece una máxima flexibilidad con diferentes guías lineales y cojinetes de pedestal.

Productos

Número de productos: 20

Carro para guía lineal drylin® T TW-01
  • Carro lineal drylin® T de la serie estándar 01
  • Ajuste de holgura individual
  • Larga vida útil al utilizar el material iglidur® J
  • Configurable como versión con cojinete flotante en dirección y o z
  • Materiales: carcasa de aluminio, tapa de plástico, elemento deslizante iglidur® J

desde / de 35,25 USD / Uni.

12 artículos de 12 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Carro para guía lineal drylin® T TW-01-HKA
  • Carro lineal drylin® T de la serie estándar 01
  • Freno manual integrado
  • Ajuste de holgura individual
  • Larga vida útil al utilizar el material iglidur® J
  • Configurable como versión con cojinete flotante en dirección y
  • Materiales: carcasa de aluminio, tapa de plástico, elemento deslizante iglidur® J

desde / de 40,25 USD / Uni.

8 artículos de 8 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Carro para guía lineal drylin® T TWA-01
  • Carro automático drylin® T de la serie estándar 01
  • Ajuste de holgura automático
  • Regulación y anulación del pretensado mediante la llave de precarga
  • La holgura del cojinete se ajusta automáticamente durante el funcionamiento
  • Larga vida útil gracias a iglidur® J
  • Material: carcasa de aluminio, tapa de plástico, elemento deslizante de iglidur® J

desde / de 35,25 USD / Uni.

12 artículos de 12 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Carro en miniatura drylin® T TW-04
  • Carro drylin® T de perfil plano de la serie 04
  • Robusto
  • Instalación fácil
  • Con elementos deslizantes
  • Cojinetes con holgura predeterminada
  • Configurable como un sistema con cojinete flotante en los ejes Z e Y
  • Material: Carcasa de zinc moldeada a presión
  • Elemento dezlizante iglidur® J, sujeción: TW-04-07, TW-04-07-LLZ: iglidur® J200

desde / de 15,20 USD / Uni.

10 artículos de 11 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Carro para guía drylin® T TWE-04
  • Carro drylin® T regulable de la serie 04 y con perfil plano
  • Robusto
  • Carro con ajuste manual de holgura
  • Gran resistencia a la corrosión mediante el recubrimiento catódico por inmersión
  • Material: carcasa de zinc fundido a presión, elemento de deslizamiento iglidur® J

desde / de 28,41 USD / Uni.

2 artículos de 2 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Carro para guía lineal drylin® T TW-12
  • Nueva generación de alto rendimiento
  • Diseño robusto
  • Elementos de deslizamiento hechos de iglidur® J200
  • Un 50 % más vida útil que iglidur® J
  • Cojinete con alineación estándar
  • Instalación fácil
  • Material: carcasa de aluminio, tapa de acero inoxidable, elemento de deslizamiento iglidur® J200

desde / de 51,01 USD / Uni.

4 artículos de 4 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Raíl para guía lineal drylin® T TS-01
Material: aluminio, anodizado duro
 
 

desde / de 65,55 USD / m

4 artículos de 8 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Raíl para guía lineal drylin® T TS-01-CA
Material: aluminio, anodizado claro
 

desde / de 61,61 USD / m

Envío: A petición, entre 3 y 6 semanas
Ir a la página de producto
Raíl para guía lineal drylin® T TS-11
Material: perfil hueco, aluminio, anodizado claro

desde / de 68,75 USD / m

1 artículos de 2 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Guía de perfil plano drylin® T TS-04
Material: aluminio, anodizado duro
 

desde / de 63,99 USD / m

4 artículos de 8 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Carro para guía lineal drylin® T TW-02
  • Carro lineal drylin® T de la serie 02 Heavy Duty
  • Diseño robusto para aplicaciones de exigencia extrema
  • Montaje fácil
  • Elementos deslizantes
  • Holgura del cojinete predefinida
  • Materiales: carcasa de aluminio, tapa de acero inoxidable, elemento deslizante iglidur® J2

desde / de 42,90 USD / Uni.

9 artículos de 9 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Carro para guía lineal drylin® T TW-03
  • Carro drylin® T de la serie 03 compacto
  • Diseño estrecho y alto
  • Para requisitos exigentes
  • Instalación fácil
  • Elementos deslizantes
  • Holgura del cojinete definida
  • Material: carcasa de aluminio, tapa de acero inoxidable, elemento deslizante iglidur® J2
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J

desde / de 59,33 USD / Uni.

3 artículos de 3 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h