Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Tecnología de accionamiento

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

Número de productos: 103

Nuevo

drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector and encoder, NEMA 17

  • Installation Size: NEMA 17 / flange dimension 42 mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 0.50 Nm
  • Nominal current: 1.80 A
  • Motor connections: stranded wires with JST connector, encoder with JST connector
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector and encoder, NEMA 23

  • Installation size: NEMA 17 / flange dimension 42 mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 2.00 Nm
  • Nominal current: 4.20 A
  • Motor connections: stranded wires with JST connector, encoder with JST connector
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E Stepper motor, stranded wires with JST connector and encoder, NEMA 24

  • Installation size: NEMA 24 / flange dimension 60 mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 3.50 Nm
  • Nominal current: 4.20 A
  • Motor connections: stranded wires with JST connector, encoder with JST connector
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, stranded wires with Molex connector and encoder, NEMA 34

  • Installation size: NEMA 34 / flange dimension 86 mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 5.90 Nm
  • Nominal current: 6.40 A
  • Motor connections: stranded wires with Molex connector, encoder with JST connector
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires, Hall, encoder and brake, NEMA 23

  • Installation size: NEMA 23 / flange dimension 56 mm
  • Protection class: IP40
  • Rated torque: 0.60 Nm
  • Rated voltage: 48 VDC
  • Motor connections: stranded wire, encoder with stranded wire, brake with stranded wire
  • brake voltage: 24V
  • integrated brake for vertical loads
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E EC/BLDC motor brushless with hall/encoder and brake, flange size 60mm

  • Flange dimension 60 mm/NEMA24
  • Protection class motor housing: IP40
  • Nominal voltage: 48V DC
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires, Hall, encoder and brake, NEMA 34

  • Installation size: NEMA 34 / flange dimension 86 mm
  • Protection class: IP40
  • Rated torque: 1.00 Nm
  • Rated voltage: 48 VDC
  • Motor connections: stranded wire, encoder with stranded wire, brake with stranded wire
  • brake voltage: 24V
  • integrated brake for vertical loads
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® D7 stepper motor output stage (NEMA11/17) with cycle/direction

  • Can control stepper motors with up to 2.7A continuous current at supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires, Hall, encoder and brake, NEMA 17

  • Installation size: NEMA 17 / flange dimension 42 mm
  • Protection class: IP40
  • Rated torque: 0.30 Nm
  • Rated voltage: 48 VDC
  • Motor connections: stranded wire, encoder with stranded wire, brake with stranded wire
  • brake voltage: 24V
  • integrated brake for vertical loads
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® D8 stepper motor output stage (NEMA23/24) with cycle/direction

  • Can control stepper motors with up to 4 A continuous current at supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® D9 stepper motor output stage (NEMA34) with cycle/direction

  • Can control stepper motors with up to 7A continuous current at supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto

drylin® D1 dryve para motores paso a paso, DC y EC/BLDC

  • Una gran variedad de tareas automatizadas sin necesidad de programación, tan solo definiendo los parámetros
  • Para actuadores lineales, pórticos lineales, pórticos planos en H, pórticos de tres ejes y robots Delta
  • No requiere la instalación de ningún software o aplicación
  • Apto para su uso desde el PC, la tablet o el smartphone
  • Para motores paso a paso, de corriente continua y con conmutación eléctrica con corrientes máximas de 21 A y 48 V
  • Entradas/salidas digitales, entradas analógicas, protocolos CANopen y ModbusTCP para la conexión a sistemas de control principales de Siemens o Beckhoff, entre otros
     
    Aquí encontrará todos los documentos pertinentes
    :Portal de descargas
     
    Encontrará más información en Dryve D1
desde 385,00 EUR/uni.
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® D2 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff
     
    You can find all relevant documents in the downloads below.
     

    Further information on dryve D1 info page
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto

drylin® dryve D3 para motores de corriente continua

  • Automatización fácil y directa con el controlador sin necesidad de softwares ni ordenadores
  • Funcionamiento con interruptor de final de carrera o mediante medición del consumo de energía
  • Movimientos derecha/izquierda y velocidad controlable directamente desde el exterior de la carcasa
  • Compatible con palancas de mando e interruptores externos
  • Varios modos de funcionamiento, como el paso a paso y de principio a fin (semiautomático)
  • Permite ajustar varias rampas de aceleración
  • Fuente de alimentación a través de 24 V/2,5 A
     
    Debajo, en la zona de descarga, encontrará todos los documentos relativos al controlador dryve D3
desde 144,00 EUR/uni.
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto

drylin® D3 dryve de circuito cerrado

  • Mismas dimensiones que el D3 estándar
  • Funciones ampliadas para la automatización de procesos que implican la manipulación piezas pequeñas
  • Movimientos oscilantes predefinidos individualmente
  • Tiempos de parada predefinidos individualmente entre movimientos
     
    Todos los documentos relevantes para D3 dryve:
    Portal de descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h