Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Módulos lineales motorizados

Con los módulos lineales motorizados de igus dispondrá de un sistema de desplazamiento lineal (horizontal o vertical) fiable y libre de mantenimiento. La utilización de láminas de fricción plásticas en lugar de recirculación de bolas permite un importante ahorro de costes de lubricación y mantenimiento.

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

Número de productos: 6

Nuevo

drylin® SAW-1080 módulo lineal con motor paso a paso

  • Con una rosca trapezoidal TR12x3
  • Motor paso a paso NEMA 23XL
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Longitud de carrera: 500 mm
Configure su mesa lineal a medida
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
desde 663,27 EUR/uni.
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® ZLW-0630 módulo lineal básico con motor paso a paso

  • Módulo lineal con correa con cable de acero
  • Longitud del carro: 60 mm
  • Motor paso a paso NEMA17 con cable trenzado
  • Longitud de carrera: 300
Configure su mesa lineal a medida
desde 419,06 EUR/uni.
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® SAW-0630 linear module with motor

  • With trapezoidal thread TR8x1.5
  • NEMA17 stepper motor with JST connector
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length: 250 mm
Configure su mesa lineal a medida
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
desde 392,97 EUR/uni.
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® SAW-1040 linear module with stepper motor

  • Trapezoidal lead screw TR10x2
  • NEMA23 stepper motor
  • Carriage length: 69 mm
  • Stroke length: 500 mm
Configure su mesa lineal a medida
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
desde 507,66 EUR/uni.
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® ZLW-1040 basic with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • NEMA23 Motor with stranded wire
  • Stroke length: 500
Configure su mesa lineal a medida
desde 522,88 EUR/uni.
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® ZLW-1080 módulo lineal básico con motor paso a paso

  • Módulo lineal con correa con cable de acero
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Motor paso a paso NEMA23XL con conector JST
  • Longitud de carrera: 1000 mm
Configure su mesa lineal a medida
desde 863,42 EUR/uni.
1 artículos en stock, de los cuales:
1 artículos con entrega en 5-10 días laborables. Urgente en 4-8 días laborables
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h