﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>igus®</title><description /><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/16051/los-grandes-pesos-no-son-un-probelma-para-el-nuevo-material-con-fibras-igutex-tx</guid><link>http://www.igus.es/Press/16051/los-grandes-pesos-no-son-un-probelma-para-el-nuevo-material-con-fibras-igutex-tx</link><title>Los grandes pesos no son un probelma para el nuevo material con fibras igutex TX3</title><description>&lt;strong&gt;igus lanza un nuevo material libre de lubricación, un corredor de larga distancia, ideal para aplicaciones de altas cargas.&lt;br&gt;&lt;br&gt;

En aplicaciones con cargas superiores a 80Mpa, los cojinetes de fricción fabricados con materiales termoplásticos pueden llegar a superar sus límites. igus ha ampliado la gama estándar de cojinetes con la nueva serie de cojinetes con refuerzo de fibras igutex.  Esta gama es adecuada en trabajos pesados como la maquinaria de construcción o en grúas. El último avance de la familia es el material igutex TX3. Ofrece un rendimiento de funcionamiento con fuerzas dinámicas elevadas aún mayor que los cojinetes igutex anteriores.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/16045/un-cojinete-de-polimero-fabricado-por-inyeccion-en-tan-solo-siete-dias</guid><link>http://www.igus.es/Press/16045/un-cojinete-de-polimero-fabricado-por-inyeccion-en-tan-solo-siete-dias</link><title>Un cojinete de polímero fabricado por inyección en tan sólo siete días</title><description>&lt;strong&gt;igus presenta el servicio FastLine con un configurador online para agilizar la obtención de componentes en la industria de automoción&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Los ingenieros y los encargados de compras en el sector de automoción pueden respirar aliviados. Si surgía la necesidad de fabricar un molde de inyección para un componente especial apto para la producción en serie y resistente al desgaste, solían tener que esperar hasta seis semanas. Sin embargo, ahora, gracias a igus y su servicio FastLine, ese tiempo se ha reducido a solo siete días. Mediante el uso del Diseñador iglidur, los clientes pueden solicitar de manera rápida y eficiente un cojinete optimizado en términos tribológicos. Este proceso se lleva a cabo online, donde en tan solo cuatro pasos, se puede configurar y solicitar la pieza requerida a igus.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/16036/storage-bee-la-abeja-obrera-para-almacenes-automatizados</guid><link>http://www.igus.es/Press/16036/storage-bee-la-abeja-obrera-para-almacenes-automatizados</link><title>Storage Bee, la abeja obrera para almacenes automatizados</title><description>&lt;strong&gt;"Storage Bee" facilita la manipulación de materiales a las pymes gracias a la sensórica i.Sense y la cadena portacables autoglide 5 de igus&lt;br&gt;&lt;br&gt;

En el contexto de la manipulación de materiales en pequeñas y medianas empresas, todo tiene que ir a la perfección: para cada pedido, debe haber una transición fluida entre los distintos pasos del proceso, sin errores y con el mínimo esfuerzo de mantenimiento. Las empresas Raiser Engineering y ATZ, especialista en manipulación de materiales, han creado el Storage Bee, un transelevador para el almacenamiento automático que han equipado con la cadena portacables: autoglide 5 de igus.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 15 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/16027/nuevos-materiales-igus-para-rodamientos-de-bolas-xiros-resistentes-a-productos-q</guid><link>http://www.igus.es/Press/16027/nuevos-materiales-igus-para-rodamientos-de-bolas-xiros-resistentes-a-productos-q</link><title>Nuevos materiales igus para rodamientos de bolas xiros, resistentes a productos químicos y temperaturas de hasta 150 °C</title><description>&lt;strong&gt;Aumento de la fiabilidad en las industrias química y de semiconductores con el material xirodur F500 y las bolas de óxido de circonio&lt;br&gt;&lt;br&gt;

La cosa se está caldeando en la producción de baterías para la industria del automóvil. Las máquinas y los sistemas deben ser capaces de soportar temperaturas superiores a los 100 °C y resistir la exposición a productos químicos altamente corrosivos. Con el objetivo de aumentar la fiabilidad de las máquinas y reducir los requisitos de mantenimiento, igus ha desarrollado el rodamiento de bolas xiros A500, totalmente libre de lubricación, para garantizar una mayor resistencia química y térmica. La empresa alemana también ha ampliado su gama de productos con dos nuevos materiales para rodamientos de bolas en aplicaciones de alta temperatura. Ahora los clientes pueden adquirir jaulas fabricadas en xirodur F500 y bolas de óxido de circonio.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 13 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/16028/la-revolucion-movil-en-canteras</guid><link>http://www.igus.es/Press/16028/la-revolucion-movil-en-canteras</link><title>La revolución móvil en canteras</title><description>&lt;strong&gt;Los cojinetes libres de lubricación de igus equipados en la máquina MDS 5034 de Schwing permiten realizar operaciones de corte de piedra natural con el mínimo mantenimiento&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Los exigentes entornos de las canteras precisan de herramientas fiables, de bajo mantenimiento y fáciles de usar, capaces de soportar los desafíos ambientales como el polvo, el calor y las grandes fuerzas aplicadas. La empresa austriaca Schwing GmbH ha desarrollado la MDS 5034, una innovadora herramienta de corte con hilo diamantado que ofrece una solución muy eficiente para el procesamiento de bloques de piedra natural de varias toneladas. Los cojinetes y las cadenas portacables de igus fabricados con polímeros de alto rendimiento aseguran su fiabilidad.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Tue, 13 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/16021/un-futuro-sin-consumo-de-gas-esta-cada-vez-mas-cerca</guid><link>http://www.igus.es/Press/16021/un-futuro-sin-consumo-de-gas-esta-cada-vez-mas-cerca</link><title>Un futuro sin consumo de gas está cada vez más cerca</title><description>&lt;strong&gt;igus ha desarrollado el MHRS, una alternativa al sistema de calefacción industrial de gas natural que aprovecha el agua de refrigeración residual de las máquinas&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Los ingenieros de igus han empezado a utilizar una tecnología sencilla para el aprovechamiento del calor en las fábricas. Consiste en utilizar el agua residual de refrigeración de las máquinas para aportar calor a las naves industriales, lo que permite ahorrar en la factura de gas y reduce las emisiones de CO2. Para que otras empresas puedan beneficiarse de esta tecnología, igus ha dispuesto todos los detalles en su página web, a disposición de todo el mundo. Si se implementara en todas las máquinas de inyección a nivel mundial, se podrían llegar a reducir más de 1 millón de toneladas de CO2 y 548 millones de metros cúbicos de gas.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Mon, 05 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/16004/hasta-cinco-veces-mas-recorrido-el-primer-cable-para-aplicaciones-suspendidas-co</guid><link>http://www.igus.es/Press/16004/hasta-cinco-veces-mas-recorrido-el-primer-cable-para-aplicaciones-suspendidas-co</link><title>Hasta cinco veces más recorrido: el primer cable para aplicaciones suspendidas compatible con SEW-EURODRIVE</title><description>&lt;strong&gt;Nuevo cable híbrido chainflex CFSPECIAL.192 de igus para recorridos en suspensión de hasta 50 m&lt;br&gt;&lt;br&gt;

En entornos como la manipulación de materiales, es necesario que las máquinas operen de forma fiable las 24 horas del día. El creciente tamaño de los almacenes implica que se requiere una mayor altura de los mástiles, lo cual representa una importante demanda para los cables. Para garantizar un funcionamiento sin problemas incluso en aplicaciones colgantes exigentes, igus ha desarrollado el cable híbrido CFSPECIAL.192, el único cable del mercado específico para aplicaciones suspendidas en cadenas portacables, compatible con MOVILINK DDI de SEW-EURODRIVE. Un elemento de refuerzo de fibra sintética aramida en el revestimiento del cable permite alturas cinco veces superiores a las de los cables estándar.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 23 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15956/probar-antes-de-adquirir-igus-aumenta-la-simplicidad-del-low-cost-automation-con</guid><link>http://www.igus.es/Press/15956/probar-antes-de-adquirir-igus-aumenta-la-simplicidad-del-low-cost-automation-con</link><title>Probar antes de adquirir: igus aumenta la simplicidad del "Low Cost Automation" con aplicaciones, un metaverso y nuevos cobots</title><description>&lt;strong&gt;igus presentará el futuro de la ingeniería mediante la innovación digital en la feria Hannover Messe 2023&lt;br&gt;&lt;br&gt;

igus acelera el ritmo de la automatización económica y logra que su implementación sea más fácil y asequible que nunca: la combinación de un hardware económico y las nuevas tecnologías digitales pone el futuro de la automatización al alcance de cualquier usuario. Una prueba de ello son el ReBeLmini, un cobot disponible por 4.398,90 €, y el software RBTXperience, que permite programar fácilmente robots industriales. El iguverso virtual ofrece el terreno de juego perfecto para la puesta en marcha de aplicaciones y la programación de robots y después hacerlas realidad.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Mon, 08 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15957/clip-stop-and-go-carro-lineal-de-igus-con-un-nuevo-mecanismo-de-bloqueo-que-pued</guid><link>http://www.igus.es/Press/15957/clip-stop-and-go-carro-lineal-de-igus-con-un-nuevo-mecanismo-de-bloqueo-que-pued</link><title>Clip, stop and go: carro lineal de igus® con un nuevo mecanismo de bloqueo que puedes llevar contigo</title><description>&lt;strong&gt;El carro drylin® W con cierre tipo clip garantiza una fácil manipulación y una instalación rápida directamente en el raíl&lt;br&gt;&lt;br&gt;

El nuevo carro lineal de igus® es único en el mundo: puede acoplarse directamente en el raíl, bloquearse con una palanca de fijación y retirarse en cuestión de segundos. Su uso permite el transporte fácil y práctico de elementos como paneles de control, sistemas de cámaras, unidades de medición y ensayo y herramientas.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Mon, 08 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15958/enjoyneering-igus-eleva-la-ingenieria-a-otro-nivel-con-190-nuevos-productos-y-se</guid><link>http://www.igus.es/Press/15958/enjoyneering-igus-eleva-la-ingenieria-a-otro-nivel-con-190-nuevos-productos-y-se</link><title>Enjoyneering: igus eleva la ingeniería a otro nivel con 190 nuevos productos y servicios físicos y digitales</title><description>&lt;strong&gt;«Destapa tu potencial de ingeniero de forma divertida»: la tecnología más avanzada con los motion plastics, una app "libre de lubricación" y automatización económica online y sostenibilidad&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Un robot de bajo coste que se controla con unas gafas VR, la identificación y solicitud de piezas de repuesto con un smartphone en un par de segundos mediante la IA o una aplicación móvil que identifica los puntos de la máquina donde pueden incorporarse piezas libres de lubricación de igus, son algunas de las herramientas digitales que igus lanza en 2023, productos y servicios muy intuitivos que contribuyen a la reducción de costes. La finalidad es facilitar el acceso a los motion plastics apropiados para cada situación de una forma amena y sencilla, sin emitir CO₂ ni generar residuos plásticos.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Mon, 08 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15959/la-empresa-estadounidense-jm-manufacturing-gana-el-premio-manus-de-oro-2023</guid><link>http://www.igus.es/Press/15959/la-empresa-estadounidense-jm-manufacturing-gana-el-premio-manus-de-oro-2023</link><title>La empresa estadounidense J&amp;M Manufacturing gana el premio Manus® de Oro 2023</title><description>&lt;strong&gt;Cuatro proyectos únicos han recibido los Premios Manus de igus® por el uso ingenioso de los cojinetes de plástico sin lubricación&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Gran entusiasmo en J&amp;M Manufacturing: la empresa estadounidense se proclamó ganadora del manus® de Oro 2023 en la feria Hannover Messe, cuya aplicación destacó por el uso sostenible y económico de los cojinetes de polímero sin lubricación en un innovador sistema agrícola. Los demás galardonados también estaban emocionados: la empresa francesa Aufratech con el premio Manus® de Plata por su exoesqueleto, la compañía Fiedler Maschinenbau con el Manus® de Bronce por su sistema de limpieza telescópico para vehículos municipales, y el fabricante alemán Rockinger Agriculture GmbH con el Manus® Green por su acoplamiento libre de lubricación.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description><pubDate>Mon, 08 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15946/bisagras-multiarticuladas-sin-holgura-con-cojinetes-iglidur-autocalibrables-para</guid><link>http://www.igus.es/Press/15946/bisagras-multiarticuladas-sin-holgura-con-cojinetes-iglidur-autocalibrables-para</link><title>Bisagras multiarticuladas sin holgura con cojinetes iglidur autocalibrables para automoción</title><description>&lt;strong&gt;igus desarrolla el nuevo material iglidur F300 extremadamente resistente al desgaste para piezas con recubrimiento mediante cataforesis o e-coat&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Producir bisagras multiarticuladas económicas y sin holgura para cinemáticas del alerón y techos descapotables de forma económica no es tarea fácil. A menudo, los orificios perforados con tolerancias amplias combinados con remaches de extrusión en frío requieren una costosa recalibración de los cojinetes. igus ofrece una alternativa técnicamente mejor a un menor coste con los cojinetes de plásticos tribológicamente optimizados, como el nuevo material conductor iglidur F300, que en el proceso e-coat se recalibran y se protegen contra la corrosión.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Fri, 14 Apr 2023 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15934/verificacion-automatizada-en-el-final-de-li-nea-para-una-inspeccion-economica-y-f</guid><link>http://www.igus.es/Press/15934/verificacion-automatizada-en-el-final-de-li-nea-para-una-inspeccion-economica-y-f</link><title>Verificación automatizada en el final de lí-nea, para una inspección económica y flexi-ble</title><description>&lt;strong&gt;La empresa Benning confía en el versátil y económico robot robo-link de igus para realizar tareas de inspección exigentes&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Cada vez que un nuevo cargador de tracción Belatron llega al banco de pruebas en la unidad de producción de Benning GmbH en Bocholt, el ro-bot robolink de igus debe realizar varias tareas: lleva a cabo una prueba de puesta a tierra, registra las dimensiones y la calidad de la superficie, y prueba las funciones y los elementos operativos. El robot efectúa el ciclo de pruebas, que dura varios minutos, y utiliza diferentes herramientas. Su uso no sólo reduce los costes, sino que también mejora la calidad de las pruebas.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 23 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15935/desde-la-idea-a-la-integracion-una-amplia-red-de-socios-acompana-a-los-clientes-c</guid><link>http://www.igus.es/Press/15935/desde-la-idea-a-la-integracion-una-amplia-red-de-socios-acompana-a-los-clientes-c</link><title>Desde la idea a la integración: una amplia red de socios acompaña a los clientes con su "automatización industrial económica"</title><description>&lt;strong&gt;igus colabora con fabricantes e integradores para seguir ampliando su servicio y gama de productos para una automatización rentable&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Los productos de "Low Cost Automation" reducen las barreras para iniciarse en la automatización industrial y ayuda especialmente a las pequeñas y medianas empresas a incrementar su competitividad. Para ello, igus, especialista en plásticos para movimiento, ha creado una amplia red de 55 proveedores de robótica y 40 integradores, a los que se suman constantemente nuevos socios.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 23 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15917/configure-rapidamente-los-sistemas-de-control-de-motores-igus-sin-complicaciones</guid><link>http://www.igus.es/Press/15917/configure-rapidamente-los-sistemas-de-control-de-motores-igus-sin-complicaciones</link><title>Configure rápidamente los sistemas de control de motores igus sin complicaciones en la programación</title><description>&lt;strong&gt;igus acelera la puesta en marcha de los sistemas de control de motor drylin E con programas de muestra de movimiento libre&lt;br&gt;&lt;br&gt;

La programación de los sistemas de control de motor y su integración en los entornos de las máquinas suele requerir varios días, lo que supone unos costes de varios miles de euros; una barrera que la empresa alemana igus está eliminando. Con los programas de muestra de movimiento libre, es posible poner en marcha los sistemas de control de motores de la serie dryve en solo unos minutos y conectarlos a controladores lógicos programables (PLC) de nivel superior, una gran ventaja tanto para aquellos que se inician en la automatización como para los profesionales de este campo.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 17 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15926/facil-acceso-a-una-interfaz-de-conexion-personalizada-con-la-nueva-tienda-online</guid><link>http://www.igus.es/Press/15926/facil-acceso-a-una-interfaz-de-conexion-personalizada-con-la-nueva-tienda-online</link><title>Fácil acceso a una interfaz de conexión personalizada con la nueva tienda online para Module Connect</title><description>&lt;strong&gt;Un total de 180 componentes ofrecen nuevas opciones de configuración para la conexión de las cadenas portacables&lt;br&gt;&lt;br&gt;

igus ha desarrollado Module Connect, un nuevo concepto de conector para la conexión de cables eléctricos, cables de fibra óptica y tubos neumáticos extremadamente útil para conectar un gran número de cables en las cadenas portacables cuando se dispone de poco espacio. Para la configuración gratuita e individual de esta interfaz compacta, igus ha añadido 180 componentes a su tienda online.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 17 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15895/limpieza-extrema-gracias-al-nuevo-plato-giratorio-de-igus-para-el-contacto-con-a</guid><link>http://www.igus.es/Press/15895/limpieza-extrema-gracias-al-nuevo-plato-giratorio-de-igus-para-el-contacto-con-a</link><title>Limpieza extrema gracias al nuevo plato giratorio de igus para el contacto con alimentos</title><description>&lt;strong&gt;El plato giratorio iglidur PRT de diseño higiénico permite realizar los procesos de limpieza sin necesidad de desmontarse&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Los platos giratorios de diseño higiénico no abundan en el mercado. Por ello, los fabricantes de máquinas especiales para zonas sensibles desde el punto de vista higiénico suelen verse obligados a diseñar cubiertas adicionales. igus está cambiando el panorama con el plato giratorio iglidur PRT de diseño higiénico que permite una limpieza rápida y sin residuos durante su uso, es decir, que puede permanecer permanentemente instalado en una aplicación con contacto con alimentos, lo que ahorra al usuario el esfuerzo de desarrollar una cubierta adecuada.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15886/mas-posibilidades-de-eleccion-dos-nuevos-cables-hibridos-de-igus-compatibles-con</guid><link>http://www.igus.es/Press/15886/mas-posibilidades-de-eleccion-dos-nuevos-cables-hibridos-de-igus-compatibles-con</link><title>Más posibilidades de elección: dos nuevos cables híbridos de igus compatibles con Bosch Rexroth y Siemens</title><description>&lt;strong&gt;Fiabilidad garantizada con los nuevos cables para motores MS2N de Bosch Rexroth y accionamientos Siemens SINAMICS S210&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Energía y transmisión de datos mediante un solo cable: la tecnología híbrida gana adeptos cada vez más entre fabricantes de accionamientos. En vista de esta tendencia actual, igus ha ampliado su gama de cables chainflex con dos nuevos cables híbridos: el CF280.UL.H401 con revestimiento de PUR, adecuado para el sistema de accionamiento modular ctrlX DRIVE de Bosch Rexroth para servomotores síncronos de la serie MS2N; y el cable híbrido con revestimiento exterior de PVC, probado para accionamientos Siemens SINAMICS S210.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Wed, 15 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15876/en-forma-para-el-futuro</guid><link>http://www.igus.es/Press/15876/en-forma-para-el-futuro</link><title>En forma para el futuro</title><description>&lt;strong&gt;Los polímeros de alto rendimiento de igus presentes en sistemas ddrobotec&lt;br&gt;&lt;br&gt;

La empresa suiza Dynamic Devices AG desarrolla y fabrica sistemas robóticos para el sector del deporte y la salud bajo la marca ddrobotec. Estos fomentan la forma física, la fuerza, el equilibrio y la velocidad de marcha de los usuarios de forma divertida y motivadora. Los componentes de plástico libres de lubricación y mantenimiento de igus desempeñan un papel esencial en estos sistemas.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 10 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15867/modulo-lineal-igus-para-recorridos-de-cualquier-longitud</guid><link>http://www.igus.es/Press/15867/modulo-lineal-igus-para-recorridos-de-cualquier-longitud</link><title>Módulo lineal igus para recorridos de cualquier longitud</title><description>&lt;strong&gt;Fácil de instalar y ampliable de forma casi infinita: drylin EGW ofrece una nueva libertad de diseño para largas distancias&lt;br&gt;&lt;br&gt;

igus lanza el módulo lineal drylin Endless Gear (EGW), un sistema de guiado lineal modular con piñón y cremallera exento de lubricación, económico, ampliable a cualquier longitud y casi tan ligero como la guía de un tren de juguete. El módulo permite la implementación de varios carros lineales en distintas direcciones y a diferentes velocidades. Además, los usuarios pueden ampliar la guía lineal después de la instalación y añadir más carros.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 02 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15860/el-mejor-invento-desde-la-motosierra</guid><link>http://www.igus.es/Press/15860/el-mejor-invento-desde-la-motosierra</link><title>"El mejor invento desde la motosierra"</title><description>&lt;strong&gt;Una cuña para la tala de árboles con control remoto equipada con la guía lineal drylin W y los cojinetes iglidur G garantiza la seguridad en los trabajos forestales&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Talar árboles con martillo y cuña es cada vez más peligroso. Por ello, la empresa Forstreich GmbH de Friburgo ha desarrollado una cuña de tala con control remoto que funciona con batería. Para el movimiento lineal de la herramienta, los ingenieros han apostado por raíles dobles con cojinetes lineales drylin W, así como también cojinetes de fricción de la serie iglidur G. Todos estos componentes permiten que la cuña absorba las fuerzas radiales durante una larga vida útil, incluso en entornos con suciedad, arena y serrín. Un invento que convenció a los trabajadores forestales y al jurado de la 10.ª edición de los premios manus.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15851/igus-impulsa-la-economia-circular-con-su-nueva-plataforma-de-reciclaje-chainge</guid><link>http://www.igus.es/Press/15851/igus-impulsa-la-economia-circular-con-su-nueva-plataforma-de-reciclaje-chainge</link><title>igus impulsa la economía circular con su nueva plataforma de reciclaje «Chainge»</title><description>&lt;strong&gt;La plataforma se utiliza no solo para reciclar cadenas portacables usadas y otros plásticos técnicos, sino también para comprar material plástico reciclado&lt;br&gt;&lt;br&gt;

No te deshagas de las cadenas portacables como cualquier otro residuo industrial: deja que igus las recicle. Las valoraciones de los clientes sobre la iniciativa de reciclaje «Chainge», que se puso en marcha en 2019, son tan positivas que igus está ampliando el proyecto. En el futuro, una nueva y única plataforma online permitirá reciclar no solo cadenas portacables, sino también otros componentes de plástico técnico. La particularidad radica en que los clientes también tendrán la opción de comprar material procesado (material molido y regranulado) en la plataforma, lo que les permitirá obtenerlo todo de un mismo proveedor: igus.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 20 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15842/marchando-50-millones-de-litros-de-agua</guid><link>http://www.igus.es/Press/15842/marchando-50-millones-de-litros-de-agua</link><title>Marchando 50 millones de litros de agua</title><description>&lt;strong&gt;El sistema de cadena portacables E4.1R de igus optimiza el sistema de riego automático del vivero Södra en Suecia&lt;br&gt;&lt;br&gt;

El sistema de riego automático de Södra, una asociación de propietarios forestales que cultiva doce millones de árboles al año para la reforestación de los bosques en su propio vivero, presentaba un problema: las mangueras se enredaban constantemente y producían costosas averías en las instalaciones. La solución se encontró con el sistema de cadena portacables E4.1R de igus, empresa especialista en plásticos técnicos para movimiento.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Fri, 13 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15834/igus-se-une-al-metaverso-el-especialista-en-plasticos-tecnicos-para-movimiento-l</guid><link>http://www.igus.es/Press/15834/igus-se-une-al-metaverso-el-especialista-en-plasticos-tecnicos-para-movimiento-l</link><title>igus se une al metaverso: el especialista en plásticos técnicos para movimiento lleva la venta y la ingeniería a la realidad virtual</title><description>&lt;strong&gt;Vendedores, ingenieros y clientes pueden trabajan juntos en el iguverso&lt;br&gt;&lt;br&gt;

El iguverso, el universo digital paralelo de igus, prepara a los departamentos de ventas e ingeniería para el metaverso. Este mundo virtual permite examinar de cerca los productos desde todos los ángulos con las gafas de realidad virtual o trabajar con ingenieros y expertos en materiales de forma virtual para planificar máquinas, equipos y vehículos; de manera rápida e independientemente de la ubicación.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 12 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15823/el-partner-de-igus-mura-technology-programa-la-construccion-de-su-primera-planta</guid><link>http://www.igus.es/Press/15823/el-partner-de-igus-mura-technology-programa-la-construccion-de-su-primera-planta</link><title>El partner de igus Mura Technology programa la construcción de su primera planta de reciclaje químico en Alemania</title><description>&lt;strong&gt;Su edificación permitirá reciclar hasta 120.000 toneladas de residuos plásticos anuales y se convertirán en petróleo&lt;br&gt;&lt;br&gt;

La empresa británica Mura Technology inicia un nuevo capítulo en el reciclaje de plástico con la construcción de la primera planta de reciclado químico de Alemania, con una capacidad de hasta 120.000 toneladas anuales. La planta permitirá reciclar plásticos compuestos combinados, anteriormente imposibles de separar, en petróleo para la fabricación de nuevos productos. Sin duda, un paso importante para mantener la economía circular de los plásticos y proteger el medio ambiente.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Mon, 02 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15813/igus-indica-la-huella-de-co2-de-sus-cojinetes-de-plastico-de-alto-rendimiento-li</guid><link>http://www.igus.es/Press/15813/igus-indica-la-huella-de-co2-de-sus-cojinetes-de-plastico-de-alto-rendimiento-li</link><title>igus indica la huella de CO2 de sus cojinetes de plástico de alto rendimiento libres de lubricación</title><description>&lt;strong&gt;La clara información sobre la huella de carbono en la tienda online facilita el cálculo de CO₂ al cliente&lt;br&gt;&lt;br&gt;

¿Cuánto CO₂ se libera a la atmósfera como resultado de la producción de un cojinete de plástico? Por primera vez, igus, especialista en plásticos para movimiento, indica la huella de carbono de un gran número de cojinetes de polímero iglidur que no requieren lubricación ni mantenimiento. Los usuarios pueden utilizar estos valores para conocer su factor de emisiones de alcance 3 en la contabilización del CO₂ y así lograr productos climáticamente neutros.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Fri, 16 Dec 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15790/nuevos-cojinetes-libres-de-lubricacion-y-mantenimiento-para-la-industria-automot</guid><link>http://www.igus.es/Press/15790/nuevos-cojinetes-libres-de-lubricacion-y-mantenimiento-para-la-industria-automot</link><title>Nuevos cojinetes libres de lubricación y mantenimiento para la industria automotriz del futuro</title><description>&lt;strong&gt;Una alternativa al metal: los cojinetes de la serie H5 de iglidur son extraordinariamente robustos, resistentes a productos químicos y más ligeros&lt;br&gt;&lt;br&gt;

La industria del automóvil demanda estrictos requisitos a los cojinetes, tanto a los que se utilizan en los compartimentos del motor como en los limpiaparabrisas. Dado que muchos materiales de los cojinetes tiene sus limitaciones, igus, especialista en plásticos para movimiento, ha lanzado una alternativa: los cojinetes fabricados con iglidur H5, un nuevo plástico técnico de alto rendimiento.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 
</description><pubDate>Fri, 02 Dec 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15791/cables-siempre-organizados-en-un-espacio-mas-pequeno-con-la-nueva-chainflex-case</guid><link>http://www.igus.es/Press/15791/cables-siempre-organizados-en-un-espacio-mas-pequeno-con-la-nueva-chainflex-case</link><title>Cables siempre organizados en un espacio más pequeño con la nueva chainflex CASE S de igus</title><description>&lt;strong&gt;Ahorra hasta un 50% de espacio: igus complementa la chainflex CASE M para bobinas de cable con la CASE S para cables delgados&lt;br&gt;&lt;br&gt;

El sector de la logística busca sistemas cada vez más eficaces que permitan almacenar y transportar la mayor cantidad de cable posible en el mínimo espacio. Gracias a la nueva chainflex CASE S de igus, la falta de espacio en el almacén es cosa del pasado. Con un tamaño más pequeño que la CASE M, lo que facilita todavía más el transporte y proporciona un ahorro del 50% del espacio de almacenamiento. La CASE S permite desenrollar fácilmente los cables directamente de la caja, incluso en movimiento, manteniendo todas las otras ventajas.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Fri, 02 Dec 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15782/energia-para-los-robots-acrobatas</guid><link>http://www.igus.es/Press/15782/energia-para-los-robots-acrobatas</link><title>Energía para los robots acróbatas</title><description>Se mueven tan rápido que cuesta seguirlos con la mirada: los robots Scara realizan tareas de pick and place o de montaje en el mundo industrial. Sin embargo, estas acrobacias tienen un precio, puesto que los sistemas clásicos de suministro de energía se desgastan rápidamente. igus, especialista en plásticos para movimiento, ha desarrollado una alternativa duradera. Echamso una ojeada a su proceso de desarrollo....</description><pubDate>Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15771/un-robot-de-etiquetado-se-proclama-ganador-de-los-premios-roibot-2022-de-igus</guid><link>http://www.igus.es/Press/15771/un-robot-de-etiquetado-se-proclama-ganador-de-los-premios-roibot-2022-de-igus</link><title>Un robot de etiquetado se proclama ganador de los premios ROIBOT 2022 de igus</title><description>&lt;strong&gt;Su periodo de amortización de 16 a 24 meses y un margen de error cero convencieron al jurado del concurso de robótica&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Los equipos de automatización sencillos y rentables cada vez están más presentes, tanto en grandes compañías del sector industrial como en pequeñas y medianas empresas. Cada dos años, igus concede los premios ROIBOT a las aplicaciones roboticas más ingeniosas. Este año, los ganadores de los codiciados premios fueron los creadores de un robot de etiquetado, los de un sistema automático para el cultivo de verduras y plantas y los de un dispositivo para empapelar paredes.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Tue, 22 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15772/configurar-y-programar-robots-cartesianos-ahora-es-tan-facil-como-jugar-a-la-pla</guid><link>http://www.igus.es/Press/15772/configurar-y-programar-robots-cartesianos-ahora-es-tan-facil-como-jugar-a-la-pla</link><title>Configurar y programar robots cartesianos ahora es tan fácil como jugar a la PlayStation</title><description>&lt;strong&gt;El enfoque de gamificación y las nuevas funciones hacen que el configurador online para robots cartesianos low cost sea aún más intuitivo&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Con la ayuda de la plataforma de desarrollo de videojuegos Unity, igus ha renovado el diseño de su configurador online para robots cartesianos low cost haciendo que su funcionamiento sea aún más eficaz. Ahora los usuarios pueden configurar a medida un robot cartesiano listo para conectar, de forma más rápida y sencilla, en tan sólo cinco minutos obtendrás el precio al instante. Las herramientas online ofrecen la posibilidad de programar y probar cualquier sistema de automatización directamente en el área de trabajo seleccionada, así como cargar los archivos CAD y el dibujo adecuado. De este modo, incluso las pequeñas y medianas empresas pueden sumergirse sin barreras en el mundo de la automatización, sin necesidad de conocimientos especializados ni de un software CAD.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;


</description><pubDate>Tue, 22 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15754/combinar-flexibilidad-y-seguridad-el-objetivo-del-primer-sistema-de-monitorizaci</guid><link>http://www.igus.es/Press/15754/combinar-flexibilidad-y-seguridad-el-objetivo-del-primer-sistema-de-monitorizaci</link><title>Combinar flexibilidad y seguridad: el objetivo del primer sistema de monitorización para cadenas portacables de igus para robots</title><description>&lt;strong&gt;El nuevo sensor i.Sense TR.B permite controlar el estado de las cadenas portacables triflex R en aplicaciones tridimensionales&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Desde hace mucho tiempo, los robots forman parte de varios ámbitos de la fabricación industrial, y su abanico de tareas sigue creciendo a raíz de la digitalización. Ya sea en tareas de soldadura, pintado o paletizado, trabajan de forma dinámica. Una cadena portacables 3D flexible como la triflex R de igus permite guiar los cables de los robots de forma segura. Para detectar a tiempo las posibles roturas de la cadena debidas a las cargas extremas y evitar averías imprevistas en las máquinas, igus presentó en la feria Automatica de 2022 i.Sense TR.B, el primer sistema de monitorización de roturas para cadenas portacables 3D.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Mon, 21 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15755/el-material-azul-para-la-impresion-sls-de-igus-garantiza-una-mayor-seguridad-ali</guid><link>http://www.igus.es/Press/15755/el-material-azul-para-la-impresion-sls-de-igus-garantiza-una-mayor-seguridad-ali</link><title>El material azul para la impresión SLS de igus garantiza una mayor seguridad alimentaria</title><description>&lt;strong&gt;El nuevo polvo para sinterización láser iglidur i6-BLUE es extremadamente resistente a la abrasión, libre de lubricación y es apto para el contacto con alimentos según la FDA y el reglamento (UE) n.º 10/2011&lt;br&gt;&lt;br&gt;

igus, el especialista en plásticos para movimiento con sede en Colonia, lanza un nuevo material de sinterizado láser para impresoras 3D: iglidur i6-BLUE. Se trata de un polvo fácil de detectar gracias a su color azul y que además cumple con los requisitos de la FDA y el reglamento (UE) n.º 10/2011, por lo que aumenta la seguridad de las máquinas y sistemas de la industria alimentaria y de bebidas. iglidur i6-BLUE no tiene nada que envidiar a iglidur i6 en cuanto a resistencia y propiedades de deslizamiento, y es especialmente apropiado para imprimir en 3D engranajes helicoidales, ruedas dentadas y conexiones de encaje.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Mon, 21 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15763/premios-manus-2023-igus-busca-una-vez-mas-aplicaciones-ingeniosas-con-cojinetes-d</guid><link>http://www.igus.es/Press/15763/premios-manus-2023-igus-busca-una-vez-mas-aplicaciones-ingeniosas-con-cojinetes-d</link><title>Premios manus 2023: igus® busca una vez más aplicaciones ingeniosas con cojinetes de plástico</title><description>&lt;strong&gt;igus® otorga por undécima vez los premios manus a las aplicaciones más creativas, económicas y sostenibles que utilicen cojinetes de polímero&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Ya está abierto el plazo de inscripción para los premios manus 2023, concedidos por igus cada dos años desde hace 20 años. El concurso pone de relieve los usos más creativos, económicos y sostenibles de los cojinetes de plástico en aplicaciones industriales y los ganadores optan a un premio en metálico de hasta 5.000 euros. En 2021, se registró un número récord de participantes, con 582 propuestas procedentes de 41 países.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Mon, 21 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15764/resistencia-extrema-gracias-al-refuerzo-de-fibra-igus-desarrolla-un-filamento-de</guid><link>http://www.igus.es/Press/15764/resistencia-extrema-gracias-al-refuerzo-de-fibra-igus-desarrolla-un-filamento-de</link><title>Resistencia extrema gracias al refuerzo de fibra: igus desarrolla un filamento de alta resistencia para impresión 3D</title><description>&lt;strong&gt;igumid P190 puede utilizarse tanto para la impresión multimaterial como para componentes estructurales extremadamente resistentes&lt;br&gt;&lt;br&gt;

igus, el especialista en plásticos técnicos para movimiento (motion plastics), ha desarrollado igumid P190, un nuevo filamento para la impresión 3D extremadamente rígido y fuerte gracias al refuerzo con fibra de carbono. Sus características lo hacen idóneo para componentes estructurales y terminales especiales para cadenas portacables, así como para la impresión 3D de dos componentes en combinación con iglidur i190. igumid P190 está disponible como filamento para imprimir y pronto se ofrecerá también en el servicio de impresión 3D online de igus.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description><pubDate>Mon, 21 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15740/eurobike-2022-igus-muestra-como-los-plasticos-tecnicos-mejoran-la-tecnologia-red</guid><link>http://www.igus.es/Press/15740/eurobike-2022-igus-muestra-como-los-plasticos-tecnicos-mejoran-la-tecnologia-red</link><title>Eurobike 2022: igus muestra cómo los plásticos técnicos mejoran la tecnología, reducen el peso y eliminan el mantenimiento</title><description>&lt;strong&gt;Primicia mundial para la industria de la bicicleta: igus presenta plásticos para movimiento robustos, ligeros y sin mantenimiento&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Ya sean bicicletas de montaña, bicicletas de carretera ligeras o bicicletas eléctricas ultrarrobustas: en la feria Eurobike 2022 de Fráncfort, igus presentó nuevos componentes de plástico de alto rendimiento como alternativa a los componentes metálicos para las bicicletas del futuro. Entre otras piezas, mostró cojinetes de polímero ligeros y sin necesidad de lubricación para bicicletas de montaña, engranajes resistentes al desgaste para motores de e-bikes y cabezas de rótula robustas para bicicletas eléctricas. Los visitantes también pudieron ver en primera persona un nuevo concepto de bicicleta, fabricada en plástico en más de un 90%.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15741/poder-innovador-combinado-igus-adquiere-una-participacion-mayoritaria-en-commonp</guid><link>http://www.igus.es/Press/15741/poder-innovador-combinado-igus-adquiere-una-participacion-mayoritaria-en-commonp</link><title>Poder innovador combinado: igus adquiere una participación mayoritaria en Commonplace Robotics</title><description>&lt;strong&gt;Soluciones de automatización sencillas gracias a los motion plastics de igus y el software intuitivo de Commonplace Robotics&lt;br&gt;&lt;br&gt;

igus, especialista en motion plastics, se está expandiendo a través de inversiones en su gama Low Cost Automation y recientemente ha adquirido la mayoría de las acciones de Commonplace Robotics con sede en Bissendorf. Como integrador, Commonplace Robotics está especializado en software y sistemas de control intuitivos, así como en electrónica de potencia para robots, tanto en la industria como en la educación. Ambas empresas cooperan desde hace seis años y, entre otras cosas, han desarrollado el igus Robot Control, que complementa la cinemática de bajo coste de igus fabricada con plásticos de alto rendimiento.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15746/los-ayudantes-del-futuro-igus-acelera-la-robotica-humanoide-con-la-gama-low-cost</guid><link>http://www.igus.es/Press/15746/los-ayudantes-del-futuro-igus-acelera-la-robotica-humanoide-con-la-gama-low-cost</link><title>Los ayudantes del futuro: igus acelera la robótica humanoide con la gama Low Cost Automation</title><description>&lt;strong&gt;igus presenta el primer prototipo de robot humanoide económico en la feria de Hannover 2022&lt;br&gt;&lt;br&gt;

¿Un hombre, una máquina o ambas cosas? Los robots humanoides ya son una realidad. Después de años de investigación en robótica, igus presentó un prototipo del motion plastics bot en la feria de Hannover: un robot humanoide que combina las ventajas de los plásticos de alto rendimiento y la gama de componentes Low Cost Automation.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15707/energia-y-datos-combinados-en-un-nuevo-cable-hibrido-de-igus-para-motores-sew</guid><link>http://www.igus.es/Press/15707/energia-y-datos-combinados-en-un-nuevo-cable-hibrido-de-igus-para-motores-sew</link><title>Energía y datos combinados en un nuevo cable híbrido de igus para motores SEW</title><description>&lt;strong&gt;El nuevo cable flexible chainflex reduce en un 40% el espacio necesario en la cadena portacables y garantiza una transmisión fiable de energía y datos&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Pequeños, compactos y rápidos: estos son los requisitos de la nueva generación de motores. Cada vez son más los fabricantes de accionamientos que recurren a la tecnología híbrida para ahorrar espacio. Por ello, igus ha añadido a su gama de cables híbridos un nuevo cable especial para motores SEW con la interfaz MOVILINK DDI. Los usuarios de la industria de la manipulación de materiales, por ejemplo, pueden confiar en un cable duradero desarrollado específicamente para aplicaciones de cadenas portacables.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Wed, 28 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15701/hasta-60-veces-mas-duradero-igus-produce-el-primer-material-optimizado-tribologi</guid><link>http://www.igus.es/Press/15701/hasta-60-veces-mas-duradero-igus-produce-el-primer-material-optimizado-tribologi</link><title>Hasta 60 veces más duradero: igus produce el primer material optimizado tribológicamente del mundo para la impresión 3D DLP</title><description>&lt;strong&gt;iglidur i3000 permite la impresión 3D DLP de piezas de desgaste especialmente duraderas en el rango milimétrico&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Con iglidur i3000, igus presenta la primera resina de impresión 3D específica para la producción piezas de desgaste con impresoras DLP. Este nuevo material permite la fabricación aditiva de componentes especialmente pequeños y precisos con una vida útil entre 30 y 60 veces superior a la de las resinas de impresión 3D convencionales. Además, igus amplía su servicio de impresión 3D con impresoras DLP que alcanzan una resolución de 0,035 milímetros.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15692/resistente-al-desgaste-y-silencioso-igus-desarrolla-un-nuevo-rodamiento-de-bolas</guid><link>http://www.igus.es/Press/15692/resistente-al-desgaste-y-silencioso-igus-desarrolla-un-nuevo-rodamiento-de-bolas</link><title>Resistente al desgaste y silencioso: igus desarrolla un nuevo rodamiento de bolas de dos componentes</title><description>&lt;strong&gt;La combinación de materiales y su diseño crea un rodamiento tribológico silencioso y duradero para altas velocidades&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Como resultado de la continua investigación y desarrollo, igus presenta un novedoso rodamiento de bolas de dos componentes (2K). El rodamiento de bolas xiros, que no requiere lubricación ni mantenimiento, combina una amplia gama de propiedades: no solo es resistente al desgaste, sino que también presenta un funcionamiento silencioso y dimensionalmente estable incluso a altas velocidades. Sus características hacen que sea idóneo para utilizarse en aplicaciones como ventiladores y extractores.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Fri, 23 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15680/gran-avance-en-la-tecnologia-lineal-nuevo-material-de-igus-para-movimientos-desl</guid><link>http://www.igus.es/Press/15680/gran-avance-en-la-tecnologia-lineal-nuevo-material-de-igus-para-movimientos-desl</link><title>Gran avance en la tecnología lineal: nuevo material de igus para movimientos deslizantes que proporciona más libertad de diseño</title><description>&lt;strong&gt;La nueva guía lineal miniatura drylin T fabricada con el nuevo material iglidur E3 presenta un 40% menos de fricción y optimización de la regla de diseño a 3:1&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Ya sea en un entorno industrial o en una máquina de café, para maximizar la vida útil de una guía lineal y mantener baja la energía de accionamiento requerida, es importante reducir al máximo la fricción y el desgaste. igus, especialista en componentes plásticos para el movimiento, ha logrado un gran avance en el ámbito de los plásticos tribológicos: con iglidur E3, ha desarrollado un nuevo material de deslizamiento con un coeficiente de fricción optimizado hasta un 40% que proporciona una mayor flexibilidad de diseño en la tecnología lineal, por primera vez, ampliando la clásica regla de 2:1 a 3:1. &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 08 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15663/tecnologia-lineal-resistente-higienica-y-sin-mantenimiento</guid><link>http://www.igus.es/Press/15663/tecnologia-lineal-resistente-higienica-y-sin-mantenimiento</link><title>Tecnología lineal resistente, higiénica y sin mantenimiento</title><description>&lt;strong&gt;Los sistemas de guiado lineal drylin® libres de lubricación garantizan el buen funcionamiento del robot de limpieza K900 de KEMARO AG&lt;br&gt;&lt;br&gt;

De forma autónoma, sin necesidad de preparación ni programación, el robot industrial K900 se encarga de mantener el suelo limpio, incluso de aquellos sitios de acceso potencialmente peligroso o imposible para las personas. Las guías lineales libres de lubricación, los ejes, los casquillos, y los cojinetes con soporte, todos de igus, juegan un papel decisivo.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Wed, 24 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15640/un-sistema-tactil-automatizado-e-inteligente-para-disfrutar-de-un-helado-en-vera</guid><link>http://www.igus.es/Press/15640/un-sistema-tactil-automatizado-e-inteligente-para-disfrutar-de-un-helado-en-vera</link><title>Un sistema táctil automatizado e inteligente para disfrutar de un helado en verano</title><description>&lt;strong&gt;La máquina expendedora sec°mat IC One Indoor muestra cómo la gama Low Cost Automation de igus puede utilizarse para mejorar la calidad del servicio&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Con la llegada del calor aumenta la demanda de helados. Numerosas máquinas expendedoras automatizadas suministran estos dulces refrescantes a los bañistas. La máquina sec°mat IC One de la empresa Seco Manufaktur, con sede en Bochum (Alemania), muestra cómo el proceso de venta puede convertirse en una experiencia. Las máquinas de vending de helados de última generación están equipadas con el sistema robótico Apiro de igus, no solo porque garantiza un funcionamiento duradero y de bajo mantenimiento, sino también por la experiencia que ofrece a los usuarios.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Wed, 03 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15625/silencioso-rapido-y-extremadamente-seguro</guid><link>http://www.igus.es/Press/15625/silencioso-rapido-y-extremadamente-seguro</link><title>Silencioso, rápido y extremadamente seguro</title><description>&lt;strong&gt;Todos los suministros en un sistema: cadena portacables igus con un cordón de acero como guía para la manipulación de materiales&lt;br&gt;&lt;br&gt;

La empresa GEBHARDT Intralogistics Group ofrece soluciones integrales para sistemas de transporte y montaje, así como tecnología de almacenamiento, clasificación y distribución en todo el mundo. Para seguir perfeccionando la logística interna y ofrecer a los clientes el sistema óptimo, la empresa familiar invierte continuamente en nuevas tecnologías, procesos, materiales y componentes, incluido el sistema de cadena portacables autoglide 5 de igus.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Wed, 27 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15619/igus-fomenta-la-economia-circular-con-la-primera-cadena-portacables-del-mundo-fa</guid><link>http://www.igus.es/Press/15619/igus-fomenta-la-economia-circular-con-la-primera-cadena-portacables-del-mundo-fa</link><title>igus fomenta la economía circular con la primera cadena portacables del mundo fabricada íntegramente con material reciclado</title><description>&lt;strong&gt;Conservar los recursos y ampliar el ciclo de vida de los productos: este es el objetivo que persigue igus con la nueva cadena cradle-chain E2.1.CG&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Cradle-to-cradle: Este es el principio de la economía circular, que se basa en la naturaleza. El objetivo es devolver los bienes de consumo al ciclo biológico o técnico para conservar recursos y materias primas valiosas. igus, el especialista en motion plastics, también persigue este fin y ahora ha desarrollado la primera cadena portacables del mundo hecha de material reciclado en el marco de su programa de reciclaje de cadenas portacables «chainge».&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 26 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15602/gran-visibilidad-en-maquinaria-de-construccion-gracias-a-un-concepto-de-funciona</guid><link>http://www.igus.es/Press/15602/gran-visibilidad-en-maquinaria-de-construccion-gracias-a-un-concepto-de-funciona</link><title>Gran visibilidad en maquinaria de construcción gracias a un concepto de funcionamiento flexible, duradero y de bajo mantenimiento</title><description>&lt;strong&gt;La tecnología lineal de igus evita que la suciedad y el polvo se adhieran al sistema de desplazamiento de Gessmann&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Las obras de construcción pueden ser abrumadoras, por el gran volumen de máquinas, materiales y personas; tenerlo todo bajo control es complicado. Un nuevo concepto de manejo flexible para las cabinas de los conductores de Gessmann ayuda a garantizar que los operarios tengan siempre la mejor visión posible de su entorno. Equipado con los plásticos optimizados tribológicamente de igus que no necesitan lubricación ni mantenimiento, el sistema conserva su fiabilidad durante mucho tiempo.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description><pubDate>Wed, 20 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15608/una-sala-multifuncional-gana-el-vector-de-oro-2022</guid><link>http://www.igus.es/Press/15608/una-sala-multifuncional-gana-el-vector-de-oro-2022</link><title>Una sala multifuncional gana el Vector de Oro 2022</title><description>&lt;strong&gt;La empresa húngara Gepber Szinpad fue galardonada con el primer premio con una sala multifuncional automatizada con cadenas portacables&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Las paredes acústicas se mueven como por arte de magia y dejan paso a los asientos que surgen del suelo, ascendiendo gradualmente hasta convertirse en una sala de cine. La empresa húngara Gepber Szinpad ganó el Vector de Oro 2022 con una sala multifuncional que se transforma con solo pulsar un botón. El jurado de la Hannover Messe nombró este proyecto como la aplicación con cadenas portacables más espectacular de los dos últimos años, entre 233 proyectos procedentes de 36 países.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Wed, 20 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15633/equipe-sus-robots-facilmente-con-la-herramienta-online-quickrobot-de-igus</guid><link>http://www.igus.es/Press/15633/equipe-sus-robots-facilmente-con-la-herramienta-online-quickrobot-de-igus</link><title>Equipe sus robots fácilmente con la herramienta online QuickRobot de igus</title><description>&lt;strong&gt;La nueva versión del configurador de paquetes energéticos para robots encuentra el sistema de suministro de energía adecuado para cobots, robots SCARA y otros robots industriales&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Los cables y tubos altamente flexibles garantizan el suministro de energía, datos y otros agentes a las aplicaciones robóticas. Los sistemas de suministro de energía son necesarios para protegerlos de forma segura incluso con alta dinámica y torsión. Con la nueva versión de QuickRobot, igus ofrece una herramienta online gratuita para la configuración rápida del sistema de cadena portacables para 418 robots. Nuevas funciones, como los vídeos de los productos, facilitan el proceso de selección. &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Sun, 10 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.es/Press/15583/automatizacion-xxl-robot-paletizador-diy-de-igus-a-un-precio-reducido</guid><link>http://www.igus.es/Press/15583/automatizacion-xxl-robot-paletizador-diy-de-igus-a-un-precio-reducido</link><title>Automatización XXL: robot paletizador DIY de igus a un precio reducido</title><description>&lt;strong&gt;El robot pórtico de tres ejes XXL de drylin es hasta un 60% más económico que otras soluciones similares y extremadamente fácil de instalar&lt;br&gt;&lt;br&gt;

La empresa igus ha ampliado su gama Low Cost Automation con un nuevo robot XYZ con un radio de acción de 2.000 x 2.000 x 1.500 mm e idóneo para aplicaciones de paletización de hasta 10 kg. Está disponible a partir de 7.000 euros, incluido el sistema de control, y es fácil de configurar y programar por uno mismo, sin la ayuda de un integrador de sistemas, siguiendo el principio DIY (Do It Yourself).&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Thu, 02 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate></item></channel></rss>