Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Conectores Intercontec Series A / 623 M23

Categoría
Filtro
Requerimientos
Instalación

Número de productos: 8

Conector estándar, serie A, M23, de señal

  • Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto crimpado hembra
  • Diseño del conector: Conector de señal
desde 21,12 EUR/uni.
5 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 2 días laborables
Ir a la página de producto

Conector estándar, serie A, M23, de señal

  • Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto crimpado
  • Diseño del conector: Conector de señal
desde 20,70 EUR/uni.
5 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 2 días laborables
Ir a la página de producto

Conector estándar, serie A, M23, base

  • Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto ranurado
  • Diseño del conector: Conector pasamuros con racor
desde 19,69 EUR/uni.
5 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 2 días laborables
Ir a la página de producto

Conector Speedtec, serie A, M23, de señal

  • Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto ranurado
  • Diseño del conector: Conector de señal
  • SpeedTec
desde 21,12 EUR/uni.
5 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 2 días laborables
Ir a la página de producto

Conector Speedtec, serie A, M23, estándar, base

  • Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto ranurado
  • Diseño del conector: Conector pasamuros con racor
  • SpeedTec
desde 19,69 EUR/uni.
5 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 2 días laborables
Ir a la página de producto

Conector estándar, serie A, M23, extensor pasamuros

  • Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto crimpado
  • Diseño del conector: Conector pasamuros
desde 28,42 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
4 referencias con salida desde 2 días laborables
Ir a la página de producto

Conector Speedtec, serie A, M23, de señal, extensor

  • Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto crimpado
  • Diseño del conector: Conector de señal
  • SpeedTec
desde 20,70 EUR/uni.
5 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 2 días laborables
Ir a la página de producto

Conector Speedtec, serie A, M23, extensor pasamuros

  • Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto crimpado
  • Diseño del conector: Conector pasamuros
  • SpeedTec
desde 28,42 EUR/uni.
5 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 2 días laborables
Ir a la página de producto

Consultas

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h