Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Conectores FCT

Categoría
Filtro
Instalación

Número de productos: 2

Conector de señal D-sub con entrada superior

  • Diseño: Conector estándar
  • Material: Zinc colado a presión, latón niquelado
  • Carcasa: Poliéster reforzado con fibra de vidrio
  • Contactos: Aleación de cobre, bañado en oro
  • Corriente nominal máx.: 5 A
  • Voltaje de prueba: (L-L) 1200 V
  • Resistencia del contacto: 1016 Ω/cm
  • Ciclos de inserción: 50
  • Rango de temperaturas: de -35 °C a 100 °C
desde 9,75 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 2 días laborables
Ir a la página de producto

Conector de señal SUB-D, acodado

  • Diseño: Conector acodado
  • Material: Zinc colado a presión, latón niquelado
  • Carcasa: Poliéster reforzado con fibra de vidrio
  • Contactos: Aleación de cobre, bañado en oro
  • Corriente nominal máx.: 5 A
  • Voltaje de prueba: (L-L) 1200 V
  • Resistencia del contacto: 1016 Ω/cm
  • Ciclos de inserción: 50
  • Rango de temperaturas: de -35 °C a 100 °C
desde 8,85 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 2 días laborables
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h