Cables de fibra óptica

Los cables de fibra óptica (FOC) chainflex® son cables flexibles para movimiento, movimiento testado en cadena portacables y por ello ofrecemos una garantía de hasta 4 años.

Descripción general de los cables de fibra óptica

Los cables de fibra óptica están compuestos por fibras plásticas o de vidrio y cada una de esas fibras tiene la capacidad de transmitir datos digitales por medio de las ondas de luz. No están formados por cobre y por tanto pueden transmitir información a alta velocidad y en grandes distancias.

Cantidad de productos: 0
¿No ha encontrado lo que buscaba? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. o Si lo prefiere, también puede enviarnos un mensaje

Más información sobre nuestros cables de fibra óptica

Variedades de cables de fibra óptica

La gama de cables de FOC chainflex® está disponible PVC, PUR y TPE para las siguientes tipologías de cable:

  • POF: Fibra óptica plástica disponible en CFLK
  • PCF: Fibra óptica en fibra de vidrio de tamaño 200/230 μm disponible en CFLG.LB
  • GOF Multimodo: Fibra óptica en fibra de vidrio de tamaño 50/125 μm y 62,5/125 μm disponible en CFLG88, CFLG.LB.PUR, CFLG.LB y CFLG.G
  • GOF Singlemode: Fibra óptica en fibra de vidrio de tamaño 9/125 μm disponible en CFLG.LB.PUR y CFLG.G

Estos materiales se clasifican de la siguiente manera:

  • PVC: Trabajo en interior y sin contacto con aceite
  • PUR: Trabajo interior/exterior y con aceite.
  • TPE: Trabajo interior/exterior y con aceite.

Rango de temperaturas en movimiento en cadena:

  • PVC: +5ºC a + 70ºC
  • PUR: - 25ºC a + 80ºC
  • TPE: - 40ºC a + 80 ºC

Torsión: Los cables de fibra óptica para cadena portacables no admiten torsión, pero en caso de necesidad consulte los cables de la serie robótica CFROBOT5.

 

Normativas

Los cables chainflex® se adaptan tanto a las exigencias mecánicas de la aplicación llegando a los radios más pequeños del mercado como a las exigencias de compatibilidad electromagnética (EMC) y en función de la serie a las principales normativas a nivel mundial como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, DNV-GL (certificación marina) así como el cumplimiento de libre de halógenos.

 

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

 

Servicio

Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costes por corte.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos