Cables de datos

Los cables de datos chainflex® son cables flexibles para movimiento, movimiento testado en cadena portacables y por ello ofrecemos una garantía de hasta 4 años.

Los cables para transmisión de datos están diseñados para transportar una señal binaria de comunicación eléctrica entre dos puntos y siguiendo protocolos estándares de comunicación como RS232, RS4222 o RS485.

Cantidad de productos: 0
¿No ha encontrado lo que buscaba? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. o Si lo prefiere, también puede enviarnos un mensaje

Más información sobre nuestros cables de datos

Cables eléctricos de datos: gamas y materiales

La gama de cables de datos chainflex® está disponible en 3 grandes bases de material como son el PVC, PUR y TPE en versiones de cable apantallado global y apantallado por pares.

Clasificación de los cables de datos según material de recubrimiento exterior

  • PVC: Todos ellos cumplen con UL
  • EcoPVC: Familia CF8821 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior y libres de aceite.
  • PVC Modificado: Familias CF240 y CF211 para recorridos de hasta 50 y 100 m, trabajo interior y con aceite.
  • PUR: Familias CF77.UL.D, CF78.UL y CF2 para recorridos de hasta 100 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son libres de halógenos.
  • TPE Libre de halógenos: Familias CF11, CF12, CF298 y CF299 para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son libres de halógenos.

Radios de flexión disponibles:

Cuando necesita cables de datos para cadena portacables debe tener en cuenta el radio de flexión mínimo que éstos pueden soportar. En función del material de revestimiento del cable, los intervalos de flexión serán mayores o menores. Tal y como podemos ver en el listado a continuación, el revestimiento TPE para cables es el que permite menores radios de flexión.

  • PVC: 12,5 x d a 7,5 x d
  • PUR: 10 x d a 7,5 x d
  • TPE: 10 x d a 4 x d

Cables apantallados para transmisión de datos

Puede necesitar cables con o sin apantallamiento, nuestros cables chainflex están disponibles con distintos tipos de apantallamiento.

  • Cable de datos con apantallamiento global y trenzado: CF8821, CF240, CF240.PUR, CF299
  • Cable de datos con apantallamiento global y trenzado por pares: CF211, CF211.PUR, CF11
  • Cable de datos con apantallamiento global y por pares: CF112 y CF12
  • Cable de datos sin apantallar: CF299

Resistencia a temperaturas extremas en cadena portacables

  • Cable de datos PVC: + 5ºC a + 70ºC
  • Cable de datos PUR: - 25ºC a + 80ºC
  • Cable de datos TPE: - 35ºC a + 100 ºC

¿Tienen los cables de transmisión de información (datos) resistencia a la torsión?

Podemos encontrar dos niveles de resistencia a la torsión en cable para datos

  • Versiones sin apantallar, resistencia a torsiones de ± 90º/m
  • Versiones apantalladas, resistencia a torsiones de ± 15º/m y ± 30º/m, para mayor torsión revisar la gama robótica CFROBOT3

Normativas y certificaciones

Los cables chainflex® se adaptan tanto a las exigencias mecánicas de la aplicación llegando a los radios más pequeños del mercado como a las exigencias de compatibilidad electromagnética (EMC) y en función de la serie a las principales normativas a nivel mundial como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, DNV-GL (certificación para cable marino) así como el cumplimiento de libre de halógenos y Cable para entornos ATEX.

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

Servicio

Toda la gama de cables de datos flexibles chainflex® está en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costes por corte.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h