Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

micro flizz® complete set | total length:1 m - 10m

1 complete set consists of:
+ energy chain
+ guide carriage
+ guide channel
 
  • Easy to clean
  • No particle pollution due to abrasion
  • Quiet, lubrication-free, and easy to install
  • Operating speeds of up to 6 m/s in high-acceleration applications
  • Data rates up to 10 Gbit/s. Safely guides FOC and bus cables
  • Low space requirement
Descripción del producto
Maintenance-free, compact, quiet and cost-saving complete system - the alternative to the busbar system. For the safe guidance of energy, data, air and liquids in ONE system.

Application areas:
Sliding doors, storage and retrieval units, overhead cranes, industrial doors, workplace equipment, sewage treatment plants and camera systems
 
Datos técnicos
Accesorios
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h