Cambiar idioma :

Cadena portacables de tres partes® con muchas ideas nuevas - el Sistema E3 de igus® combina paso pequeño, funcionamiento silencioso, poco ruido, estabilidad, montaje sencillo y economía. El elemento de muelle como conector sustituye al principio del agujero de alfiler y evita los movimientos relativos entre las articulaciones. De este modo se consigue una ausencia casi total de desgaste (sala limpia). Para reducir los costes de producción y montaje, la banda elástica no se monta individualmente, sino en una longitud de diez eslabones de cadena. Otro objetivo de desarrollo del E3 es un diseño ESD absolutamente seguro: un elemento de muelle modificado fabricado con material conductor de la electricidad, que conecta mecánica y eléctricamente los eslabones de la cadena en toda su longitud, garantiza unos valores de conductividad permanentemente constantes, incluso bajo grandes esfuerzos de flexión y en cualquier posición de montaje.
Industrias y aplicaciones típicas
Producción y procesamiento de semiconductores, óptica, máquinas de colocación, tecnología de transporte, tecnología de medición, impresoras y trazadores gráficos, aplicaciones de salas blancas, ingeniería mecánica general.
Aquí encontrará más aplicaciones interesantes de ámbitos muy diversos

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h