Cambiar idioma :
| Número de prueba: 4588 | vida útil: más de 10 millones de carreras |
|---|---|
| Tipo de cable: CF880.10.12 | radio de curvatura: 100 mm (factor 9,3 x d) |
| Tipo de cable: cable de control |

En esta prueba, debía analizarse la vida útil CF880.10.12 en una cadena lineal con un radio de 100 mm.
Un panel de control para una sierra u otra máquina para trabajar la madera siempre parece una aplicación sencilla. En principio lo es, pero aquí la fiabilidad es lo más importante, porque todas las funciones de la máquina se ven influidas en este punto. Los radios que se encuentran aquí son a menudo mayores y en el área de la madera u otros materiales de construcción, la cubierta de PVC del CF880 es muy adecuada con sus buenas propiedades de abrasión contra el polvo seco. Estos sistemas suelen instalarse en todo el mundo, por lo que no sólo requieren una vida útil fiable, sino también la homologación UL.
Con un resultado de la prueba de más de 10 millones de carreras dobles, se ha confirmado que incluso un cable económico es fiable.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h