Cambiar idioma :
| Número de prueba: 2233 | Vida útil: 42 millones de ciclos |
|---|---|
| Tipo de cable: CF5.10.25 | radio de curvatura: 100 mm (factor 5,3 x d) |
| Tipo de cable: cable de control |

En esta prueba debía analizarse la vida útil del CF5.10.25 con trenzado en haz en una cadena portacables® con un radio de 100 mm.
La familia de cables de control CF5 está disponible en un increíble número de combinaciones de núcleo y sección transversal. Las secciones transversales de 1,5 mm y 2,5 mm se utilizan con mucha frecuencia en grúas de interior para alimentar pulsadores, finales de carrera, motores o simplemente lámparas. En los largos recorridos de la nave, las cosas pueden ponerse bastante difíciles, ya que también hay recorridos de almacenamiento que pueden llegar a superar los 80 metros. Aquí, la corta longitud de paso y el trenzado en haz son muy buenos para una elevada vida útil. Sin embargo, la suciedad del polvo y los gases de escape también afectan al cable en la zona del techo de la nave y aquí es donde la cubierta exterior resistente a la abrasión y al aceite obtiene buenos resultados.
Con un resultado de la prueba de más de 42 millones de carreras con una inflexión significativa, se confirmó que el cable cumple con creces los requisitos de durabilidad en una aplicación de grúa.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h