My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Material en barra hueca

De la misma forma que los materiales en barra sólida, los tubos de mecanizado iglidur® están disponibles con longitudes desde 100 hasta 1.000 mm y con un diámetro exterior de 110, 125 o 150 mm. Su funcionamiento «en seco», sus coeficientes de fricción reducidos y su buena resistencia a los productos químicos hace que sean idóneos para múltiples aplicaciones y muy fáciles de mecanizar. Al estar exentos de lubricación, también son especialmente adecuados para aplicaciones con unos requisitos higiénicos exigentes, como es el caso de equipamiento médico, la industria alimentaria y la industria del embalaje. Además, los materiales en tubo presentan un desgaste bajo, lo que garantiza una reducción sustancial del tiempo de mantenimiento y los costes derivados de paradas no planificadas. La ausencia de lubricación reduce el tiempo invertido en tareas de limpieza del material.

Productos

Filtro

Requerimientos

Número de productos: 1

Tubo de mecanizado iglidur® J
  • Desgaste bajo contra diferentes materiales de eje
  • Coeficientes bajos de fricción en funcionamiento seco
  • Amortiguador de vibraciones
  • Buena resistencia a químicos
  • Mejor funcionamiento con materiales de eje blandos
  • Baja absorción de humedad

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h