My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Material en planchas de plástico

Lo más destacable de las planchas de la gama de materiales en barra iglidur® es su alta resistencia al desgaste. El material en plancha iglidur® está disponible en tres tipos, cada uno con sus propiedades específicas, por lo que siempre existirá una solución que cumpla con sus requisitos y sea compatible con el entorno de su aplicación. Las planchas de plástico tienen una amplia variedad de aplicaciones, son especialmente resistentes al desgaste y están disponibles en color negro y en versión conforme a la FDA. Los materiales en plancha tienen un funcionamiento libre de lubricación, por lo que cumplen con los requisitos higiénicos más exigentes. Entre otros ámbitos, las planchas de plástico iglidur® se utilizan en equipamiento médico, en la industria alimentaria y en la industria del packaging.
Las láminas de plástico pueden suministrarse ya cortadas a medida con un grosor de 2 a 40 mm, hechas de algún de los 3 plásticos diferentes y a escoger entre 7 tamaños estándar diferentes.

Productos

Filtro

Requerimientos
Tamaño
Requerimientos
Material

Número de productos: 10

iglidur® A350 material en plancha
  • Para temperaturas de hasta 180  °C
  • Conforme a los requisitos de la FDA
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA)para el interior de aeronaves
  • Para cargas medias y altas
  • Adecuado tanto para aplicaciones oscilantes como rotativas
  • Libre de lubricación y mantenimiento

a petición

5 artículos de 12 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
iglidur® J material en plancha
  • Desgaste bajo contra diferentes materiales de eje
  • Coeficientes bajos de fricción en funcionamiento seco
  • Amortiguador de vibraciones
  • Buena resistencia a químicos
  • Mejor funcionamiento con materiales de eje blandos
  • Baja absorción de humedad

a petición

38 artículos de 38 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
iglidur® JB material en plancha
  • Desgaste bajo
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Baja absorción de humedad
  • Buena resistencia a medios líquidos

a petición

6 artículos de 6 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Material en plancha iglidur® C500
  • Muy resistente a los fluidos y a temperaturas extremas
  • Resistente al vapor
  • Buenos coeficientes de fricción y desgaste

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Material en plancha iglidur® A500
  • Cumple con la directiva europea (CE) n.º 10/2011
  • Conforme a la FDA
  • Resistente a temperaturas de -100 °C a 250 °C
  • Muy resistente a sustancias químicas

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Material en plancha iglidur® J350
  • Excelentes coeficientes de fricción en contacto con acero
  • Resiste temperaturas continuas de hasta 180 °C
  • Para cargas medias y altas
  • Especialmente adecuado para movimientos rotativos
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Material en plancha iglidur® W300
  • Más de 400 tamaños disponibles desde stock
  • Para una vida útil especialmente prolongada
  • Coeficientes de fricción bajos
  • Extrema resistencia al desgaste
  • Apto para ejes blandos
  • Resistente a la suciedad

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Material en plancha iglidur® J4
 
  • Material económico para la producción de grandes cantidades
  • Bajos coeficientes de fricción
  • Buena resistencia al entorno
  • Baja absorción de humedad

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Material en plancha iglidur® A160
  • Conforme a la FDA y al reglamento (CE) n.º 10/2011
  • Alta resistencia al entorno
  • Libre de lubricación y mantenimiento

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Material en plancha iglidur® A180
  • Cumple con las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto continuo con alimentos
  • Buena resistencia al entorno
  • Para entornos húmedos
  • Alta resistencia al desgaste

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h