My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Material en barra para movimiento

Barras sólidas para mecanizado
Las barras sólidas iglidur® pueden solicitarse con una longitud de 100 a 1.000 mm, de forma individual y con un diámetro entre 10 y 100 mm. En igus® ofrecemos diferentes materiales para cumplir con los requisitos de todo tipo de aplicaciones. Encontrará el materia en barral adecuado para velocidades bajas, medias o altas; temperaturas de hasta 250 ºC y cargas extremas o estáticas. En otras palabras, siempre encontrará la solución para cualquier aplicación.
Como todos los productos de igus®, los materiales en barra sólida también ofrecen un funcionamiento libre de lubricación, por lo que no necesitan mantenimiento y son especialmente higiénicos.

Productos

Filtro

Requerimientos
Requerimientos
Material

Número de productos: 27

Material en barra iglidur® X
  • Resiste temperaturas continuas de -100 ºC a 250 ºC
  • Extremadamente resistente a las sustancias químicas
  • De acuerdo con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Alta resistencia a la compresión

desde / de 82,19 USD / m

11 artículos de 12 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Material en barra iglidur® H1
  • Alta resistencia al desgaste en condiciones ambientales extremas
  • Coeficientes de fricción muy bajos
  • Alta resistencia a temperaturas extremas y productos químicos
  • Para aplicaciones automotrices en el interior de vehículos
  • Libre de lubricación y mantenimiento

desde / de 196,62 USD / m

2 artículos de 7 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Material en barra iglidur® A350
  • Para temperaturas de hasta 180 ºC
  • Conforme a la FDA
  • Para cargas medias y altas
  • Adecuado tanto para aplicaciones oscilantes como rotativas
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Libre de lubricación y mantenimiento

desde / de 38,02 USD / m

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Material en barra iglidur® J200
  • Larga vida útil ante el contacto con aluminio anodizado duro
  • Coeficiente de fricción reducido
  • Desgaste reducido
  • Para cargas bajas y medias
  • Exención de mantenimiento

a petición

1 artículos de 3 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Material en barra iglidur® F2
  • Evita cargas electroestáticas
  • Apto para aplicaciones con humedad
  • Libre de lubricación y mantenimiento

desde / de 137,88 USD / m

1 artículos de 2 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Material en barra iglidur® M250
  • Excelentes propiedades amortiguadoras
  • Resistencia a cargas en los extremos
  • Alta resistencia a impactos

desde / de 28,82 USD / m

3 artículos de 7 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Material en barra iglidur® A500
  • Conforme a la FDA y al reglamento (CE) n.º 10/2011
  • Resistente a temperaturas de -100 ºC a 250 ºC
  • Alta resistencia a las sustancias químicas

desde / de 69,71 USD / m

3 artículos de 13 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Material en barra iglidur® J3
  • Especialista en cargas cíclicas y con movimientos oscilantes
  • Resistencia a entornos duros
  • Baja absorción de humedad
  • Libre de PTFE

desde / de 18,69 USD / m

6 artículos de 9 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
iglidur® C500, material en barra
  • Alta resistencia al entorno y a temperaturas extremas
  • Resistente al vapor de agua
  • Buenos coeficientes de desgaste y fricción

desde / de 113,90 USD / m

4 artículos de 8 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Material en barra iglidur® A180
  • Cumple con las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto continuo con alimentos
  • Buena resistencia a los fluidos
  • Para entornos húmedos
  • Alta resistencia al desgaste

desde / de 9,91 USD / m

7 artículos de 11 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Material en barra iglidur® A181
  • Para temperaturas de hasta 90 °C
  • El material apto para alimentos, conforme a la FDA y al reglamento (CE) n.º 10/2011
  • Buena resistencia al entorno

desde / de 20,08 USD / m

6 artículos de 8 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Material en barra iglidur® J2
  • Robusto y con buenas propiedades mecánicas
  • Económico
  • Buena resistencia al entorno
  • Libre de lubricación y mantenimiento

desde / de 146,97 USD / m

1 artículos de 1 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Material en barra iglidur® W300
  • Larga vida útil en funcionamiento continuo
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Resistencia extrema a la abrasión
  • Apropiado para ejes duros y de acero inoxidable
  • Resistente a la suciedad

a petición

6 artículos de 7 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Material en barra iglidur® R
  • Muy económico
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Coeficiente de fricción bajo con un funcionamiento libre de lubricación
  • Baja absorción de humedad

desde / de 47,78 USD / m

5 artículos de 6 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Material en barra iglidur® Q2
  • Resistente al desgaste y dimensionalmente estable con cargas altas
  • Económico
  • Libre de lubricación y mantenimiento

desde / de 122,99 USD / m

Disponible a petición
Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h