Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Barras de polímero iglidur® para el mecanizado de piezas a medida resistentes al desgaste. Si necesita mecanizar engranajes, casquillos o cualquier otro componente que experimenta fricción en su máquina, las barras de plástico duro iglidur son la solución adecuada.
Los materiales para mecanizado iglidur® están disponibles en distintos diámetros y longitudes a medida hasta 1000mm. Seleccione el material para sus barras de plástico utilizando los filtros laterales de esta página o contacte con nuestros técnicos.
Consulte nuestro catálogo online de materiales para mecanizado
En igus® ofrecemos diferentes tipos de materiales en barra para mecanizar para facilitar su trabajo y poder ofrecerle la mecanización de sus piezas a medida.
Como todos los productos de igus®, los materiales en barra sólida también ofrecen un funcionamiento libre de lubricación, por lo que no necesitan mantenimiento y son especialmente higiénicos.
Le invitamos a que descubra los distintos plásticos para mecanizar iglidur® como: planchas para mecanizado, tubos para mecanizado, láminas de deslizamiento Tribo-Tape.
Ponemos a su disposición nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el material para mecanizado óptimo para su aplicación así como calcular la vida útil desde un solo configurador: el sistema experto para material en barra.
Toda la gama de barras para mecanizado de igus® se puede encontrar en diámetros exteriorres de 10 a 100 mm, longitudes flexibles y con la característica de tener coeficientes excelentes de fricción y desgaste.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h