loading...
Un cálculo del coste de montaje a esta escala no es exacto.
Consulte siempre a Andreas Wolf.
| Tiempo estimado de montaje: | día(s) | |
| Precio de montaje recomendado: |
El material y la entrega no está incluido en el precio de montaje recomendado.
Introduzca sus datos para que podamos ponernos en contacto con usted.
Introduzca sus datos para que podamos ponernos en contacto con usted.
Montaje de una cadena portacables con (si es necesario) divisiones interiores y peines. Colocación de los cables y los elementos de alivio de tensión en la nueva cadena portacables.
Sustitución 1:1 de la cadena portacables, desmontaje y montaje con los mismos cables.
Los nuevos cables se introducen en una cadena portacables existente.
Montaje de la cadena como readychain® (cadena completamente confeccionada) con cables, divisiones interiores y terminales.
Para sustitución/modificación/modernización de, por ejemplo, un
El desmontaje incluye todos los componentes pertenecientes al sistema de guiado de energía existente.
Ejemplo de sistema de cable suspendido:
Desmontaje del conjunto de cables, un carro para cables o un raíl.
El cálculo no incluye soportes/vigas de acero/infraestructuras.
Dos cadenas portacables que se mueven en un carril de guiado común, pero en direcciones opuestas.
Seleccione esta opción si cumple con los requisitos de su aplicación y el montaje necesario se aplica a ambas cadenas portacables. A continuación, introduzca el número total de cables de ambas cadenas en Número (total).
Fácilmente accesible a nivel del suelo. Sin necesidad de equipo adicional. El carril de guiado se encuentra como máximo a la altura del pecho.
Accesible de forma sencilla.
Altura máx. del carril de guiado: 3 m.
O bien: a media altura (de 3 a 6 m), pero libremente accesible a través de una pasarela.
En cuanto sea necesario un equipo adicional (plataforma elevadora o andamio). Desde una altura de 3 m del sistema si el acceso no es libre o continuo. Si otras circunstancias dificultan o retrasan el acceso.
Nota Si hay divisiones interiores en cada eslabón, indique un número doble de piezas individuales.
La unidad de compensación igus® para aplicaciones de deslizamiento con cadenas portacables E2/000 y E4.1 pequeñas.
En los recorridos con un fuerte desplazamiento lateral, el brazo flotante de arrastre proporciona una compensación y, por tanto, permite un recorrido estable de la cadena portacables en el carril de guiado. Esto prolonga la vida útil de su aplicación.
Pequeño, ligero y económico
Compatible con las unidades básicas de análisis EC.P
El brazo flotante de arrastre básico puede utilizarse con las siguientes series de cadenas: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32 y E4.42
Longitud máxima de recorrido: 100 m
Aceleración máxima: hasta 50 m = 2 m/s2 | 50-100 m = 1 m/s2
Con sólo medir las fuerzas en el terminal de la cadena portacables, se puede implementar una función de parada de emergencia a un coste razonable, incluso para cadenas con un recorrido muy inferior a 100 m.
• Protección económica del sistema
• Parada de emergencia o alarma en caso de sobrecarga del sistema
• Muy compacto
Para recorridos de gran longitud, si es necesario controlar las fuerzas de empuje y tracción.
Raíl en C estándar (kit de montaje) para fijar al suelo de hormigón.
¡Atención! Las tolerancias de altura elevadas (irregularidades/diferencias de nivel) aumentan el tiempo y los costes de montaje.
Para el montaje en vigas de acero existentes o para el montaje adicional de soportes de pared o trabajos de adaptación adicionales, aún no definidos ni calculados, de la estructura de soportes existente.
Para el montaje de suspensiones/soportes en el techo o para adaptaciones complejas de la infraestructura.
¡Atención! Las grandes tolerancias de altura, las desviaciones o las diferencias de nivel del techo implican un montaje más complicado y costoso.
Tenga en cuenta: El coste de los materiales necesarios para los soportes de pared o techo no está incluido en el coste del montaje.