Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Fricción vs recirculación de bolas, descargue nuestro documento técnico comparativo.
Guía completa para aprender a seleccionar su cadena portacables.
¡Solicite una muestra gratuita y pruébenos!
Montaje fácil
Alta resistencia y solidez
Funcionamiento silencioso
Cables con una vida útil larga
Resistente, silencioso, modular
Montaje rápido
Listos para conectar
Larga vida útil
Cables a prueba de fallos
Garantía de 36 meses
Apto para condiciones ambientales extremas
Sin lubricación
Resistentes a polvo y serrín
Fácilmente intercambiables
Sin necesidad de mantenimiento
100 % libre de lubricación
Resistentes a la corrosión e higiénicos
Resistentes al desgaste
Funcionamiento extremadamente silencioso
Sin lubricación ni mantenimiento
Resistente a la corrosión
Resistentes a la suciedad
Funcionamiento silencioso
Este torno fabricado por HOMAG India procesa las partes de madera, lo que genera una gran cantidad de virutas y polvo. El uso de los cojinetes de fricción iglidur®, que contienen un lubricante sólido, permite que los cojinetes de las máquinas requieran poco mantenimiento yno necesiten lubricarse. Lo que supone un ahorro en los costes y en el tiempo de servicio, a la vez que previene que las virutas y el polvo se enganchen en los cojinetes.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h