Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Autodeslizante - soluciones especiales para carreras largas sin carriles guía

Los largos recorridos son siempre exigentes para un sistema de cadena portacables. Durante gran parte del recorrido, la cadena portacables debe circular por el tramo inferior o por las barras de deslizamiento. El sistema de cadena portacables también necesita guías para evitar un movimiento lateral. En la mayoría de los casos, esto se garantiza mediante el uso de un carril de guiado. Sin embargo, también hay aplicaciones en las que no es deseable un carril guía por razones de espacio, ya sea por requisitos visuales o espaciales. El sistema autoglide se desarrolló en 1995 para llenar este vacío. Las cadenas portacables autoglide son autoguiadas, no necesitan carriles de guiado y son aptas para recorridos de hasta 80 m. Se ahorrará los costes de compra e instalación y podrá mantener libres las vías del vestíbulo para equipos como carretillas elevadoras y camiones industriales.

Ventajas de autoglide:

  • Sistema de cadena portacables autosoportado, sin necesidad de carriles de guiado
  • Segura, poco ruidosa, resistente a la abrasión y energéticamente eficiente
  • Para recorridos de hasta 80 m
  • Velocidades de desplazamiento de hasta 4 m/s
  • Solución rentable, no se necesitan carriles de guiado
  • Tiempos de instalación muy rápidos para largas distancias de desplazamiento, ya que no se necesitan carriles de guiado.
  • Poca anchura, funcionamiento silencioso

Sistema autoglide


autoglide 5

autoglide 5

Guiado mediante un cable de acero en el suelo

  • Suministro de energía, datos, aire y fluidos desde UN SOLO sistema
  • Instalación un 88% más rápida que las soluciones convencionales
  • recorrido de 80 m
  • Funcionamiento silencioso: 63db(A) a 2 m/s

E4.1AG

E4.1AG

Para la serie E4.1

  • Elementos de guiado sencillos para una instalación rápida
  • Para recorridos de más de 10 m
  • Puede pasarse por encima de los elementos de guiado sin problemas

E2/000AG

E2/000AG
  • Distancia de desplazamiento de hasta 60 m y velocidad de hasta 2,0 m/s
  • Muy compacto, evita que los carriles obstaculicen el acceso a la zona de trabajo
  • Apertura por el radio interior
  • Puede pasarse por encima de los elementos de guiado sin problemas

easy chain AG

easy chain AG
  • Instalación extremadamente rápida: diseño «easy» incluso para largos recorridos
  • Fácil de llenar: los cables y los tubos se pueden introducir sin abrir la cadena
  • Diseño de una sola pieza
  • Poca anchura, funcionamiento silencioso

Carril electrificado vs. cadena portacables: en este vídeo Christian Strauch, Industry Manager, analiza los aspectos fundamentales para la selección del sistema, tales como el precio, la seguridad, el mantenimiento, la instalación y la gama funcional.

Documento técnico: ¿Cadena portacables con guiado de cable de acero como alternativa al carril electrificado?

Hasta ahora, muchos usuarios han confiado en el carril electrificado para suministrar energía a grúas de interior y exterior, trenes eléctricos y sistemas de almacenamiento y recuperación. El coste es parecido al de un carril electrificado, pero con ventajas en cuanto a instalación, modularidad y mantenimiento: el autoglide 5 combina lo mejor de ambos mundos. Más información en el documento técnico «Cadena portacables con guiado de cable de acero como alternativa al carril electrificado»
Descargar documento técnico

Más información

Tienda online de cadenas portacables Seleccione otros sistemas de cadena portacables para su aplicación en la tienda online.
Cadenas portacables Configure el sistema de suministro de energía de forma rápida y sencilla con el configurador de cadenas portacables.
Información sobre la cadena portacables Más información sobre los parámetros básicos y el cálculo, las normas de llenado y mucho más.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h