Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Easy triflex® para movimientos en 2D o 3D, llenado fácil por ambos lados.

Las series triflex® han sido desarrollados para guiar cables de manera segura durante movimientos 3D. Aquí se combina la movilidad de un Tubo flexible con la estabilidad de una Cadena y sus radios definidos. Con el triflex® fácil, la instalación de cables y tubos es un juego de niños. Los cables pueden ser introducidos en la cadena portacables desde arriba ó desde abajo por las lenguas flexibles. Este diseño modular único permite movimientos muy complejos. Como ejemplo: combinación de eslabones moviéndose en ejes únicos, dobles y triples en una cadena portacables.
Premio iF de diseño para diseño fácil triflex®
Muy fácil de llenar - insertar el cable por simple presión y extraerlo
Acortado y alargado posibles en "cualquier punto"

Instrucciones de montaje

Junta, separa y rellena la triflex® fácil.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.

Una o dos direcciones de movimiento

Una dirección de movimiento

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E332.25

Altura interior hi: 25 mm
Anchura interior Bi: 25 mm
Radios de curvatura R: 48 - 200 mm
Paso: 14.5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E332.32

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 32 mm
Radios de curvatura R: 75 - 250 mm
Paso: 25 mm
Dos direcciones de movimiento

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E332.50

Altura interior hi: 50 mm
Anchura interior Bi: 50 mm
Radios de curvatura R: 100 - 250 mm
Paso: 30 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E332.75

Altura interior hi: 75 mm
Anchura interior Bi: 75mm
Radios de curvatura R: 140 - 300 mm
Paso: 36 mm

Tres direcciones de movimiento

Tres direcciones de movimiento

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E333.25

Altura interior hi: 25 mm
Anchura interior Bi: 25 mm
Radios de curvatura R: 48 - 200 mm
Paso: 14.5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E333.32

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 32 mm
Radios de curvatura R: 75 - 250 mm
Paso: 25 mm
 

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E333.50

Altura interior hi: 50 mm
Anchura interior Bi: 50 mm
Radios de curvatura R: 100 - 250 mm
Paso: 30 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E333.75

Altura interior hi: 75 mm
Anchura interior Bi: 75 mm
Radios de curvatura R: 140 - 300 mm
Paso: 36 mm

Este Sistema modular flexible es particularmente apropiado para:

Máquinas con tres direcciones de movimiento

Para aplicaciones de robótica sencillas

Instalación rápida de los cables gracias al principio "easy"

Muy fácil de llenar por ambos lados

Donde las formas rectangulares convienen mejor

Combinación de distintos radios de curvatura y direcciones de movimiento

Acortado y alargado posibles en "cualquier punto"

Terminales KMA con alivio de fuerzas integrado

Sectores industriales y aplicaciones típicas

Máquinas herramientas

Robótica

Equipo de manipulación

Sistema de manipulación

Equipo para los plásticos

Equipo de construcción

Construcción de vehículos

Equipos en general

Médico

Equipo

Muebles de oficina

iF-Premio al diseño por el sistema Easy triflex®
 

 

Certificado UL-94-V2
 

 

Posibilidad de movimientos de torsión.

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h