Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

triflex® para movimientos en 2D y en 3D - cerrado

La Serie triflex® fue elaborada para asegurar una alimentación de energía fiable en caso de movimientos multidimensionales. Aquí se combina la movilidad de un Tubo flexible con la estabilidad de una Cadena y sus radios definidos. Este programa modular único permite la realización de movimientos extremadamente complejos. P. ej.: en una sola Cadena portacables es posible combinar una, dos y tres direcciones de movimiento.
Las zonas cerradas y abiertas pueden combinarse
Separar - Levantar pieza lateral, retorcer y separar
Apertura sólo para las Series 352 y 353 - Insertar destornillador en aperturas y levantar tapa

Instrucciones de montaje

Montar, separar y llenar la triflex®

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.

Una o dos direcciones de movimiento, diseño cerrado

Una dirección de movimiento

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! 332.16

Altura interior hi: 16 mm
Anchura interior Bi: 16 mm
Radios de curvatura R: 38 - 100 mm
Paso: 13.3 mm

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! 332.32

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 32 mm
Radios de curvatura R: 75 - 250 mm
Paso: 25 mm
Dos direcciones de movimiento

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! 332.50

Altura interior hi: 50 mm
Anchura interior Bi: 50 mm
Radios de curvatura R: 100 - 250 mm
Paso: 30 mm

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! 332.75

Altura interior hi: 75 mm
Anchura interior Bi: 75 mm
Radios de curvatura R: 140 - 300 mm
Paso: 36 mm

Una o dos direcciones de movimiento, destapable

Destapable

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! 352.50

Altura interior hi: 50 mm
Anchura interior Bi: 50 mm
Radios de curvatura R: 10 - 250 mm
Paso: 30 mm

Tres direcciones de movimiento, dieseño cerrado

Tres direcciones de movimiento

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! 333.16

Altura interior hi: 16 mm
Anchura interior Bi: 16 mm
Radios de curvatura R: 38 - 100 mm
Paso: 13.3 mm

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! 333.32

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 32 mm
Radios de curvatura R: 75 - 250 mm
Paso: 25 mm
 

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! 333.50

Altura interior hi: 50 mm
Anchura interior Bi: 50 mm
Radios de curvatura R: 100 - 250 mm
Paso: 30 mm

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! 333.75

Altura interior hi: 75 mm
Anchura interior Bi: 75 mm
Radios de curvatura R: 140 - 300 mm
Paso: 36 mm

Tres direcciones de movimiento, destapable

Destapable

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! 353.50

Altura interior hi: 50 mm
Anchura interior Bi: 50 mm
Radios de curvatura R: 10 - 250 mm
Paso: 30 mm

Este Sistema modular y robusto es apropiado para:

Tres direcciones de movimiento para máquinas de todo tipo

Para ambientes sucios y hostiles

Alta resistencia a la rotura

Donde las formas rectangulares convienen mejor

Completamente cerrado - protección segura contras la suciedad y las virutas

Combinación de diferentes radios de curvatura y ejes

Sujeción y separación posibles en cada eslabón

Terminales tipo brida o brida, acero galvanizado

Series 352 y 353 para abrir

Posible combinación entre las Series 353/333

Sectores industriales y aplicaciones típicas

Máquinas herramientas

Robótica

Sistema de manipulación

Equipo para los plásticos

Equipo de construcción

Construcción de vehículos

Equipo médico

iF Design Award para triflex®




Posibilidad de movimientos de torsión

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h