Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

easy chain® , fácil de llenar: basta con introducir los cables mediante presión

Las cadenas portacables easy chain® están disponibles en dos versiones. La versión E permite la instalación del cable desde el radio exterior de la cadena, mientras que la versión Z ofrece la posibilidad de realizar el llenado desde el radio interior. La principal ventaja y razón para elegir estas cadenas radica en el significativo ahorro de tiempo que proporcionan durante el proceso de llenado de los cables.
El material utilizado, igumid NB, presenta más oportunidades de aplicación gracias a su flexibilidad, clasificación UL94-V2 y excelentes cualidades para salas blancas. Su diseño en una única pieza hace de las easy chain® una solución muy económica. Debido a una menor rigidez del material, este tipo de cadenas no son adecuadas para aplicaciones con cargas extremadamente altas.
Solicite ahora una muestra gratuita

Ventajas:

  • Llenado fácil
  • Económicas
  • Funcionamiento silencioso
  • Alta capacidad de aceleración
Más ventajas de un vistazo

Diego Jiménez

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle


Versión E

Introducción de los cables desde el radio exterior

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E03

Altura interior hi: 5 mm
Anchura interior Bi: de 5 a 10 mm
Radio de curvatura R: de 10 a 28 mm
Paso: 10 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E04

Altura interior hi: 7 mm
Anchura interior Bi: 7 mm
Radio de curvatura R: de 15 a 48 mm
Paso: 16,7 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E045

Altura interior hi: 9,4 mm
Anchura interior Bi: 10 - 16 mm
Radios de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 13 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E045.2

Altura interior hi: 9,4 mm
Anchura interior Bi: 7+7 mm | 9+9 mm
Radio de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 13 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E045.3

Altura interior hi: 9,4 mm
Anchura interior Bi: 9+9+9 mm
Radio de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 13 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E06

Altura interior hi: 10,7 mm
Anchura interior Bi: de 10 a 20 mm
Radio de curvatura R: de 18 a 38 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E065

Altura interior hi: 11,3 mm
Anchura interior Bi: 16 mm
Radio de curvatura R: de 18 a 38 mm
Paso: 15 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E065.2

Altura interior hi: 11,3 mm
Anchura interior Bi: 9+9 mm
Radio de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 15 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E065.3

Altura interior hi: 11,3 mm
Anchura interior Bi: 9 mm
Radio de curvatura R: 9 - 9 mm
Paso: 18 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E065.4

Altura interior hi: 11,3 mm
Anchura interior Bi: 9+9+9+9 mm
Radio de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 15 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E08

Altura interior hi: 14,6 mm
Anchura interior Bi: de 10 a 50 mm
Radio de curvatura R: de 28 a 48 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E14

Altura interior hi: 19 mm
Anchura interior Bi: de 15 a 50 mm
Radio de curvatura R: de 28 a 125 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E200

Altura interior hi: 24,3 mm
Anchura interior Bi: 57 mm
Radio de curvatura R: de 55 a 200 mm
Paso: 46 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E200.2

Altura interior hi: 24,3 mm
Anchura interior Bi: 37+37/50+50 mm
Radio de curvatura R: 55 - 200 mm
Paso: 46 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E16

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: de 23 a 100 mm
Radio de curvatura R: de 40 a 100 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E26

Altura interior hi: 36,5 mm
Anchura interior Bi: 75 mm
Radio de curvatura R: de 63 a 250 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E26.2

Altura interior hi: 37,1 mm
Anchura interior Bi: 48 mm
Radio de curvatura R: 48 - 63 mm
Paso: 250 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E26.3

Altura interior hi: 37,1 mm
Anchura interior Bi: 47 mm
Radio de curvatura R: 48 - 47 mm
Paso: 63 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E300

Altura interior hi: 48,5 mm
Anchura interior Bi: 75 mm
Radio de curvatura R: de 75 a 300 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E300.2

Altura interior hi: 48,5 mm
Anchura interior Bi: 48 mm
Radio de curvatura R: 48 - 75 mm
Paso: 300 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E300.3

Altura interior hi: 48,5 mm
Anchura interior Bi: 47 mm
Radio de curvatura R: 46 - 47 mm
Paso: 75 mm

Versión Z

Introducción de los cables desde el radio interior

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z045

Altura interior hi: 9,4 mm
Anchura interior Bi: 16 mm
Radio de curvatura R: de 18 a 38 mm
Paso: 13 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z045.2

Altura interior hi: 9,4 mm
Anchura interior Bi: 7 mm
Radio de curvatura R: 7 - 18 mm
Paso: 38 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z06

Altura interior hi: 10,5 mm
Anchura interior Bi: de 10 a 20 mm
Radio de curvatura R: de 18 a 38 mm
Paso: 20 mm

Serie Z065.3

Altura interior hi: 11.3 mm
Anchura interior Bi: 9 mm
Radio de curvatura R: 9 - 9 mm
Paso: 18 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z08

Altura interior hi: 14,6 mm
Anchura interior Bi: de 10 a 50 mm
Radio de curvatura R: de 28 a 48 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z14

Altura interior hi: 19 mm
Anchura interior Bi: de 15 a 50 mm
Radio de curvatura R: de 28 a 125 mm
Paso: 30,5 mm

Serie ZF14

Altura interior hi: 21 mm
Anchura interior Bi: 38 mm
Radio de curvatura R: 28 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z200

Altura interior hi: 24,3 mm
Anchura interior Bi: 57 mm
Radio de curvatura R: de 55 a 200 mm
Paso: 46 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z200.2

Altura interior hi: 24,3 mm
Anchura interior Bi: 37 mm
Radio de curvatura R: 37 - 50 mm
Paso: 50 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z16

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: de 23 a 100 mm
Radio de curvatura R: de 40 a 125 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z26

Altura interior hi: 36,5 mm
Anchura interior Bi: 75 mm
Radio de curvatura R: de 63 a 250 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z26.2

Altura interior hi: 37,1 mm
Anchura interior Bi: 48 mm
Radio de curvatura R: 48 - 63 mm
Paso: 250 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z26.3

Altura interior hi: 37,1 mm
Anchura interior Bi: 47 mm
Radio de curvatura R: 48 - 47 mm
Paso: 63 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z300

Altura interior hi: 48,5 mm
Anchura interior Bi: 75 mm
Radio de curvatura R: de 75 a 300 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z300.2

Altura interior hi: 48,5 mm
Anchura interior Bi: 48 mm
Radio de curvatura R: 48 - 75 mm
Paso: 300 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie Z300.3

Altura interior hi: 48,5 mm
Anchura interior Bi: 47 mm
Radio de curvatura R: 46 - 47 mm
Paso: 75 mm

Cadena portacables - Ayuda a la selección

Encuéntre rapidamente la Cadena correcta entrando parámetros concretos y con ayuda de la tabla de comparación.

Instrucciones de montaje

Montar, separar y llenar la easy chain®

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.

easy chain: las versiones «E» y «Z» hacen que las cosas sean «easy»

Fáciles de llenar desde el radio interior (versión «Z») y desde el radio exterior (versión «E»)

Fáciles de llenar sin necesidad de abrir y cerrar las tapas

Pueden separarse y juntarse en cualquier punto de la cadena

Cadenas portacables económicas de una sola pieza

Contornos exteriores que repelen la suciedad

Disponibles con terminales de montaje con sistema de alivio de tensión integrado

Permiten movimientos de torsión limitados

Disponibles con distribución interior (muchos modelos)

Grado de inflamabilidad UL94-V2

Adecuadas para aplicaciones en salas blancas

Sectores industriales y aplicaciones típicas

Equipos en general

Aplicaciones en sala blanca

Equipo electrónico

Muebles de oficina

Distribuidores automáticos

Máquinas de embalaje


Salas blancas
Certificación IPA: material estándar
ISO Clase 2 de acuerdo con el estándar ISO 14644-1, v = 1 m/s
Clasificación UL94-V2 de inflamabilidad
Clasificación UL94-V2 
Clasificación ESD
easy chain® con el material especial igumid con protección ESD como una versión con conductividad eléctrica disponible a petición

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h