Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistema zipper (Instalación rápida con apertura tipo cremallera)

Apertura y cierre extremadamente rápidos con las cadenas y tubos portacables Zipper. Las cadenas portacables Zipper convencen por su funcionalidad y rendimiento. El sistema de apertura tipo cremallera reduce el tiempo de instalación. El paso corto, la banda con cremallera (robusta a la vez que elástica) y los eslabones fuertes garantizan un buen funcionamiento en entornos con altas aceleraciones. La serie Zipper es una de las series de cadenas portacables más populares de igus para sectores industriales exigentes.
 
Ventajas:
  • Sistema de apertura y cierre fácil y rápido
  • Paso corto para un funcionamiento suave y silencioso
  • Altas aceleraciones: hasta más de 100 m/s2
Sectores y aplicaciones típicas:
Máquinas pick and place, máquinas de semiconductores, motores lineales, aplicaciones de manipulación, cualquier dispositivo técnico, equipos de medición, máquinas herramienta (tubo portacables Zipper)

Rellenable por el radio exterior

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 047

Altura interior hi: 9 mm
Anchura interior Bi: 10-16 mm
Radio de curvatura R: 18-38 mm
Paso: 13 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 07

Altura interior hi: 10,3 mm
Anchura interior Bi: 6-64 mm
Radio de curvatura R: 18-48 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 09

Altura interior hi: 15 mm
Anchura interior Bi: 10-50 mm
Radio de curvatura R: 28-48 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 15

Altura interior hi: 17 mm
Anchura interior Bi: 15-100 mm
Radio de curvatura R: 38-180 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 17

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 15-100 mm
Radio de curvatura R: 63-125 mm
Paso: 30,5 mm

Tubo portacables con apertura por el exterior

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R07

Altura interior hi: 10,3 mm
Anchura interior Bi: 10-50 mm
Radio de curvatura R: 38-48 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R09

Altura interior hi: 15 mm
Anchura interior Bi: 10-50 mm
Radio de curvatura R: 48-100 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R15

Altura interior hi: 17 mm
Anchura interior Bi: 25-80 mm
Radio de curvatura R: 63-180 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R17

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 15-63 mm
Radio de curvatura R: 63-125 mm
Paso: 30,5 mm

Guía de selección de cadenas portacables

Los parámetros específicos y una tabla comparativa le ayudarán a encontrar rápidamente la cadena portacables adecuada.

Instrucciones de montaje

Cierre y apertura de la cadena portacables Zipper.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en una amplia gama de áreas industriales y en el laboratorio de pruebas de igus.

Quizá también le interese esto

Más cadenas portacables


Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h