Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistema E4/4

El predecesor del sistema E4.1 para largos recorridos y aplicaciones de montaje lateral

El sistema E4/4 se utiliza en dos ámbitos: para recorridos extremadamente largos y para aplicaciones autosoportadas de montaje lateral. El diseño de lengüeta y ranura entre dos eslabones de la cadena lo hace posible. Se incrementan las fuerzas de compresión y la rigidez, lo que aumenta la resistencia a la humedad y a la intemperie. Los eslabones especiales de la cadena con ruedas convierten a la cadena E4/4 en una auténtica especialista para largos recorridos. A su vez, el diseño de lengüeta y ranura proporciona un funcionamiento excelente contra descargas electrostáticas. Los eslabones de la cadena siempre están juntos, porque solo cuando existe un buen contacto entre sí la corriente puede fluir. (Nota: Esto solo se aplica al material conductor especial igumid ESD y no se aplica a las series estándar del catálogo).
Sistema E4/4

Con travesaños en cada eslabón y rellenable por ambos lados - Para aplicaciones particularmente exigentes

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2828

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 50-400 mm
Radio de curvatura R: 63-300 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 3838

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 50-400 mm
Radio de curvatura R: 75-350 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 4040

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 50-600 mm
Radio de curvatura R: 135-500 mm
Paso: 91 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 5050

Altura interior hi: 80 mm
Anchura interior Bi: 50-600 mm
Radio de curvatura R: 150-1000 mm
Paso: 91 mm

Con travesaños en cada eslabón y rellenable por ambos lados - Para casi todo tipo de aplicaciones

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2928

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 50-400 mm
Radio de curvatura R: 63-300 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 3938

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 50-400 mm
Radio de curvatura R: 75-350 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 4140

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 50-600 mm
Radio de curvatura R: 135-500 mm
Paso: 91 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 5150

Altura interior hi: 80 mm
Anchura interior Bi: 50-600 mm
Radio de curvatura R: 150-1000 mm
Paso: 91 mm

Pesada, con travesaños en cada eslabón, apertura rápida por ambos lados - extremadamente fuerte! Perfecta para carreras largas!

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 4040HD

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 50-600 mm
Radio de curvatura R: 135-400 mm
Paso: 91 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 5050HD

Altura interior hi: 80 mm
Anchura interior Bi: 50-600 mm
Radio de curvatura R: 150-500 mm
Paso: 91 mm

Serie 8840HD

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 75-462 mm
Radio de curvatura R: 135-400 mm
Paso: 91 mm

Serie 9850HD

Altura interior hi: 80 mm
Anchura interior Bi: 75-462 mm
Radio de curvatura R: 150-500 mm
Paso: 91 mm

Tubo portacables abatible por ambos lados - Completamente cerrado y con una protección excelente de los cables

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R7728

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 50-300 mm
Radio de curvatura R: 100-300 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R7838

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 50-300 mm
Radio de curvatura R: 125-350 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R8840

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 75-462 mm
Radio de curvatura R: 150-500 mm
Paso: 91 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R9850

Altura interior hi: 80 mm
Anchura interior Bi: 75-462 mm
Radio de curvatura R: 200-1000 mm
Paso: 91 mm

Aplicaciones prácticas


Guía de selección de cadenas portacables

Los parámetros específicos y una tabla comparativa le ayudarán a encontrar rápidamente la cadena portacables adecuada.

Instrucciones de montaje

Unión, separación y apertura de las cadenas y los tubos portacables.

Ejemplos de aplicación

El sistema E4/4 se utiliza en varias aplicaciones.

"Montaje lateral" - Carreras de más de 200 m

  • Montaje lateral: distancias de desplazamiento superiores a 200 m
  • Grandes longitudes autosoportadas para aplicaciones de montaje lateral
  • Eslabones con ruedas disponibles (con la cadena portacables rol e-chain®)
  • Recorrido máx.: 200-800 m
  • Gran robustez
  • Amplia gama de elementos de distribución interior
  • Gran kit de accesorios

Sectores industriales y aplicaciones típicas

  • RTG, grúas portuarias y muchas otras grúas
  • Plantas de compostaje
  • Plantas de yeso, hormigón, productos químicos y minerales, así como empresas agrícolas
  • Máquinas herramienta: aplicaciones de montaje lateral autosoportadas
  • Maquinaria de construcción
  • Aplicaciones ESD
  • Maquinaria pesada
  • Acerías
  • Astilleros
  • Instalaciones de soldadura
Clasificación ESD
ESD: Muy adecuado con el material especial igumid ESD (a petición).
Sistema E4/4 probado para carreras largas
Sistema E4/4: Probado para carreras largas
Montaje lateral posible sin soporte
Montaje lateral: Posible sin soporte

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h