Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Para la robótica, diferenciaríamos entre los cables sin apantallar que deberán de estar trenzados con un paso corto y los apantallado además deben de tener una malla radial, ambas características permetirán absorber la torsión.
Las torsiones en el cable debilitan aquellas parte no plasticas como son el cobre de los conductores y de la pantalla, por ello es importante su diseño interior para minimizar la torsión interior.
Para mitigar el desgaste prematuro, es crucial utilizar cables diseñados específicamente para resistir torsiones, asegurarse de que estén instalados correctamente y proteguidos con un buen sistema de guiado (por ejemplo: cadena portacables robótica)
Debemos elegir bien el tipo de protección mecánica para evitar colisiones, roces o proyecciones de materiales así como radios inadecuados.
Los riesgos de usar cables inadecuados en robots incluyen fallas eléctricas, cortocircuitos, desgastes prematuros y posibles daños a otros componentes del sistema.
En el mercado exite una gran variedad de motores y por tnato debemos prestar atención a cada uno de los ejes del robot puesto que sectores como el packaging los giros son inferiores a las aplicaciones de soldadura y por tanto podemos usar cables de hasta ± 90º/m.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h