Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Componentes duraderos para la manipulación de materiales

Silenciosos y libres de mantenimiento para operaciones de logística continua

El almacenamiento ininterrumpido en la logística es esencial para garantizar la alta velocidad de las cadenas de suministro. Los clientes no quieren esperar innecesariamente por sus productos, y para los fabricantes, una entrega a tiempo es una ventaja competitiva decisiva. La mayoría de los procesos se automatizan, especialmente para las grandes operaciones de intralogística. Además de los vehículos industriales, las mesas elevadoras y los paletizadores, los vehículos de guiado automático (AGV) y los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación mueven de forma autónoma las unidades de carga y los paquetes. Los motion plastics admiten una actividad 24/7 porque funcionan sin lubricación y, por tanto, no necesitan mantenimiento. Además, nuestros cables, cojinetes, cadenas portacables y módulos lineales contribuyen a reducir el peso y el espacio de instalación necesario, lo que se trata de un aspecto importante, especialmente para los almacenes de gran altura.

Transelevadores y sistemas shuttle

Sistemas de suministro de energía duraderos y que ahorran espacio para transelevadores, sistemas shuttle y carros de transferencia
Más información

Vehículos industriales

Cojinetes lineales y de fricción sin lubricación ni mantenimiento para carretillas elevadoras, sistemas de transporte automatizados, etc.
¡Descúbrala ahora!

Mesas elevadoras

Cojinetes de polímero de alta resistencia para articulaciones cilíndricas y de tijera en plataformas elevadoras
Más información

Tecnología de transporte

Componentes sin mantenimiento para sistemas de suspensión, transportadores de rodillos, mesas de bolas transportadoras y otros sistemas similares
¡Descúbrala ahora!

Ahora...sin carril de guiado

 

El sistema de guiado de energía Autoglide 5 llega para revolucionar el mercado con una solución que prescinde del carril de guiado tradicional.
Un cordón de acero es suficiente para la nueva cadena portacables Autoglide 5 de igus. Montaje más rápido, más económica y sin mantenimiento.

Línea naranja

Mejorar todo lo que está en movimiento con las novedades de 2022

Las principales novedades en manipulación de materiales explicadas por nuestro responsable del sector en menos de dos minutos. También incluye: perfiles de deslizamiento para el autoglide 5.
▲ Mejora tecnológica
  • Montaje rápido de los segmentos acoplables
  • Manipulación más fácil en pasillos estrechos
▼ Reducción de costes
  • Rápida inserción de los cables
  • 2700.AG5.RAIL es aproximadamente un 31% más económico que una cadena estándar de la serie 2700 con carril de superaluminio
Suministro de energía vertical seguro en espacios reducidos
Cable híbrido SEW-EURODRIVE para aplicaciones colgantes

¿Quiere ver todas las novedades 2022? Haga clic aquí para ver un resumen.

Línea naranja

iSet de autoglide 5

Ingeniería sofisticada de forma fácil.El kit completo con solo 3 clics

▶ Descubra ahora el iSet de autoglide 5


Caja de muestras XXL de los motion plastics

Probar componentes es fácil: con el expositor de igus, siempre tendrá a mano los motion plastics más recientes adecuados para su sector industrial. 
 
Le llevamos el expositor, lo montamos a petición suya y llenamos los compartimentos con los productos de su elección. Si lo desea, también puede montarlo usted mismo. Como un expositor permanente o por un período de tiempo limitado.
Solicítelo ahora de forma gratuita


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h