Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cadenas portacables, cables y
cojinetes para máquinas herramienta

Torneado, fresado, estampado, martillado, corte, con poca o mucha automatización, desde el centro de mecanizado hasta la cadena de producción, nada sería posible sin las máquinas herramienta. Y sin un suministro fiable de electricidad, datos, aire o agentes, estas máquinas no funcionarían. Las cadenas portacables y los cables igus están diseñados para estar en movimiento y mejorar el rendimiento de las máquinas a la vez que son fáciles de instalar. Servocables compatibles con los estándares de los fabricantes, apertura y cierre de cadenas portacables sin necesidad de herramientas, tubos de protección contra virutas, abrazaderas para evitar el aplastamiento de tubos neumáticos, cojinetes de polímero de alto rendimiento para la puerta de la máquina o para movimientos giratorios, cinemática para robots, sensores para la Industria 4.0, etc.

Ventajas de los productos igus:

  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Fácil instalación
  • Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
  • Para instalación en espacios reducidos
  • Vida útil calculable
  • Sistema completo o componentes individuales sin pedido mínimo
  • Producto económico
  Mejora tecnológica Reducción de costes

Centros de mecanizado

Centro de mecanizado La mejor protección de cables con robustas cadenas portacables y tubos para recorridos cortos.
¡Descúbrala ahora!

Máquinas cortadoras

Máquina de corte Cadenas portacables, cables y cojinetes para máquinas de corte por láser, plasma y chorro de agua.
¡Descúbrala ahora!

Máquinas herramienta de gran tamaño

Máquinas herramienta de gran tamaño Máxima fiabilidad con sistemas de cadenas portacables de alta resistencia para recorridos de gran longitud.
¡Descúbrala ahora!

Toda la información importante en una revista


Los productos, servicios y casos de éxito más importantes de la industria de la máquina herramienta en un mismo sitio.
Descargar PDF ahora

cable confeccionado a medida

Cables listos para conectar

  • Con conectores estándar de fabricante
  • Cortados a medida
  • Etiquetados según la necesidad del cliente
  • Para cadena portacables
Catálogo, disponibilidad y precios
E4Q extended crossbars

Cadena E4Q con travesaños extendidos

  • Aumente la capacidad de llenado
  • Apertura rápida de travesaños
  • Solución más económica para cargas altas
Más información y características
cadena portacables híbrida

Cadena YE plástico + metal

  • Cadena autosoportada híbrida
  • Para carreras largas y cargas elevadas
  • Menor peso, menor desgaste 
Ver catálogo y características

Casos de éxito

Si se rompe una cadena, la máquina se detiene automáticamente para evitar daños posteriores.

Fábrica de motores austríaca

Este fabricante de motores utiliza cadenas portacables y control de la abrasión. Los sensores miden el desgaste de la cadena durante el funcionamiento y notifican al usuario con suficiente antelación para planificar una reparación o sustitución.
Collage de aplicaciones de máquina herramienta

...y muchos otros casos de éxito

Descubra en más de 40 ejemplos de aplicación cómo se utilizan nuestras cadenas portacables y cojinetes en máquinas CNC para satisfacer diversas necesidades. Por ejemplo, proyecciones de virutas, espacios de montaje reducidos, funcionamiento continuo del equipo o un montaje rápido y sencillo.


White paper: máquinas herramienta

Whitepaper: La influencia de las vibraciones en las máquinas herramienta

Comportamiento de las vibraciones de las cadenas portacables

En las máquinas herramienta, las vibraciones pueden causar que las máquinas no funcionen con precisión, disminuyendo la calidad de las piezas de trabajo y aumentando el desgaste de los componentes de la máquina. Las cadenas portacables, el «cordón umbilical» de la máquina herramienta moderna, son la solución a este problema. Para mejorar su funcionamiento, se requieren soluciones innovadoras...
Descargue el PDF gratuito

Productos probados para su uso práctico en el laboratorio de pruebas

Todos los productos se someten a pruebas de desgaste y robustez en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus, el mayor del sector. Por eso se puede indicar con precisión la vida útil de los productos.

A petición del cliente, igus también lleva a cabo ensayos para probar el uso de los productos en condiciones específicas.
Más información sobre el laboratorio de pruebas de igus

Más información

Configurador de cadenas portacables

Configure online el producto deseado, calcule su vida útil y visualice el precio y el plazo de entrega
Empezar

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h