Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Tubos portacables RX de igus® : novedosos tubos flexibles para la protección del cable y muy resistente a las virutas

El solucionador de problemas para sistemas de suministro de energía en áreas con virutas. Disponible en 4 tamaños. Las virutas y la suciedad pueden afectar la vida útil de los cables y tubos de manera significativa. Con el sistema RX, igus® ofrece un tubo portacables en plástico hermético, pero a la vez muy fácil de abrir.

Apertura por presión a lo largo del radio exterior

El contorno redondeado evita la acumulación de virutas

Juntas moldeadas por inyección entre los eslabones

Sin agujeros, grietas o salientes

Serie RX40 testada conforme a IP40 (TÜV Saarland)

Distribución interior y bandeja de soporte disponibles

Conexión perno/agujero y topes cubiertos

Disponible en versión RBR con radio de curvatura inverso

Tubo portacables RX

Áreas de aplicación más comunes

  • Máquinas herramienta
  • Aplicaciones expuestas a las virutas
  • Aplicaciones en entornos sucios y polvorientos
  • Ingeniería mecánica general

Gama de tubos portacables RX

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días RX32

Altura interior hi: hasta 42 mm
Anchura interior Bi: 80 mm
Radio de curvatura R: 80-250 mm
Paso: 32 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días RX40

Altura interior hi: hasta 52 mm
Anchura interior Bi: 100 mm
Radio de curvatura R: 100 mm
Paso: 300 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días RX48

Altura interior hi: hasta 62 mm
Anchura interior Bi: 120 mm
Radio de curvatura R: 120 mm
Paso: 325 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días RX56

Altura interior hi: hasta 73 mm
Anchura interior Bi: 140 mm
Radio de curvatura R: 140 mm
Paso: 350 mm

Rango de producto tubo portacables RX temperaturas altas

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Versión para altas temperaturas

Versión de plástico de temperaturas altas del tubo portacables resistente a las virutas RX desde almacén - 850°C a partir de 24h

Ayudas para la selección de Cadenas Portacables

Puede encontrar la Cadena Portacable correcta rápidamente mediante la introducción de parámetros concretos y con la ayuda de una tabla comparativa.

Instrucciones de montaje

Desmontar/montar una tapa, reemplazando un eslabón y montando/insertando el sistema de tubo portacables RX tube.

Configurar separaciones interiores

Definir cables, seleccionar cadena y configurar distribución interna. ¡Ahora también para tubos RX!

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en diversos sectores industriales

Tubo portacables RX

Serie RX - nuevo diseño anti-viruta, paso pequeño, cubierta destapable.

1

Diseño a prueba de virutas sin socavones ni bordes

2

Bloqueo excéntrico

3

Material igumid G

4

Forma redondeada

5

Conexión perno/agujero cubierta

Tubos portacables RX testados para la protección contra la entrada (IP)


Prueba de inmersión en el agua: se sumergieron diversos tipos de tubo en el agua. El nuevo tubo RX soportó 30 segundos bajo el agua hasta que se llenó, lo que demuestra su alta resistencia al filtrado del agua.
Y = tiempo en segundos

A = productos igus®
B = competidor
Prueba de resistencia a las virutas: Se expusieron diversos tipos de tubos a una cantidad determinada de virutas. En el nuevo tubo RX, tras 80.000 ciclos, se encontraron dentro tan sólo 0,2 g de virutas.
Y = masa de las virutas [g]

A = tubo portacables RX de igus® RX40.100.100
251.900 ciclos
B = tubos de igus® 68.10.100.0
256.132 ciclos
C =tubo de prueba 01
250.907 ciclos
D = tubo de prueba 02*
2.600 ciclos
*La prueba se finalizó tras los 2.600 ciclos

E = productos igus®
F = competidor

Premio iF Design Award
Premio iF Design Award para tubos portacables RX
Clasificación ESD
Clasificación ESD: versiones con conductividad eléctrica con protección ESD a petición
Clasificación UL94-V0 de inflamabilidad
Clasificación UL94-V0 a petición
Material igumid HT
Con material HT para virutas calientes de 850°C como diseño especial

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h