Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
¿Tiene una consulta? Tanto yo, como el resto del equipo de igus España estamos para ayudarle.
Descargue esta guía única de inspiración con soluciones reales a retos de clientes.
Solicite una muestra de las referencias a probar o reciba su iglidur samplebox
Características generales | Unidad | Cojinetes iglidur® A180 | Método de prueba |
Densidad | g/cm³ | 1,46 | |
Color: | blanco | ||
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. | % del peso | 0,2 | DIN 53495 |
Absorción máx. de agua | % del peso | 1,3 | |
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero | µ | 0,05 - 0,23 | |
Valor pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,31 | |
Características mecánicas |
|||
Módulo E de elasticidad | MPa | 2.300 | DIN 53457 |
Resistencia a la flexión a 20°C | MPa | 88 | DIN 53452 |
Resistencia a la compresión | MPa | 78 | |
Presión superficial máxima permitida (20°C) | MPa | 28 | |
Dureza D shore | 76 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas |
|||
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo | °C | +90 | |
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo | °C | +110 | |
Temperatura de servicio mín. | °C | -50 | |
Conductibilidad térmica | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas |
|||
Resistencia específica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
Resistencia superficial | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
m/s | rotacional | Oscilante | Lineal |
permanente | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
a corto plazo | 1,2 | 1 | 5 |
Cojinetes iglidur® A180 | Temperatura de servicio |
mínima | - 50 °C |
máx. a largo plazo | + 90 °C |
máx. a corto plazo | + 110 °C |
Fijado axial | + 60 °C |
Cojinetes iglidur® A180 | en seco | Grasa | Aceite | Agua |
Coeficientes de fricción µ | 0,05 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistencia |
Alcohol | + |
Hidrocarburos | + |
Grasas, aceites, sin aditivos | + |
Combustible | + |
Ácidos diluidos | De 0 a - |
Ácidos fuertes | - |
Lejías diluidas | + |
Lejías fuertes | + a 0 |
Resistencia específica | > 1012 Ωcm |
Resistencia superficial | > 1011 Ω |
Absorción de humedad máxima | |
---|---|
a +23 °C/50 % h.a | Porcentaje de peso 0,2% | Absorción máx. de agua | Porcentaje de peso 1,3% |
Diámetro interior d1 [mm] |
Eje h9 [mm] |
iglidur® A180 F10 [mm] |
Alojamiento H7 [mm] |
hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h