Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Los estudiantes de la universidad técnica de Munich lograron realizar una "diana de dardo que nunca se falla" con la cual cada lanzador da en el negro. La aplicación polivalente reunió las cátedras de técnicas de la información en ingeniería mecánica, de máquinas herramientas y de ciencias
empresariales así como comprensión de imágenes y sistemas fundados de conocimiento. El accionador, que garantiza un movimiento rápido y preciso de la diana de dardo, fue realizado con Cojinetes de deslizamiento y Cojinetes lineales libres de lubricante de igus®. "Cada dardo da efectivamente en el negro.
Incluso con altas velocidades y un funcionamiento intensivo, podemos fiarnos completamente a las guías lineales y a los Cojinetes de deslizamiento de alto rendimiento de igus®. Para nosotros, son la solución ideal." , reporta Patrick Haberstroh, encargado de los actuadores.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h