Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Tecnología médica y de laboratorio
Manipulación
Tareas de posicionado (pick y place)
Ajuste de la cámara/sensor
Construcción de maquinaria
Soportes finales con rodamiento de bolas acanalado
Guiado lineal con cojinetes de plástico libres de lubricación
El carro se fabrica en diversas longitudes.
Se ha empleado aluminio anodizado duro para el perfil.
La correa se fabrica en poliuretano o neopreno.
Posicionamiento rápido de cargas reducidas
Carrera silenciosa
Estructura fina
También es posible su uso en aplicaciones bajo el agua gracias a la correa UW
Precio competitivo, especialmente en la versión estándar
Funcionamiento continuo
Cargas y dinámicas muy elevadas
Si se requiere una precisión de posicionamiento de < 0,1 mm
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h