Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistema rol cadenas portacables- rodar en vez de deslizar

Probado en 1000es de aplicaciones en todo el mundo

Tipos de cadenas portacables diseñados convencionalmente funcionan en el modo de deslizar en vez de rodar para longitudes de carreras muy largas. La razón por la que desarrolló el "rol cadena portacables" solución deslizante fue la necesidad de superar los límites técnicos de este modo de funcionamiento, tal como reducir fricción rodando en vez de deslizando. Esto fue logrado integrando rodillos de plástico en los eslabones para asegurar el paso perfecto por todo el portador de cables. El resultado es una reducción necesaria de la fuerza de accionamiento y una vibración más suave, silenciosa y menor cuando está en funcionamiento. El requerimiento de cadenas portacables en longitudes de carrera muy largas ha incrementado constantemente en los años recientes. Carreras por encima de 400 metros ponen nuevos retos como velocidades extremas de carreras en sistemas de grúa con cargas de cables de hasta 50 kg/m.
Rodar en lugar de deslizar Eslabones de ampliación de rodillos para aún mayores cargas adicionales y anchuras hasta 2 m y más en soluciones deslizantes.
Rodar en lugar de deslizar Rodar en vez de deslizarse
Y = resistencia a la tracción - fuerza de corte en porcentaje
X1 = recorrido, X2 = longitud de la cadena
A = cadena portacables con ruedas
B = cadena portacables estándar.
Fecha: peso de llenado 10kg/m
rol cadena portacables - logra longitudes de carreras muy largas Longitud de carrera muy larga de 441,3 m, implementado con rol cadena portacables de igus® series 5050R


Cadenas portacables rol e-chain® Ensayo especial de ruedas, según las especificaciones del cliente

7 usos de rol cadena portacables

  • Gran reducción de la fuerza motriz necesaria para mover la cadena a menos del 25%
  • Carreras de hasta 800 m posibles
  • Velocidades de hasta 6 m/s
  • Diferentes tipos de ruedas para unos resultados óptimos en diferentes aplicaciones
  • Resistencia a la rodadura uniforme para aplicaciones con suciedad
  • Disponible lista para instalar y hecha a medida
  • Garantía para sistemas hechos a medida (depende de la aplicación)

Áreas de aplicación
La cadena portacables rol de igus® es idónea para aplicaciones en las que hay que implementar largos recorridos a gran velocidad. Esto ocurre a menudo, por ejemplo, con las cámaras de la línea de meta o en el ámbito del transporte. En aplicaciones más lentas en el sector de las grúas o en instalaciones de posicionamiento, la baja fricción del sistema permite ahorrar dinero gracias a las dimensiones considerablemente reducidas que pueden elegirse para los accionamientos.

Programa de suministro de rol cadena portacables

Las alturas interiores de 32, 35, 42, 45, 56 y 80 mm y las anchuras de 50 mm a varios metros son posibles y están disponibles en stock. Se pueden utilizar todas las opciones de distribución interna y variantes de fijación del sistema igus® E4, así como los carriles de guiado estándar disponibles en stock de las cadenas portacables correspondientes. Las cadenas portacables con ruedas rol e-chain® pueden abrirse por ambos lados y están disponibles en varios materiales y geometrías (ruedas perfiladas, etc.). Las bolas están fabricadas en acero como equipamiento estándar. Estas cadenas también pueden suministrarse como un sistema de cadenas confeccionado. Si lo desea, los especialistas de igus® pueden equiparlas con cables y conectores chainflex® ya confeccionados, así como accesorios, que también están convenientemente empaquetados para su instalación. Las cadenas portacables rol e-chain® pueden suministrarse en una bobina en función de la longitud de la carrera. Si la cadena se equipa con cables de nuestra gama de más de 850 tipos de cables chainflex®, estaremos encantados de ofrecer una garantía para el sistema completo, en función de la aplicación.
 
Estas instalaciones deben ser diseñadas por nuestros ingenieros. Contáctenos, estaremos encantados de hacerle una oferta.

Tabla de selección

Serie Altura interior Anchura interior Anchura exterior Altura exterior Radio de curvatura
hi Bi Ba ha R
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
rol e-chain® - cadena portacables con un travesaño en cada eslabón
2828R 32 50-400 73-423 54 125-300  Pedir
2700R 35 50-175 66-194 50 150  Pedir
3500R 45 50-250 70-270 64 200  Pedir
3838R 42 50-400 77-427 64 150-350  Pedir
4040R 56 50-600 86-636 84 200-400  Pedir
5050R 80 50-600 100-650 108 250-500  Pedir
Cadena portacables con ruedas- tubo portacables, cerrado
R7728R 32 50-300 73-323 54 150-300  Pedir
R7838R 42 50-300 77-327 64 200-350  Pedir
R8840R 56 75-462 111-499 84 300-400  Pedir
R9850R 80 75-462 125-513 108 300-1000  Pedir


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h