Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Protección de cables y accesorios PMA

Gama de producto PMA: selección versátil de tubos y sistemas

Los sistemas de protección de cables PMA se utilizan en todos los casos en los que es necesaria la protección mecánica de líneas y cables eléctricos. Los tubos de protección de cables altamente flexibles son especialmente adecuados para la protección adicional de las guías de cables en los sistemas de cadenas portacables. Gracias a la combinación de conocimientos técnicos y a las más estrictas directrices internacionales de seguridad, PMA cumple los requisitos mundiales de los mercados industriales en áreas de aplicación como la ingeniería mecánica, la construcción de automóviles, la fibra óptica, los sistemas del sector solar, así como las aplicaciones en el sector de la robótica con altas velocidades y millones de ciclos de flexión alternos.

Tubos corrugados PMAFLEX

PMAFLEX engloba diversos tipos de tubos para cubrir una variedad de aplicaciones en el campo de la protección de cables. La gama PMAFLEX ofrece tubos para las aplicaciones técnicamente exigentes y con requisitos especiales. Los tubos están disponibles con diámetros de 4,5 a 125 mm y en versiones que van de muy ligeras a muy pesadas y desde curvables a muy flexibles. Los colores estándar son el negro y el gris. Multitud de tubos se han comprobado y aprobado según los estándares de CSA, UL, NF, SNCF, DB, etc.

Conectores PMAFIX

El nombre PMAFIX define una amplia gama de ajustes o uniones con el sistema de bloqueo de seguridad patentado PMA. Los ajustes o uniones están disponibles para una protección IP68 e IP66. Así mismo cuentan con un cierre universal ya instalado que garantiza un montaje rápido del tubo, tan sólo hay que presionar hacia dentro. Las uniones IP68 para requisitos más exigentes se entregan con un tapón sellado especial para el tubo.

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Solicite su muestra

Indique el tipo de cadena o referencia que desee probar

10 preguntas + 2 herramientas

Guía completa para aprender a seleccionar su cadena portacables

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días PMAFLEX PIS/PIH

Tubos extremadamente flexibles, corrugados, acabado medio

Rango de temperatura:
-50 °C a +95 °C,
hasta 150 °C por períodos cortos

PMAFLEX VOH

Versión flexible y muy maciza

Rango de temperatura:
-40 °C a +105 °C,
hasta 150 °C por períodos cortos

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días PMAFLEX CYL

Tubos muy flexibles, corrugados, acabado medio

Rango de temperatura:
-40 °C a +105 °C,
hasta 150 °C por períodos cortos

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días PACOF

Tubo protector divisible, flexible

Rango de temperatura:
-40 °C a +100 °C,
hasta 130 °C por períodos cortos

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días PMAFLEX PCL

Tubos muy flexibles, corrugados, acabado medio, CSA

Rango de temperatura:
-50 °C a +105 °C,
hasta 150 °C por períodos cortos

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días PMAFIX VND

Racores rectos

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días PMAFIX VWD

Racores con ángulo de 90°

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días PMAFIX VBD

Racores con ángulo acodado de 90°

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días PMAFIX VAD

Racores con ángulo de 45°

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días PMAFIX VOD

Racores con ángulo de 90° y brida

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días PMACLIP FH

Sistema de sujeción en una sola pieza con arandela de seguridad integrada

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Abrazadera de tubo SGB

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días BMN/GMN - Contratuerca hexagonal

Para la fijación adicional de los accesorios de conexión.Material:
Tipo BMN: Poliamida, negro
Tipo GMN: Poliamida, gris

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días 514 - Tornillos de cierre

Para el sellado temporal de, por ejemplo, armarios de distribución preparados para accesorios de conexión PMAFIX.
Material: Poliamida reforzada con fibra de vidrio de color gris claro

PMA-COFLEX-LNO

Uniones partidas

PMA-COFLEX-GTN

Contratuerca divisible


Para la protección de cables y mangueras recomendamos:

Sistemas portacables e-chain

Las cadenas portacables de plástico aumentan la vida útil de los cables en aplicaciones móviles.

Tubos robóticos triflex

Protectores y cadenas robóticas para uso en robots industriales.


Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h