Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Industria del packaging

Componentes sin lubricación para líneas de producción sensibles a la higiene

Cuando el envase entra en juego al final, los productos sensibles, como los alimentos y las bebidas, suelen estar implicados de antemano. En estas complejas líneas de producción, la velocidad, la precisión y la pureza son esenciales. Adaptados a estos requisitos de la industria del envasado, ofrecemos una amplia gama de componentes de plástico para maquinaria que se ajustan a las estipulaciones de la FDA y el Reglamento (UE) n.º 10/2011, funcionan sin lubricación ni interrupciones de mantenimiento y contribuyen a una producción económica.
 

Industria del envasado en general

Soluciones higiénicas para estuchadoras, termoformadoras, etiquetadoras, etc.

Tecnología de los alimentos

Componentes de máquinas que cumplen con la FDA y la UE 10/2011 para todas las etapas del proceso de producción de alimentos

 

Tecnología de bebidas

Componentes sin lubricantes ni mantenimiento para sistemas de llenado e inspección, sopladoras, etc.

+++ Novedades +++

Nuevo recubrimiento en polvo para la industria alimentaria: vida útil cuatro veces mayor que el material estándar iglidur IC-01

Cables para la industria del packaging

  • Cables de accionamiento adecuados para 24 estándares de fabricantes
    en 7 calidades diferentes
  • Soluciones para, entre otros, Rockwell, Bosch-Rexroth, Schneider Electric, B&R y Siemens
  • Más de 1350 cables en stock, con entregas a partir de 24 horas

▶ Infórmese ahora

cables híbridos

caja de muestra industria packaging

Pida información para recibir la caja de muestras gratuita para la industria del packaging

Con esta caja de muestras podrá comprobar por usted mismo la calidad de nuestros productos para la industria del envasado y embalaje, que optimizarán el funcionamiento de su maquinaria y le ayudarán a reducir costes.
 

 

Engranajes inyectados para la industria de Packaging

engranajes inyectados

 


Novedades

Mayor rigidez para los ejes cilíndricos

Elemento de deslizamiento de clip fabricado con iglidur W360

 

▲ Mejora tecnológica
  • Hasta un 50% menos de holgura en el punto de funcionamiento
  • Sin necesidad de lubricación, manipulación fácil y elasticidad reducida
  • Fijación segura gracias a la función de clip y al ajuste mediante presión
▼ Reducción de costes
  • Dimensiones idénticas a las de los rodamientos metálicos de bolas, lo que permite sustituirlos sin necesidad de cambiar la carcasa
  • Un cojinete apto para aplicaciones lineales y rotatorias

 

Más novedades

 

Rótulas articuladas de metal para la industria de la alimentación
► cabeza de rótula metálica

Material de sinterizado láser para la industria alimentaria resistente a químicos
► iglidur I10

Sistemas de transmisión modulares para unidades lineales
► drygear Apiro

Reductores angulares de carcasa ligera
Material apto para alimentos para sinterizado láser
Ampliación del diseño higiénico del sistema modular drylin W
Novedades de <em>packaging</em> para 2022
Seguridad y conformidad alimentaria... Automatización y digitalización... Medio ambiente y seguridad...

Novedades igus 2022
▶ Descúbralas ahora

Línea naranja

Cables para la industria del envasado y embalaje

  • Cables fabricados según los estándares de 24 fabricantes en 7 calidades
  • Soluciones compatibles con Rockwell, Bosch-Rexroth, Schneider Electric, B&R y Siemens, entre otros
  • Más de 1.350 cables en stock, entregados en tan solo 24 horas

▶ Más información

Cable híbrido

Cambios de formato en el sector del envasado: del ajuste manual al posicionamiento inteligente

Manual

Manual

Módulos lineales con dispositivo de bloqueo manual para tareas de ajuste rápidas y sencillas
Más información
Con accionamiento

Con accionamiento

Módulos lineales accionados manualmente con un volante para un posicionamiento complejo y preciso
Más información
Automatización

Automatización

Módulos lineales motorizados y controlados para cambios de formato eficaces y sincronizados
Más información

Casos de éxito

Entornos agresivos

Cables chainflex resistentes a la flexión en una máquina de envasado de pan

En esta máquina de envasado de pan, los cables de servo, control y medición de nuestra gama chainflex proporcionan una larga vida útil con un radio de curvatura de 63 mm y un rendimiento de hasta 80 ciclos por minuto. Están equipados con sensores que detectan las roturas del conductor antes de que se produzcan.
Resumen de los informes de usuario

...y muchos otros casos de éxito

Entornos agresivos, normas de higiene estrictas, larga vida útil en uso continuo, cambios de formato rápidos y flexibles... El sector del envasado tiene una amplia gama de requisitos. Descubra aquí cómo nuestros clientes sacan el máximo partido de nuestros motion plastics.

Caja de muestras XXL de los motion plastics®

Probar los componentes ahora es más fácil: con el expositor de igus, puede tener al alcance de su mano los últimos productos de motion plastics® para su sector. 
 
Le llevamos el expositor, lo montamos si lo desea y llenamos los compartimentos con los productos de su elección. Si lo prefiere, también puede montarlo usted mismo. Puede instalarse de forma permanente o por un período de tiempo limitado.
Solicítelo de forma gratuita

¿Cómo se pueden proteger los productos en los carriles para que no sufran daños? ¿Qué cojinetes de fricción deben utilizarse para la limpieza a alta temperatura? En el blog de igus encontrará interesantes artículos sobre la industria del packaging.
Visite el blog de igus


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h