Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Probado: CFBUS.045 cable de bus (cable Ethernet) resiste 77 millones de carreras

CFBUS.045 cable básico

Parámetros del ensayo

Cables chainflex® se prueban en más de 700 pruebas simultáneas en el laboratorio de pruebas que cubre 2,750 m2, el laboratorio más grande de su clase para cables flexibles.
Nº de test: 3089
Tipo de cable: CFBUS.045 cable de bus (cable Ethernet)
Radio de flexión: 75 mm (factor 9,4 x d)
Duración de vida: 77 millones de carreras

 

Calidad probada

Rainer Rössel Rainer Rössel
Jefe del área de negocio de cables chainflex®.

¡Garantizado!

En el laboratorio de igus® se llevan a cabo series de pruebas continuamente, bajo las condiciones más adversas, a fin de aportarle información veraz y comprobada acerca de la idoneidad de nuestros cables para su aplicación. ¿Le gustaría saber más? Le informamos.
Teléfono: +34 936 473 950
Garantía en cables

Garantía de 36 meses para cables


Más información:

Calculador de vida útil para cables flexibles chainflex®

Con el calculador de vida útil de chainflex®, usted puede calcular fácil y rápidamente la duración esperada de los cables chainflex® teniendo en cuenta las específicaciones de su aplicación.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h