Cadenas portacables igus® E4.1: Un sistema para todo

Estas son las propiedades que hacen de la cadena portacables E4.1 de igus® la más versátil y fiable del mundo.

La tecnología y el diseño aplicados a la cadena portacables E4 de igus® aseguran una larga vida útil y una alta estabilidad junto con un montaje sencillo.
Prescinda de numerosos componentes adicionales que le suponen costes: escoja la cadena portacables E4.1.

1,1... Topes rectangulares, en vertical.

Excelente estabilidad para grandes longitudes autosoportadas

...Carga máxima adicional autosoportada hasta 600 kg/m
...Longitud máxima sin apoyo (FLB) 8,0 m (+25% con el material XXL opcional))
 
«Si la comparamos con los modelos anteriores (igus® E4/00 y E4/4): admite un 25% más de peso de llenado»

Detalles de su funcionamiento

Doble tope de freno, rectangular  
Doble tope de freno, rectangular

Resulta casi imposible, salvo en contadas ocasiones, sincronizar más de dos frenos. Gracias a su forma rectangular, las fuerzas se distribuyen mucho mejor que en un tope redondo (fórmula de presión superficial, p = F/A). Toda la gama E4.1 cuenta con topes rectangulares.

Testado en el laboratorio igus®

 
Test de rotura en el laboratorio de igus®

Comprobamos todos y cada uno de nuestros sistemas de suministro de energía con una «prensa de laboratorio para ensayos de flexión y torsión», que determina la resistencia a la compresión o la rotura. Así, podemos calcular de forma fiable la máxima carga o longitud autosoportada de nuestros productos.

Ejemplo de aplicación

 
Fresadora de columna móvil con una cadena portacables de la serie E4.42

El diseño de lengüeta y ranura de la cadena portacables aporta una alta estabilidad lateral. Por ejemplo en aplicaciones con grandes aceleraciones laterales de hasta 8 m/s² en el eje X.

1.2... Topes en vertical, pernos amplios

Las fuerzas se distribuyen mejor, lo que permite a la aplicación soportar cargas y fuerzas mayores

Resiste fuerzas de arrastre y tracción de hasta 7.000 N
Cargas adicionales de hasta 90 kg/m y mucho más
 
«Si la comparamos con los modelos anteriores (sistemas igus® E4/00): consigue un 20% más de longitud autosoportada»

Detalles de su funcionamiento

Doble tope de freno, rectangular  
Tope en vertical, perno amplio

Al situar los topes en vertical, la fuerza atraviesa los tres puntos (los dos topes y el perno), en lugar de que el punto central absorba toda la fuerza. Este cambio reduce de forma efectiva la carga que soportan cada uno de los elementos de manera individual en 1/3.

Testado en el laboratorio igus®

 
Test de resistencia en 96h: Máx. longitud autosoportada

Se determina la carga máxima soportada tras un test de 96h. La imagen muestra una cadena E4.1 con el material opcional «XXL» que aumenta la longitud máx. autosoportada en un +25%, llegando hasta unos 7m.

Ejemplo de aplicación

 
Sistema de suministro de energía E4.1 para transportadores extensibles de altas cargas

Semirremolque de tres ejes de Goldhofer AG, Memmingen. Extensible de 20 a 62 metros. El diseño de los topes junto con el sistema de lengüeta y ranura garantizan que la cadena portacables soporte un 30% más de fuerzas de tracción y/o arrastre.

2... Mecanismo de doble cierre

Un mecanismo de apertura seguro y simple, pero que garantiza una gran fuerza de retención.

...fuerza máx. de retención: hasta 30.000 N
...apertura rápida con destornillador

Detalles de su funcionamiento

Mecanismo de doble cierre  
Mecanismo de doble cierre

Un sistema de apertura por presión extremadamente seguro. Comprobado. El travesaño se afloja con tan sólo un par de sencillos movimientos de palanca mediante un destornillador. Es más, los travesaños soportan hasta los llenados más completos sin dejar por ello de presentar una apertura fácil cuando se necesita.

Testado en el laboratorio igus®

Ensayo de resistencia a la apertura  
Ensayo de resistencia a la apertura

La fuerza de retención máxima de cada travesaño se pone a prueba con un ensayo de tracción. Dicho ensayo, puede realizarse también bajo la influencia de aceites u otros líquidos.
 
Test 3992:Resistencia a la apertura de los travesaños
>30.000 N
Test 3073:La resistencia a la apertura del sistema E4.1 supera en un 55% a la del modelo anterior E4/00

Ejemplo de aplicación

 
El sistema E4 en una excavadora de carbón

Montaje lateral con un giro de 90º y un llenado completo. Los travesaños retienen de forma segura y continúan aunque permanecen fácilmente accesibles si llegara el caso.

3... Perno/agujero del eslabón más gruesos

Mayor resistencia a fuerzas de arrastre/tracción y menor desgaste gracias a unas tolerancias precisas.

...Carreras de más de 800m
...aceleraciones de 10m/s² y más
 
«Si la comparamos con los modelos anteriores de igus® E4/00 y E4/4):Ø 56% más de fuerza de tracción»

Detalles de su funcionamiento

Conexión perno/agujero grueso  
Conexión perno/agujero grueso

La conexión perno/agujero grueso con una tolerancia precisa proporcionan un alto potencial de absorción de fuerzas de tracción y arrastre. Gracias a unas tolerancias muy precisas y la consiguiente falta de backlash, se consiguen altas aceleraciones y un mínimo desgaste.

Testado en el laboratorio igus®

 
Test de tracción con un equipo Zwick para el ensayo de materiales

El laboratorio igus® comprueba todos nuestros sistemas de suministro de energía con una «máquina de ensayo de tracción», que nos permite determinar de forma fiable las carreras y los valores de aceleración alcanzables.
 
Test 3073:Más de 26.000 N de resistencia a la tracción

Ejemplo de aplicación

 
La cadena portacables con el recorrido más largo del mundo (615m)
equipa una cadena e-chain de igus® con cables chainflex®

La carrera más grande del mundo, se realiza con una cadena portacables igus® de plástico, diseñada y entregada para el mayor proveedor de energía de la república checa: ČEZ Group La distancia que cubre la cadena alcanza unos impresionantes 615m.
 
Es la estabilidad de la conexión agujero/perno la que permite carreras como ésta, gracias a su absorción de las fuerzas de arrastre/tracción.

4... Los travesaños de apertura disponen de una regla de posición y la posibilidad de incluir separadores.

Una preconfiguración sencilla con separadores interiores permite una retención segura incluso en aplicaciones con un montaje lateral

...facilita enormemente la instalación de separadores en el interior, que pueden fijarse en pasos de 5mm
...completamente nivelada, la regla de posición no desgasta el cable

Detalles de su funcionamiento

Regla de posición grabada en el travesaño  
Regla de posición grabada en el travesaño

La regla o escala es perfectamente visible, pero no «tangible» Estándar para todos los travesaños E4. Los separadores con marcado facilitan la pre-configuración de la distribución interior de los cables haciendo que se disminuyan los tiempos de montaje. Los separadores con enganches en pasos de 5mm pueden ubicarse en el travesaño de apertura y retener eficaz y ordenadamente el llenado. (aprox. 25 kg de fuerza de tracción del separador en la posición en la que ha sido fijado). Sin piezas adicionales de separación

Testado en el laboratorio igus®

 
Desgaste del cable

En el test de resistencia, ponemos a prueba todos los cables chainflex® para determinar su desgaste y vida útil cuando operan en constante movimiento. Así mismo, comprobamos estas propiedades en cables que han sido diseñados exclusivamente para un cliente.

Ejemplo de aplicación

 
Cadenas portacables E4 y cables chainflex® para grandes centros de mecanizado

Cables chainflex® cuidadosamente extendidos y montados en un ángulo de 90º en una cadena portacables E4. La interacción entre el material de la cadena portacables y el material del revestimiento del cable constituye un factor determinante en cuanto a la vida útil.

5... Travesaños abatibles

Para un rápido montaje de los cables desde cualquiera de los dos laterales

...perfectamente accesible tanto desde la parte superior como desde la inferior
...travesaño abatible. Pueden extraerse la tapa y la base

Detalles de su funcionamiento

Tapas con bisagras  
Tapas con bisagras

Las tapas de las cadenas portacables tipo tubo R4.1 se abren fácilmente y pueden extraerse por completo. Por lo que el llenado del tubo resulta muy sencillo. Las cadenas portacables tipo tubo R4.1 ya cuentan conun sistema de cerrado hermético,
 
Test> Las cadenas portacable tipo tubo más herméticos de igus® puestos a prueba a nivel IP:

Testado en el laboratorio igus®

 

No sólo resultan fáciles de abrir, sino que también disponen de un sellado extremadamente hermético. Las pruebas del laboratorio de igus® muestran la excelente impermeabilidad de los tubos portacables.
 
TestA = igus® RX tubo portacables RX40.100.100 251.900 ciclos
. B = igus® tubo portacables 68.10.100.0
256.132 ciclos
. C= Tubo testado 01 250.907 ciclos
. D= Tubo para test 02* 2.600 ciclos
. *Prueba interrumpida ex profeso tras completar con éxito 2.600 ciclos

Ejemplo de aplicación

 
Tubos E4 en una máquina herramienta

Los cables se guían con seguridad y se protegen frente a la suciedad y el polvo. En esta aplicación en concreto, al tubo E4 de igus® se le instaló de forma adicional una brida clip a fin de guiar una manguera hidráulica.

6... Travesaños de extracción rápida

Reducción en un 25% del tiempo de apertura y cierre

...fuerza máx. de retención: hasta 500 N
...reduzca los tiempos de montaje entre un 25% y un 80%

Detalles de su funcionamiento

Travesaños de apertura rápida  
Travesaños de apertura rápida

Sistema de « fijación por presillas». Dos pestañas de cierre sobre el travesaño que pueden abrirse manualmente o con un destornillador. Los laterales «liberan» entonces el travesaño de la placa lateral de la cadena portacables.

Testado en el laboratorio igus®

 
Comparación de los tiempos de montaje

Se abren con un sólo paso, sin más. Se montan un 25% más rápido que los travesaños estándar. Con una fuerza de retención aun más alta.

Ejemplo de aplicación

 
Cadena portacables E4.1 en un sistema alimentador

Poder acceder con facilidad a los cables reduce significativamente los tiempos de montaje, no sólo cuando se llena por primera vez la cadena portacables, sino también en caso de que haya que sustituir algún cable durante el funcionamiento.

7... Lengüeta y ranura

Para una alta estabilidad en aceleraciones transversales y en torsiones mediante un «enganche lateral»

...cargas adicionales de casi 8 kg en 2m para montajes autosoportados
...idóneo para aplicaciones de montaje lateral o sometidas a altas fuerzas de torsión.

Detalles de su funcionamiento

Diseño de lengüeta y ranura  
Diseño de lengüeta y ranura

Los eslabones de la cadena se «enganchan el uno con el otro», con lo que se obtiene una excelente estabilidad frente a altas torsiones y grandes longitudes autosoportadas, incluso en aplicaciones de montaje lateral.

Testado en el laboratorio igus®

 
Test de rotura con equipo Zwick de prueba de materiales

De igual modo, se ponen a prueba todos los sistemas para determinar su capacidad máxima de carga y su vida útil. Estos datos se incluyen también en el calculador de vida útil de igus®.
 
Test 4099:Cadena portacables E4 de 2m con 7,7 kg de carga adicional

Ejemplo de aplicación

 
Aplicación autosoportada

Una cadena portacables E4 cuelga, sin apoyo, de este telescopio. Un diseño estable gracias al sistema de lengüeta y ranura proporcionan un suministro móvil de energía seguro y fiable incluso en este tipo de instalación.

8... Diseño de los eslabones internos/externos

Para un movimiento recto, un alto paralelismo y estabilidad.

...la alternancia de eslabones internos y externos proporcionan un funcionamiento perfectamente rectilíneo
...el paralelismo exacto de las bisagras de la cadena portacables potencia la durabilidad.

Detalles de su funcionamiento

Diseño de lengüeta y ranura  
Principio de enlace interior/exterior

Testado en el laboratorio igus®

 

Diseño de los eslabones internos/externos en las cadenas portacables E4.1

Ejemplo de aplicación

 
Montaje in situ en carreras largas

Guiado eficiente a través del carril con la misma holgura mínima hacia la derecha y hacia la izquierda. Este hecho repercute en la durabilidad de todo el sistema.

9... Travesaños de plástico que protegen los cables

Un diseño redondeado para una mayor vida útil

... Los cables duran más cuando se mueven dentro de travesaños de plástico
...un material plástico que no se deforma ante impactos externos

Detalles de su funcionamiento

Travesaños de polímero que cuidan de los cables  
Travesaños de polímero que cuidan de los cables

El interior suave, que protege los cables, junto con los travesaños redondeados ofrecen una mayor vida útil a los cables y mangueras. Los tests han demostrado que la combinación perfecta para no dañar el revestimiento de los cables, es la utilización de travesaños de plástico tribo-optimizado. Como consecuencia, la vida útil de los cables se ve incrementada.

Testado en el laboratorio igus®

 

El desgaste de los cables en los travesaños de plástico: Diversos materiales de revestimiento obtienen su coeficiente mínimo de desgaste al funcionar con travesaños de plástico. Además, si los comparamos con los travesaños de aluminio, el plástico no se deforma ante impactos externos.

Ejemplo de aplicación

 
Excavadora de carbón

En aplicaciones tan duras como una excavadora de carbón, el desgaste es sin duda un factor a tener en cuenta. Entre los cables que guía la cadena portacables, hay mangueras hidráulicas por lo que un fallo acarrearía costes muy elevados.

10... Separadores interiores que no dañan los cables

Una base redondeada para una mayor vida útil

...prácticamente reduce a la mitad el desgaste de los cables
...menos piezas, más posibilidades

Detalles de su funcionamiento

Travesaños de polímero que cuidan de los cables  
Travesaños de polímero que cuidan de los cables

El interior suave, que protege los cables, junto con los travesaños redondeados ofrecen una mayor vida útil a los cables y mangueras. Además, con un menor número de componentes estándarizados, se puede implementar una separación interior más optimizada para proteger los cables.

Testado en el laboratorio igus®

 
Test de desgaste

Gracias a los nuevos separadores redondeados, el desgaste de los cables se reduce prácticamente a la mitad.
 
Test 3748:El separador 301 comparado con la nueva versión 45.1 La combinación entre el revestimiento exterior del cable y el plástico del separador demuestra una vez más ser la más efectiva.

Ejemplo de aplicación

 

Los travesaños de plástico colaboran en gran medida a aumentar la vida útil de los cables.

11... Atenuador del ruido

Amortigua el ruido de rodadura y de los topes

... El nivel sonoro puede ir desde 33 dB(A) hasta 46 dB(A) en la serie E4 de igus®
...muchas de nuestras series han sido aprobadas por TÜV Rheinland

Detalles de su funcionamiento

freno  
freno

Un principio sencillo, pero muy efectivo. Un contorno en forma de cuña en los topes de la cadena portacables amortigua el ruido producido por éstos.

Testado en el laboratorio igus®

 

El laboratorio de igus® estudia los niveles de ruido emitidos por nuestras cadenas portacables De igual modo, TÜV pone a prueba muchas de nuestras series. Los niveles de ruido de las cadenas portacables de igus® se encuentran, por ejemplo, entre 33db(A) - 46 dB(A).
 
Test 4381:Cadena E4.32 con un nivel de ruido en funcionamiento inferior a
44 db(A) del ruido de los topes a 1 m/s

Ejemplo de aplicación

 
Todavía más silenciosos con las almohadillas de amortiguación

Si el ruido de rodadura debe reducirse aún más, el uso de almohadillas de amortiguación puede resultar beneficioso Es posible alcanzar una reducción de hasta 5 dB(A)

12... Área de desgaste

Gran vida útil incluso para largos recorridos.

... Funcionamiento garantizado durante más de 10.000 km
...para carreras largas y una mayor vida útil
 
«Si lo comparamos con los modelos anteriores (sistemas E4/00 y E4/4 de igus®): cuenta con un 30% más de superficie de deslizamiento»

Detalles de su funcionamiento

Área de desgaste  
Área de desgaste

Testado en el laboratorio igus®

 

Todas las cadenas portacables de igus® logran alcanzar los 10.000 km en carreras largas y, a menudo, su vida se extiende durante mucho más. Se trata de un compromiso que llevamos años cumpliendo.

Ejemplo de aplicación

 
Los recorridos más largos con cadenas portacables

Escoja una solución fiable, deposite su confianza en las cadenas portacables de igus®. En la foto, una cadena de la serie E4 en una grúa de pórtico guiada a lo largo de 220m por un carril igus®.

13... 1.030 cables chainflex® directos desde stock

...desde 1 m, sin costes de corte, sin pedido mínimo
...chainflex® dura o le devolvemos el dinero

Detalles de su funcionamiento

Área de desgaste  
Una gran variedad de cables

Los cables para sistemas energéticos con cadena portacables o los paquetes energéticos para robots requieren de propiedades específicas para poder resistir muchos ciclos, altas velocidades y aceleraciones así como unas condiciones ambientales cada vez más exigentes. Hoy en día, resulta igualmente indispensable cumplir con los estándares de EMC, NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus y Profibus. La gama de productos chainflex® de igus® abarca cables para cadena de mando, servocables, de motor así como cables robot, bus, de datos, de encoder y de fibra óptica.

Testado en el laboratorio igus®

chainflex® works  
Los cables chainflex® se someten a complejas pruebas en movimiento

Todos los cables chainflex®, se ponen a prueba en condiciones reales es decir, son evaluados en movimiento o dentro de cadenas portacables en entornos reales, como por ejemplo, en una cámara frigorífica a -40°C.

Ejemplo de aplicación

 
Rendimiento fiable en cualquier dirección

En este torno CNC multieje, a cada posición de trabajo debe poder llegar cualquier tipo de suministro: potencia, datos, señales... Semejante libertad de movimientos necesita de una alta durabilidad y fiabilidad de los cables.

14... Perfecta protección ante suciedad y virutas, incluso ante virutas a altas temperaturas

Proteja los cables

...virutas calientes, de hasta 850°C, no pueden penetrar dentro del tubo
...sellado extremadamente hermético con un sencillo mecanismo de apertura

Detalles de su funcionamiento

Proteja los cables  
Proteja los cables

Hace casi 20 años que, en la industria de la madera, se usan los tubos portacables de igus® para proteger los cables y mangueras. El polvo, la suciedad, el aceite, los ambientes extremos, la humedad, el frío o el calor no consiguen afectar a los sistemas de suministro de energía con cadena portacables de plástico El material opcional HT hace que las virutas a temperaturas de hasta 850°C simplemente no se adhieran al exterior del tubo: haciendo imposible que los tubos se quemen.

Testado en el laboratorio igus®

 
Cantidad (g) de virutas quemadas según la temperatura.

Test:20 g de virutas calientes (desde 200 a 850°C) sobre diferentes materiales. La gráfica muestra la cantidad de virutas quemadas. Ganador: material igumid HT, hasta 850°C.

Ejemplo de aplicación

 

Las cadenas portacables tipo tubo se instalan en máquinas que trabajan a altas temperaturas, protegiendo y guiado los cables frente a las proyecciones de virutas incandescentes

15... Desgaste admisible

Una gran vida útil, incluso para aplicaciones laterales.

...la superficie lateral especialmente diseñada para el desgaste, alarga la vida útil del sistema.
…este es un criterio de vital importancia, sobretodo en aplicaciones montadas en un ángulo de 90º

Detalles de su funcionamiento

Desgaste admisible  
Desgaste admisible

Testado en el laboratorio igus®

 

Test de desgaste en el laboratorio igus® La vida útil de las cadenas portacables se pone a prueba con los tests de resistencia que realizamos.

Ejemplo de aplicación

 
Aplicación rotacional «RBR» con cadena portacables montada lateralmente a 90°.

Un movimiento de rotación de 400° en la cabeza de una grúa. Por consiguiente, se pueden efectuar círculos de amplio diámetro con un llenado completo.

16... Perfil especial de los eslabones

Deslizamiento suave al desenrollarse de igual manera.

...la cadena portacables se desenrolla de manera silenciosa; el montaje está optimizado.

Detalles de su funcionamiento

Eslabones con un diseño especial  
Eslabones con un diseño especial

La cadena se desenrolla mejor y su instalación es más sencilla y segura.

Testado en el laboratorio igus®

 

El perfil de los eslabones de la cadena reduce el efecto poligonal por lo que se desliza más suavemente. Incluso son una óptima solución para las instalaciones en zigzag.

Ejemplo de aplicación

 
Teatro

Este tipo de aplicaciones, requiere que la cadena funcione de la manera más silenciosa posible. Sistema portacables de gran tamaño E4 aplicado en el escenario de un teatro.

17... Sin pretensión

simplemente rote los eslabones exteriores

...emplee la misma versión de cadena portacables sin pretensión
...sin proceso térmico, disponible desde almacén.

Detalles de su funcionamiento

Sin pretensión  
Sin pretensión

Con una sencilla rotación de los eslabones externos, una cadena portacables con pretensión puede transformarse rápidamente en una versión NC (sin pretensiones). Las versiones NC sólo son necesarias en aplicaciones muy específicas, por ejemplo, en aplicaciones suspendidas o en condiciones de espacio limitadas.

Testado en el laboratorio igus®

Guidelok Slimline  

De igual modo, se ponen a prueba sistemas de almacenamiento y recuperación de materiales. Por ejemplo el sistema Guidelok Slimline F, que asegura que la cadena se mantiene en su sitio en este tipo de aplicaciones para almacenes automatizados.

Ejemplo de aplicación

 
Instalación suspendida en maquinaria de construcción

Las cadenas portacables «sin pretensión» constituyen la opción número uno para instalaciones suspendidas o en condiciones de espacio limitadas.

18... Pocas piezas, fabricadas de un sólo material

Un montaje rápido y unas altas dinámicas. Sin diferencias en la dilatación por diferentes materiales.

...aceleraciones de hasta 784 m/s²
...mismos materiales

Detalles de su funcionamiento

Pocas piezas  
Pocas piezas

Pocas piezas fabricadas en un único material, un factor relevante en altas aceleraciones. Cuánto menor es el número de piezas, menor es el juego/holgura. La fabricación en un mismo material resulta idónea cuando las diferencias de temperaturas causan la expansión/compresión del sistema.

Testado en el laboratorio igus®

 

En el laboratorio de igus® también se evalúan las cadenas portacables a velocidades de 10m/s en test de largo plazo.

Ejemplo de aplicación

 
E4 en las instalaciones para las pruebas de choque de vehículos

Las aceleraciones extremas de hasta 784 m/s², demandan un ajuste preciso y una ausencia de holgura en los sistemas de suministro de energía, por lo que un número de piezas reducido resulta beneficioso para lograr tal propósito.

19... Alivios de tensión para cables eléctricos

chainfix ahorra espacio y aporta fiabilidad

... Resistencia a la tracción tres veces mayor con los sistemas de fijación chainfix de igus®
...igualmente de seguros cuando están en contacto con aceite, refrigerantes o agua.

Detalles de su funcionamiento

Alivio de tensión para cables eléctricos  
Alivio de tensión

Los sistemas de alivio de tensión de igus® han sido especialmente desarrollados para cadenas portacables en aplicaciones dinámicas. Los sistemas de alivio de tensión chainfix de igus® se combinan perfectamente con los materiales empleados en los cables chainflex® y están diseñados para proporcionar la máxima fuerza de sujeción y durabilidad a dichos cables.

Testado en el laboratorio igus®

 

La fuerza de retención de los sistemas de fijación chainfix de igus® triplica la de los sistemas tradicionales.

Ejemplo de aplicación

 

Este sistema de cadenas portacables para máquina herramienta está listo para ser montado y alivia las tensiones a las que se ven sometidos los cables de mando, datos, etc..

20...terminales cerrados

…cadenas portacables tipo tubo protegidas frente a las virutas incluso en sus extremos
...montaje invertible con perfil C incorporado para la instalación de un sistemas de alivio de tensión.

Detalles de su funcionamiento

 
Terminales cerrados

Montaje invertible y cerrado. En el terminal frontal, el «cerrado KMA» mantiene lejos la suciedad y las virutas.

Testado en el laboratorio igus®

 

El «cerrado KMA» tapa los espacios por donde podrían colarse partículas de las aplicaciones que trabajan con máquina herramienta. Los terminales de plástico o metal con perfil C integrado protegen los cables hasta el final de los extremos de la cadena. Al mismo tiempo, pueden incorporar sistemas de alivio de tensión (con ayuda de las abrazaderas CFX)

Ejemplo de aplicación

 

Brida frontal con el terminal «versátil» de fijación KMA (KMA: conexión plástico-metal)

Muestra de banda

 

Sistema de cadenas portacables igus® E4.1: Uno para todos. Vídeo