e-spool

La alternativa al tambor de devanado de cables - apto para cables y guía varios medios de trabajo de manera segura

Guiado de multitud de cables diferentes en espacios reducidos. Únicamente el tambor enrollable y compacto combina dos diferentes sistemas de suminstro de energía: una cadena portacables estándar es guiada por un rollo y suministra siempre la longitud y tensión exactamente correcta del sistema de suministro de energía usando un muelle retenedor integrado. En la posición de comienzo, la cadena portacables está completamente enrollada para ahorrar espacio. El twisterband conecta el rollo con el bloque de ejes que actúa como interfaz para los cables permanentemente instalados.

Sin carga de tracción en cables

Diferentes medios de trabajo y diámetros acomodados en un tambor

Suministro de energía en todas las direcciones (horizontal, vertical, diagonal... y todo eso es posible en una sola cadena portacables)

Ahorre espacio, sin "uniónes de cadena"

Ningún ramal inferior se queda atrás, los pasajes permanecen sin obstrucción

Diámetro del cable hasta 17mm


Tambor enrollable y compacto, vista lateral

El dibujo muestra la vista lateral del sistema del tambor enrollable y compacto

 

1º Usos versátiles: energía puede ser suministrada en todas las direcciones
2º Coste bajo: twisterband posibilita movimientos rotatorios
3º Sistema de suministro de energía variable: guiado de todos los medio de trabajo en un sistema
4º Ahorrando espacio: Cadena portacables enrollada en el punto de salida, manteniendo pasajes libres

Industrias y aplicaciones típicas

Aplicaciones telescópicas

Tecnología de la luz/escenario

Alternativa ahorradora de espacio a aplicaciones zig zag.


Cuándo usar las series de tambor enrollable y compacto

Si varios cables tienen que ser guiados juntos en un espacio muy compacto

Cuando varios medios de trabajo (electricidad, aire, liquidos) necesitan ser guiados juntos


Cuándo no usar:

Cables con radios de flexión grandes

Para cargas muy pesadas que se guían verticalmente


 
Datos técnicos
Velocidad v Max. 1 m/s
Aceleración a Max. 2 m/s
Velocidad transversal Max. 1 m/s
Aceleración lateral Max. 1 m/s2 (radial) /
0,25 m/s2 (axial)

Kit modular e-spool

A = kit de construcción modular estándar | B = HD kit de construcción modular

 
 

Más flexibilidad:
 
En contraste con contactos deslizantes, cables también pueden ser conectados continuamente para datos, aire comprimido y líquidos y sobre todo ser reemplazados ó modificados en cualquier momento.

 
 

Tambor enrollable y compacto estándar

Tambor enrollable y compacto estándar  
Versión con un twisterband:
Art. n.º:
Longitud [mm]:
N.º de pieza Longitud*    
  [mm]    
 SP1.400.4000.01.R.0 4000 a petición 
 SP1.600.4000.03.R.0 4000 a petición 
 SP1.700.7000.03.R.0 7000 a petición 
 SP1.850.14000.03.R.0 14000 a petición 
 SP1.600.4000.03.L.0 4000 a petición 
 SP1.700.7000.03.L.0 7000 a petición 
 SP1.850.14000.03.L.0 14000 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
R = extensión a la derecha; L = extensión a la izquierda
Versión con dos twisterband:
Art. n.º:
Longitud [mm]:
N.º de pieza Longitud*    
  [mm]    
 SP2.600.4000.03.R.0 4000 a petición 
 SP2.700.7000.03.R.0 7000 a petición 
 SP2.850.14000.03.R.0 14000 a petición 
 SP2.600.4000.03.L.0 4000 a petición 
 SP2.700.7000.03.L.0 7000 a petición 
 SP2.850.14000.03.L.0 14000 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
R = extensión a la derecha; L = extensión a la izquierda

HD tambor enrollable y compacto

HD tambor enrollable y compacto  
Versión con un twisterband:
Art. n.º:
Longitud [mm]:
N.º de pieza Longitud*    
  [mm]    
 SPHD1.600.4000.03.L.0 4000 a petición 
 SPHD1.700.7000.03.L.0 7000 a petición 
 SPHD1.850.14000.03.L.0 14000 a petición 
 SPHD1.600.4000.03.R.0 4000 a petición 
 SPHD1.700.7000.03.R.0 7000 a petición 
 SPHD1.850.14000.03.R.0 14000 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
R = extensión a la derecha; L = extensión a la izquierda
Versión con dos twisterband:
Art. n.º:
Longitud [mm]:
N.º de pieza Longitud*    
  [mm]    
 SPHD2.600.4000.03.L.0 4000 a petición 
 SPHD2.700.7000.03.L.0 7000 a petición 
 SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 a petición 
 SPHD2.600.4000.03.R.0 4000 a petición 
 SPHD2.700.7000.03.R.0 7000 a petición 
 SPHD2.850.14000.03.R.0 14000 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
R = extensión a la derecha; L = extensión a la izquierda

e-spool manual

e-spool manual  
Versión con un twisterband:
Art. n.º:
Longitud [mm]:
N.º de pieza Longitud*    
  [mm]    
 SPC1.300.5000.01.0 5000 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
R = extensión a la derecha
 
Robot alambrico para almacén vertical automatizado, universidad Duisburgo-Essen

Debido a un pico de entrada de pedidos inesperado, nuestros plazos de entrega indicados se demoran temporalmente de 6 a 12 días laborables para los sistemas de cadena portacables. Estamos haciendo todo lo posible para reducir los plazos de entrega lo más pronto posible

igus® S.L.
Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona

Contacte igus® +34 93 647 39 50 E-Mail a igus®

myigus myCatalog

Librería CAD 3DCatálogo onlineCálculo de vida útilShelving configuratorAyuda a la selecciónComparación de productosEspecificación de Cadenas PortacableNovedades 2016Ejemplos de aplicaciónPregunte al expertoPor qué Cadenas portacables?Datos de construcciónInstrucciones de montajeConsulta/Hacer pedidoFormulario rápidoBúsqueda por nº de artículo / referenciaCatálogos/MuestrasDescargas

Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente desde almacén! Envios diarios de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Esta página web utiliza cookies. Al continuar navegando por esta página web, Vd. está de acuerdo con nuestro uso de cookies.