Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Barra para mecanizado iglidur® P210: bajo coeficiente de fricción y desgaste en casi cualquier eje

  • Baja absorción de humedad
  • Coeficientes de fricción y desgaste especialmente bajos con casi todos los ejes
  • Excelente relación calidad-precio

¿No está seguro de que sea el producto apropiado?

Descripción del producto
Barra para mecanizado iglidur® P210
 
Los materiales en barra iglidur® no requieren lubricación y permiten diseñar todo tipo de elementos deslizantes y cojinetes libres de mantenimiento. Al contar con una gran variedad de materiales, la gama de materiales iglidur® para cojinetes permite encontrar el material óptimo que cuente con los mejores coeficientes de desgaste y de fricción en función de la aplicación.
Aparte del mecanizado a medida del material en barra, también producimos cojinetes, elementos de deslizamiento y bloques deslizantes en todas las formas y tamaños. También suministramos prototipos pro envío urgente en cuestión de días de acuerdo a un plazo establecido.
 
Áreas de aplicación típicas  
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando no se encuentra el cojinete con el tamaño adecuado en el catálogo de productos iglidur®
  • Si se requiere una barra en plástico con unos coeficientes de fricción y desgaste excelentes
  • Cuando se necesitan cantidades reducidas de cojinetes iglidur® con tamaños especiales
  • Si se requiere una gran resistencia a la compresión
  • Si se precisa una gran flexibilidad
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Cuando el cojinete iglidur® adecuado se encuentra en el catálogo de cojinetes estándar
  • Si se requieren grandes cantidades de cojinetes iglidur® con tamaños especiales
  • Cuando no se precisa un material en barra compuesto por plásticos técnicos, ya que cualquier material en barra sin propiedades tribológicas es suficiente para la aplicación
Utilice nuestros filtros para encontrar el producto adecuado
Certificados y estándares
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Datos técnicos
Descargas

Otras soluciones

Consultas

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h