Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

guidefast

Suministro de energía económico para vigas de grúa y grúas de interior -
rápidamente instalado como solución kit modular

El carril de guiado está montado en el lateral de la viga de la grúa, lo que hace que los soportes soldados sean innecesarios. El tiempo de instalación es muy corto, ya que el carril de guiado simplemente se coloca en el soporte prefijado y se mantiene en su lugar mediante soportes de bloqueo. El reducido número de componentes diferentes y la anchura fija del carril también contribuyen a la facilidad de instalación.
 
1

Fijación rápida y sencilla con soportes de bloqueo

2

Carril en acero de una sola pieza con una longitud estándar de 2 m

3

Resistencia a la abrasión: barra deslizante para el suministro central

4

Los tramos del carril están unidos con clips para evitar desviaciones molestas

5

Inteligente: soporte en 2 versiones con alivio de tensión integrado

Sistema de guiado laterl guidefast

Hasta un 80% de ahorro de tiempo en el montaje en comparación con los sistemas de guiado convencionales

Compatible con casi todas las vigas de grúas estándar

2 versiones de terminales con peine integrado, para una disposición fija de los cables en la viga de la grúa ± 5 mm de tolerancia vertical de los terminales

Para la longitud estándar del carril de 2,0 m, con o sin banda de deslizamiento

Apropiado para todas las aplicaciones de montaje lateral, no solo para las grúas

Fácil montaje gracias a los agujeros de los terminales de la cadena

Material estándar: acero galvanizado. También disponible en acero inoxidable. Material 1.4301 (AISI 304) o con una capa de polvo negro

Conductividad según la norma DIN EN 61537: estándar con conector especial

Pruebas de larga duración de resistencia a las vibraciones y entornos exigentes

Componentes: juego de soportes
A: Versión 01, soporte corto
B: Versión 02, soporte largo
C: Dispositivos de bloqueo, ref. G9.2.10
 
Ba = anchura exterior de la cadena
Bi = anchura interior de la cadena
ha = altura exterior de la cadena
BRi = anchura interior del carril (BRi ≥ Ba + 4)
 
2 Versiones: soporte con sistema de alivio de tensión integrado:
A: Versión 01, soporte corto
B: Versión 02, soporte largo
Carril guía guidefast Componentes - juego guidefast 1º Perfil del carril, 2 m cada uno
2º Barra deslizante de plástico, 2 m cada uno, opcional
3º Clip, pieza nº 908.467

Carriles de guiado

Longitud estándar: 2000 mm

Material estándar: acero galvanizado

Todos los elementos disponen de una apertura para insertar el cable.

Disponible también la versión con barras deslizantes instaladas.

Las referencias son diferentes según el tamaño, consulte los detalles en la tabla inferior

Anchura [mm]:

 

Referencia Para cadenas portacables: con o sin Anchura interior
del carril
A B      
    Barra deslizante BRi [mm] [mm] [mm]    
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 sin barra deslizante 42,5 61 81 90,03 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF91.30.050.2000 1500.050.RRR. 0 sin barra deslizante 67,5 61 106 91,46 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF92.30.03.2000 2500.03.RRR.0 sin barra deslizante 58 75 97 102,08 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF92.30.05.2000 2500.05.RRR.0 sin barra deslizante 77 75 115,5 103,02 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF92.30.07.2000 2500.07.RRR.0 sin barra deslizante 97 75 135,5 103,73 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 sin barra deslizante 109 75 148 104,15 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF92.30.10.2000 2500.10.RRR.0 sin barra deslizante 123 75 161,5 104,47 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF95.30.05.2000 2700.05.RRR.0 sin barra deslizante 70 105 108,5 104,47 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF95.30.07.2000 2700.07.RRR.0 sin barra deslizante 95 105 133,5 110,23 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF95.30.10.2000 2700.10.RRR.0 sin barra deslizante 120 105 158,5 110,61 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 con barra deslizante 42,5 61 81 145,72 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF91.31.050.2000 1500.050.RRR. 0 con barra deslizante 67,5 61 106 147,15 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF92.31.03.2000 2500.03.RRR.0 con barra deslizante 58 75 97 184,33 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF92.31.05.2000 2500.05.RRR.0 con barra deslizante 77 75 115,5 158,71 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF92.31.07.2000 2500.07.RRR.0 con barra deslizante 97 75 135,5 159,45 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF92.31.09.2000 2500.97.RRR.0 con barra deslizante 109 75 148 186,39 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 con barra deslizante 123 75 161,5 160,16 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF95.31.05.2000 2700.05.RRR.0 con barra deslizante 70 105 108,5 160,16 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF95.31.07.2000 2700.07.RRR.0 con barra deslizante 95 105 133,5 165,93 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF95.31.10.2000 2700.10.RRR.0 con barra deslizante 120 105 158,5 166,29 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Soporte guidefast corto

Versión con soporte corto

Se suministra con sistema de bloqueo y tornillo

Bloqueo del conductor disponible según la norma DIN EN 61537

Menos posibilidades de fijar cables sin movimiento, por lo tanto, más compacto que la versión larga

Distancia estándar entre soportes: 1 soporte por metro

Referencia      
Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF9.2.12 Terminal de fijación corto para carril de guiado Guidefast - bloque de fijación estándar 13,00 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! GF9.2.12.CD Terminal de fijación suelto con peine corto para carril de guiado Guidefast, con bloque de fijación y conductividad eléctrica 62,19 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Ajustable en el plano horizontal y vertical.

Soporte guidefast largo

Soporte versión larga

Se suministra con sistema de bloqueo y tornillo

Bloqueo del conductor disponible según la norma DIN EN 61537

Múltiples posibilidades de fijación de cables estáticos

Distancia estándar entre soportes: 1 soporte por metro

Referencia      
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GF9.2.11 Terminal de fijación largo para carril de guiado Guidefast - bloque de fijación estándar 14,03 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! GF9.2.11.CD Terminal de fijación suelto con peine largo para carril de guiado Guidefast, con bloque de fijación y conductividad eléctrica 49,01 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Soporte con sistema de alivio de tensión integrado para la instalación de cables tendidos de forma permanente en la viga de la grúa.

Conector

Garantiza una transición fluida entre dos secciones

Instalación con un mazo de goma

Al pedir un carril guidefast >1.000 mm, se incluye un conector

Referencia    
Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días 908.467 0,40 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Se monta manualmente en un par de movimientos, el carril de guiado guidefast.
Se instala mediante un tornillo soldado o un tornillo/rosca directamente en la viga de la grúa.

Más información:


Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h