QuickRobot - ayuda de equipo completo para accesorios de robot

Elija el tipo de robot de Vd. y entonces las tres opciones posibles del equipo completo en el eje de robot. Cada una de las diferentes partes estan agrupadas en un único número para cada eje del robot.

Seleccionando la serie triflex® R, usted apreciará los diferentes diseños:
Mayor información  
triflex® R - TRC

Cadena Portacable 3D, diseño cerrado TRC

Mayor información  
triflex® R - TRE

Cadena portacables 3D, "Easy" con diseño TRE para una rápida insersión de los cables.

Mayor información  
triflex® R - TRL

Cadena Portacable 3D, TRL, la alternativa ligera con diseño “Easy”


Una manera simple de configurar separadores internos para triflex® R cadenas portacables

Crear separadores internos para el triflex® R sistemas TRC, TRE y TRL rápido y fácilmente. Después de seleccionar los cables, estos pueden ser añadidos simplemente a la sección de cruce de cadenas usando la función arrastrar y soltar. El configurador de distribución interior crea una lista de piezas para la cadena portacables y los cables, incluida en la configuración. Las configuraciones se pueden guardar y volver a cargar. Toda la configuración se puede transferir al carrito de la compra con un solo click.
Configure de forma rápida y fácil la divisiones interiores

Tenga en cuenta la máxima sección transversal de llenado y el diámetro de los cables

Creación de listas de piezas

Simple funcionalidad para solicitar información y hacer su pedido

Productos de igus® son suministrables a partir de 24h. Debido a un alto volumen de pedidos, el tiempo de suministro para Cadenas portacables de suministro de energía es de 6 a 12 días laborables, temporalmente. Estamos trabajando inténsamente de mejorar esta situación cuanto antes.

Aquí le atiende

+34 93 647 39 50 Más informaciones? Consulte!

myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente desde almacén! Envios diarios de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Esta página web utiliza cookies. Al continuar navegando por esta página web, Vd. está de acuerdo con nuestro uso de cookies.