Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cojinetes de fricción iglidur® A350 - Características del material

Tabla de materiales

Características generales Unidad Cojinetes iglidur® A350 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,42
Color: azul
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,6 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 1,9
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,10 - 0,20
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,4

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 2.000 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 110 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 78
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 60
Dureza D shore 76 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +180
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +210
Temperatura de servicio mín. °C -100
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 8 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1011 DIN 53482

Fig. 01: Valores pv permitidos para cojinetes de deslizamiento iglidur® A350


Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® A350 de 1 mm de espesor en la pared, montados en una carcasa de acero y funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión[MPa]
Los cojinetes de fricción iglidur® A350 están construidos de tal manera que se pueden utilizar en cualquiera de las cargas aplicables en las industrias de la alimentación y del envasado. Incluso aplicaciones con grandes cargas, como pueden ser sistemas elevadores o prensas, no son un problema para los cojinetes de fricción que funcionan de una forma fiable sin necesidad de lubricación.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (60 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes de fricción iglidur® A350 disminuye. La fig. 02 explica esta relación.
 
La fig. 03 muestra la deformación elástica del iglidur® A350 bajo cargas radiales. Bajo cargas superficiales máximas de 60 MPa, la deformación es inferior al 5%.

Velocidad superficial máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1 0,8 2,5
a corto plazo 1,2 0,9 3
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades superficiales permitidas

Los cojinetes iglidur® A350 están bien adaptados para velocidades bajas y medias, tanto en aplicaciones rotacionales como oscilantes Los coeficientes de desgaste son similares, lo que significa que no hay un tipo preferido de movimiento. También se puede utilizar iglidur® A350 para movimientos lineales. En caso de altas velocidades se debería comprobar cual de los dos, si iglidur® J o iglidur® L250, es más adecuado para utilizar, ya que los coeficientes de desgaste de estos casqillos son menores

Cojinetes iglidur® A350 Temperatura de trabajo
mínima - 100 °C
máx. a largo plazo + 180 °C
máx. a corto plazo + 210 °C
Fijado axial + 140 °C
Tabla 03: Límites de temperatura

Temperaturas

La resistencia térmica hace de iglidur® A350 un material ideal para su uso en cojinetes de deslizamiento en el sector alimentario. En temperaturas mayores a +140 °C es necesaria una protección adicional. La tasa de desgaste de los cojinetes de deslizamiento iglidur® A350 apenas aumenta con altas temperaturas. Las pruebas a temperaturas de +100 °C sobre todos los materiales de eje ensayados han arrojado buenos resultados en cuanto al desgaste.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 1 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

Los coeficientes de fricción de iglidur® A350 contra acero se encuentran en el rango medio (fig. 04 y 05).
Cojinetes iglidur® A300 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,1 - 0,2 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® A350 con ejes de acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
 


X = Material de eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = Acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

Los aceros resistentes a la corrosión son casi considerados un estándard en la industria alimentaria. Por eso los ensayos se llevaron a cabo, sobre todo en estos materiales. Se ha demostrado que no hay un claro favorito y ambos A2 y X90 como el acero cromado duro son adecuados para su uso. El aluminio anodizado duro es también muy adecuado tanto para los movimientos lineales como rotacionales.
Fig. 07: Desgaste con diferentes materiales de eje Fig. 07: Desgaste con diferentes materiales de ejes, con movimiento rotatorio, en función de la carga

X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]

A = Cf53
B = V2A
C =X90

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos + a 0
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos +
Ácidos fuertes +
Lejías diluidas +
Lejías fuertes +
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® A350


Propiedades eléctricas

Resistencia específica > 1011 Ωcm
Resistencia superficial > 1011 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los casquillos de fricción iglidur® A350 son resistentes a los ácidos y alcalinos diluidos, alcoholes y detergentes. También son resistentes a la mayoría de lubricantes. Los cojinetes autolubricados iglidur® A350 son resistentes a los agentes de limpieza más comunes que se utilizan en la industria alimentaria. iglidur® A350 se ve afectado por ésteres, cetonas, hidrocarburos clorados, aromáticos y disolventes altamente polares.

Radiaciones

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A350 son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 2 x 102 Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta (UV)

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A350 son parcialmente resistentes a los rayos UV.
 

vacío

En trabajos en vacío, iglidur® A350 desprende gases. La aplicación en vacío es posible sólo en seco.

Propiedades eléctricas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A350 son aislantes de la electricidad.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,6%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 1,9%
Tabla 06: Absorción de humedad del iglidur® A350
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de la humedad de iglidur® A350 es baja y se puede despreciar cuando se utilizan cojinetes estándar. Incluso en plena saturación iglidur ® A350 no absorbe más de un 1,9% de agua.

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® A350
F10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los casquillos A350 iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes son diseñados para la introducción a presión en un agujero de montaje con tolerancia H7. Después de haber sido montado en la carcasa, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia F10.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h