Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Herramientas online para encontrar cables confeccionados

Búsqueda, cálculo de la vida útil y recargo por cobre...

Información, referencia de un cable compatible con los estándares de 24 fabricantes de renombre, determinación de la vida útil del cable según criterios de uso. Podrá hacer todo esto de forma rápida y fácil con nuestras herramientas gratuitas online. 
Y para obtener información sobre el precio del cobre del cable confeccionado, nuestra calculadora específica le ayudará a calcular el recargo del cable chainflex al tipo de cambio actual.

Buscador readycable®

Encuentre el cable de motor adecuado en 2 pasos

Calculador de vida útil

Calcule la vida útil de cualquier cable chainflex

Calculadora del recargo del cobre

Ir a la calculadora del recargo del cobre

Vídeos de las herramientas online

Catálogo y búsqueda en 30 segundos

Muchos de nuestros clientes utilizan el catálogo para encontrar el cable adecuado. 
En este vídeo le mostramos cómo el catálogo y la herramienta de búsqueda readycable se complementan a la perfección para encontrar los cables confeccionados adecuados, con una búsqueda que puede ser analógica o digital.  

Instrucciones detalladas para la herramienta de búsqueda readycable

Utilizando la configuración de un cable compatible con Siemens (5da01) como ejemplo, le mostraremos con más detalle cómo funciona la herramienta de búsqueda readycable. Los cables se pueden fabricar compatibles con las normas de 24 fabricantes, y basta con un poco de información para encontrar el cable adecuado para su motor y su aplicación en movimiento. 

Revestimiento exterior en 7 calidades con una vida útil calculable

Con alrededor de 4.600 cables confeccionados de motor, servo, señal o encoder compatibles con 24 estándares de fabricantes, igus® es líder mundial en la fabricación de cables confeccionados para cadenas portacables. Con siete calidades de cable, la gama ofrece siempre el cable de accionamiento más económico que garantiza un buen funcionamiento. La herramienta online de cálculo de la vida útil de los cables listos para conectar le permite calcular rápidamente la vida útil prevista del cable que elija para la aplicación en cuestión. igus® es el único fabricante que ofrece una garantía adicional de hasta 36 meses o 10 millones de ciclos en los cables. Consiga el cable de accionamiento adecuado en sólo dos pasos
Encuentre cables confeccionados y calcule los precios online El buscador de cables readycable® es la forma más rápida de encontrar un cable de accionamiento
Buscador de cables readycable®


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h