Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Asistencia digital para las cadenas portacables


Fácil de encontrar, configurar, calcular la vida útil y solicitar

Desde la idea hasta la configuración y el cálculo de la vida útil. ¿Quiere comprobar el precio y el plazo de entrega online? ¿Desea descargar el archivo CAD de su configuración individual? Todo esto es posible de forma gratuita y necesidad de registrarse. Encuentre su producto e información con la herramienta que desee. 
Encuentra cadenas portacables

Filtro de productos: filtre rápidamente las cadenas portacables adecuadas

En la tienda, filtre según el tipo de movimiento y acote el resultado mediante las dimensiones . Llegue hasta el producto deseado y visualícelo en la tienda online.
Ir al filtro de productos
Configurador de cadenas portacables

Configurador: configure la cadena portacables con el llenado

Configure una cadena portacables en función de los cables que quiera utilizar. El resultado es un sistema completo de suministro de energía con cables, distribución interior, elementos de conexión y mucho más.
 
Más información
Ir al configurador de cadenas portacables
Configurador de cadenas portacables

Calcule la vida útil garantizada de la cadena portacables

Calcule la vida útil estimada en carreras dobles y kilómetros.  En función de la vida útil, se genera un certificado de garantía individual para la cadena portacables seleccionada.
 
Más información
Ir al calculador de vida útil
Portal CAD 3D

Diseño más rápido de cadenas portacables con CAD 3D

Sin necesidad de registrarse y de forma totalmente gratuita.  Descargue rápidamente modelos CAD de cadenas portacables en varios formatos de archivo. También para movimientos rotatorios y circulares, recorridos largos y accesorios.
 
Más información
Ir a la herramienta 3D CAD

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Solicite su muestra

Indique el tipo de cadena o referencia que desee probar

10 preguntas + 2 herramientas

Guía completa para aprender a seleccionar su cadena portacables

Todas las herramientas online para las cadenas portacables de un vistazo


 
Configurador de cadenas portacables para recorridos de hasta 100 m
Quick finder: búsqueda y comparación de productos
Buscador de productos según la dirección del movimiento.
Calculador de vida útil
Configurador para equipos robóticos
Configurador de e-skin flat single pods para aplicaciones en salas blancas
Configurador de la distribución interna de e-skin flat single pods para aplicaciones en salas blancas
Configurador de distribución interior
buscador de productos e-spool
Modelos CAD 3D para cadenas portacables
Monitorización inteligente del estado para cadenas portacables
Cálculo de la vida útil para cadenas portacables

Calculador de costes de instalación

Calculador de costes de instalación

Esta herramienta le permite calcular los costes de instalación de cadenas portacables con o sin cables, rápidamente online.
  • Un clic más y recibirá el precio de montaje objetivo con información sobre la duración del montaje y el número de instaladores.
  • Simplemente introduzca el lugar de instalación, los parámetros de la cadena portacables, los cables y el canal guía necesarios.

Descubra otras herramientas online de ayuda de igus

Las cadenas portacables llaman la atención, pero ¿le interesan más los cables con o sin conectores, así como otras herramientas digitales de igus?
Descubra los configuradores y buscadores aquí:
Configuradores para los cables

Para los cables

Desde el buscador de productos para cables y el calculador de vida útil, hasta la calculadora de recargo del cobre.

Configuradores para los cables confeccionados

Para los cables confeccionados

Encuentre y realice el pedido rápida y fácilmente de cables accionamiento confeccionados compatibles con diferentes estándares de fabricante. Con el cálculo de la vida útil del cable.
Herramientas online

Otras herramientas online

Aquí encontrará todas las herramientas online de igus con las que podrá encontrar rápida y fácilmente el producto que desea.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h