Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

xiros® calculador de duración de vida


Con solo introducir algunos detalles sobre su aplicación, el sistema experto xiros® le proporcionará un resumen de todos los rodamientos de bolas compatibles y calculará su vida útil.

Gráfico con la velocidad y carga radial máximas de la pieza seleccionada y valores previstos sobre estos parámetros para su aplicación

Especificación del precio y plazo de entrega del producto seleccionado

Acceda al catálogo online o a los datos CAD de forma fácil y rápida

Adición fácil de los productos al carrito de la compra y pedido sin cantidad mínima

Solicite muestras gratuitas

Guarde, descargue o restablezca sus configuraciones individuales

Acceda al sistema también desde su iPad


Ahora también puede acceder al calculador de vida útil xiros® a través de la nueva aplicación móvil para iOs y Android.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h