Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Reduzca los costes y mejore su tecnología
motion plastics para
la fabricación de maquetas

Ligeros y con gran capacidad de carga

La construcción de maquetas es mucho más que un hobby. Permite a sus aficionados dar rienda suelta a la creatividad y demostrar sus habilidades. Las maquetas de barcos, aviones y coches están disponibles en forma de kit en muchas escalas, y su construcción requiere mucha paciencia. A parte de su aspecto (forma y colores), la parte técnica y electrónica también juegan un papel importante. Es el amor por los detalles y la precisión lo que hace que la fabricación de maquetas sea tan popular, tanto si están equipadas con un mando a distancia para su movimiento como si simplemente decoran una estantería. igus, como fabricante de motion plastics, está estableciendo nuevos estándares técnicos en este sector. Los cojinetes de fricción, los cojinetes articulados y las guías lineales, todos libres de mantenimiento, ofrecen muchas ventajas, especialmente para la construcción de maquetas. La combinación de bajo peso y alta resistencia mecánica es ideal para los modelos de alta gama.

Ventajas de los productos igus:

  • Económico
  • Más compactos y ligeros
  • Funcionamiento 24/7 sin necesidad de mantenimiento
  • Envío rápido
  • Fácil instalación
  • Sistema completo o componentes individuales sin pedido mínimo
  • Vida útil calculable
  • Bajos niveles de ruido y de vibraciones

Banner novedades 2022
Gama de cojinetes ECO sostenibles fabricados con regranulado
Plazo de entrega, precio y vida útil online de cada pieza
Nuestros platos giratorios más pequeños: idóneos para espacios de instalación reducidos

¿Quiere ver todas las novedades 2022? Haga clic aquí para ver un resumen.

Línea naranja

Piezas de recambio y prototipos impresos en 3D

Con una vida útil hasta 50 veces más larga que los materiales de impresión 3D habituales

Solicite online piezas a medida para su maqueta, sin cantidad mínima. Solo tiene que subir el modelo 3D y elegir el material y el método de fabricación para obtener el precio inmediatamente. Productos listos para enviar en un plazo de 1 a 3 días.
Más información sobre la impresión 3D industrial

Productos utilizados en la construcción de maquetas

Los diámetros, los radios de curvatura y las versiones más pequeñas en todas las áreas de productos

Cojinetes deslizantes iglidur

Cojinetes deslizantes iglidur
  • Ligeros y silenciosos
  • Resistentes a la suciedad
  • Amplia gama de productos estándar y diseños personalizados

Cojinetes esféricos igubal

Cojinetes esféricos igubal
  • Hasta un 40 % más económicos que los cojinetes metálicos
  • Un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos
  • Libres de lubricación y mantenimiento

Platos giratorios (PRT)

Platos giratorios iglidur PRT
  • Ligeros
  • Cojinetes para instalaciones complejas
  • Apropiados para aplicaciones con cargas elevadas

Rodamientos plásticos de bolas xiros

Rodamientos plásticos de bolas xiros
  • Robustos
  • Resistentes a la corrosión
  • Vida útil calculable online

Guías lineales de perfil plano drylin N

Guías drylin N en miniatura
  • Muy ligeros
  • Altura baja de instalación 6-12 mm
  • Múltiples opciones de carro

Cadenas portacables micro E2

Cadena portacables micro E2
  • Para los espacios de instalación más reducidos
  • Estables, ligeras y silenciosas
  • Perfectas para aplicaciones altamente dinámicas

Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes


Más información

Folleto de productos para la construcción de maquetas

Información importante sobre nuestros productos y servicios
Descargar ahora

Herramientas online de igus

Configure el producto deseado online, calcule la vida útil y reduzca los costes de proceso
Ver herramientas online

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h