Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
sistemas portacables guidelok para guiado vertical
Guidelok es un sistema de guiado para aplicaciones verticales, especialmente para transelevadores de todo tipo. La palanca de bloqueo y los raíles de guiado evitan el balanceo y las desviaciones de la cadena portacables.

Ventajas de Guidelok para aplicaciones verticales

  • Ahorro en costes y peso significativo en comparación con una solución de carcasa completa
  • Para pasillos especialmente estrechos
  • Reducción de los costes de transporte como resultado
  • Instalación sencilla, segura y rápida mediante un sistema de clip de los rieles de guiado
  • Reducción del nivel de ruido
  • Fácil acceso para las tareas de mantenimiento
  • Guiado seguro de energía, datos y todo tipo de medios en un único sistema de forma segura y sin interrupciones
Áreas típicas de aplicación: Transelevadores, ascensores, elevadores para la construcción, aparcamientos automatizados y elevadores para barcos

Guidelok P

guidelok slimline "P"

Tamaños [mm]

Referencia sistema guidelok PSerie de la cadena portacablesAnchura interiorRadio de curvatura 
  Bi [mm]R [mm] 
GLSL.P.
2700.10.150.LLLL/FFFF
2700100150 Solicitar

Guidelok P.S

guidelok slimline "P. S"

Tamaños [mm]

Referencia de guidelok P. SSerie de la cadena portacablesAnchura interiorRadio de curvatura 
  Bi [mm]R [mm] 
GLSL.P. S.
2700.10.150.LLLL/FFFF
2700100150 Solicitar
Instrucciones de montaje de guidelok slimline P

Modelo anterior - Guidelok F

guidelok

Tamaños [mm]

ReferenciaSerie de cadena portacablesAnchura interiorVelocidad máx.Radio de curvatura  
  Bi [mm]Vertical [m/s]Horizontal [m/s]R [mm]  
GLSL.F+.255.10.R25510347150  Solicitar
GLSL.F+.2700.10.R270010047150  Solicitar
Instrucciones de montaje de guidelok slimline "classic"
aplicaciones con guidelok

Soluciones para elevadores y sistemas de almacenamiento y recuperación

Análisis de varias aplicaciones con el sistema guidelok.

Modelo anterior: guidelok slimline "F": Hasta 7 m/s y 10 m/s2

En los transelevadores de alta dinámica, es común que la velocidad de desplazamiento en el pasillo alcance los 7 m/s. Mediante la implementación del sistema igus® guidelok slimline, las cadenas portacables son guiadas de manera segura incluso en condiciones de velocidades extremadamente altas.
 

Hasta 7 m/s y 10 m/s2

Ahorro de hasta un 80% en carriles

Para aplicaciones autosoportadas de hasta 50 m.

Sin balanceos de la cadena portacables y con alta fiabilidad, gracias al mecanismo de cierre y a los carriles de guiado.

Montaje rápido y fácil.

Ruido minimizado.

Fácil acceso para las tareas de mantenimiento

Suministro de energía, datos y fluidos desde un solo sistema

Aplicaciones típicas: equipo de almacenamiento y recuperación, elevadores, ascensores, elevadores de los constructores y grúas, montacargas, almacenes automatizados de carga mínima


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h