Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

triflex® RS

Instrucciones de montaje para el sistema TRC y TRE

Colocar el triflex® RS premontado en el robot.

1

Sistema completamente desplazable lateralmente.

Montaje sin adaptador triflex® RS

Si el patrón de agujeros es idéntico al robot, el triflex® RS se monta directamente en el robot.

No desplazar los protectores en la posición

Montaje con adaptador triflex® RS

Si el patrón de agujeros es diferente al robot o a los bordes salientes, se monta un adaptador triflex® RS entre el robot y el triflex® RS y encima el triflex® RS.

No desplazar los protectores en la posición

Montar el extremo móvil triflex® R y adaptar la longitud.

1

Uso de piezas de conexión para elementos de conexión en el TRE


Montar el elemento de conexión con descarga de tensión en el extremo móvil y fijar el triflex® R.

1

Gancho grande por la parte extreior

Modelo normal:

Fijación directamente en la aplicación y en la descarga de tensión mediante fijadores de cables en los dientes de descarga de tensión.

Modelo Heavy Duty:

Fijación en el eje adicional montado sobre el robot. Descarga de tensión mediante abrazaderas de descarga de tensión CFX en el raíl en C doble.

Opcional: Colocar protectores si hay bordes salientes.

1

Protector


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h