Porqué los Sistemas de Cadenas Portacables de igus®

Las Cadenas Portacables son el cordón umbilical de la máquina moderna

 

Son posibles las grandes longitudes autosoportadas con diferentes equipamientos

 

Como seis campos de fútbol de largo: 615 m de carrera con Cadenas Portacables igus® en la instalación de extracción de la cavadora de lignito

 
Desarrolladas para guiar y proteger

Las Cadenas Portacables y los Sistemas de Cadenas Portacables son el cordón umbilical de la máquina moderna. Éstas reducen los periodos de paradas y aumentan la vida útil de los cables y los tubos.
Las Cadenas Portacables de plástico son desarrolladas, producidas y probadas por igus® desde 1971.

La gama de productos de igus® comprende más de 80.000 productos innovadores desde almacén y desde el "tamaño de lote uno". Desde la cadena más pequeña Micro flizz® hasta la Cadena Portacables de polímeros más grande del mundo.
Nuestro creciente conocimiento, también en trabajo conjunto con nuestros clientes, se desarrolla continuamente y se integra luego en la producción en serie.

*Actualización 04/2008

Cadenas Portacables - Aplicación universal

Los más diferentes tipos de movimientos.

Conducen a los cables sensibles de bus, de datos, de fibra óptica, como así también a las formas de energía, por ej. electricidad, gases, aire y líquidos.

En caso de grandes capacidades de tensión dinámicas y fuertes requerimientos a la vida útil.

En los más diferentes entornos y zonas climáticas.

Montaje que ahorra espacio.

Se amortiguan grandes velocidades.

Montaje simple del sistema modular in situ, como así también un rearmado rápido de los cables.

Ahorre tiempo y dinero en la adquisición
y en el uso de Cadenas Portacables y Sistemas de Cadenas Portacables.

Productos innovadores, rápidos de montar.

Tiempo de entrega desde almacén: esto le ahorra los costes de almacén.

Gran variedad de productos: encontrará inmediatamente la solución adecuada en Cadenas Portacables.

Ofertas de sistema hasta inclusive la confección y el montaje "llave en mano".

Rapidez en la planificación y el asesoramiento con una red estrecha de ingenieros comerciales locales, en Alemania y en todo el mundo.

Mayores carreras, velocidades más altas, mejor vida útil

Carrera con Cadenas Portacables de 600 m y más.

Velocidades de deslizamiento de hasta 5 m/s (en ciertos casos más)

Vida útil de 10 años y más con los Sistemas de Cadenas Portacables de igus®.

Una mirada en el laboratorio de pruebas de Cadenas Portacables de igus®  
Calidad: todo controlado y por un fabricante

Con los Sistemas de Cadenas Portacables igus® obtiene calidad comprobada de un mismo proveedor que cuenta con una experiencia de más de tres décadas. Comprobado por numerosos certificados de ensayo y sellos de calidad, como también por la norma DIN EN ISO 9001 : 2008.
 
Las Cadenas Portacables igus® se prueban constantemente en nuestro propio laboratorio bajo condiciones reales. Para usted esto significa: protección de cables, mayor vida útil y mayor seguridad de operación.
 
Cada caso particular es distinto. La garantía del sistema igus® le ofrece seguridad. Los certificados de garantía se confeccionan de manera individual para su aplicación.

más información acerca de readychain®  

readychain®

Sistemas de Cadena Portacable preconfeccionadas

No se ocupe más de la compra de numerosos elementos a innumerables proveedores. Nosotros tenemos el conocimiento como para comprar los componentes óptimos rápidamente y a buen precio. Nosotros confeccionamos para usted desde los Sistemas de Cadenas Portacables básicos con cables chainflex® insertados hasta los sistemas más complejos. Estos sistemas pueden contener todos los cables, tubos (neumáticos, hidráulicos), conectores, divisores interiores, elementos de fijación y elementos de montaje según sus necesidades.

Solicite sólo lo que necesita

Usted decide el grado de confeccionado

Usted elige la longitud necesaria

Ahorre tiempo y dinero


Con un sistema de Cadenas Portacables readychain® de igus® obtiene un producto final: sin manipulación de cables, conectores, paredes divisorias, descargas de tracción u otros accesorios.

Así encuentra la Cadena Portacables adecuada

Informaciones generales de los Sistemas de Cadenas Portacables igus®

Productos de igus® son suministrables a partir de 24h. Debido a un alto volumen de pedidos, el tiempo de suministro para Cadenas portacables de suministro de energía es de 6 a 12 días laborables, temporalmente. Estamos trabajando inténsamente de mejorar esta situación cuanto antes.

Contacte igus® +34 93 647 39 50 E-Mail a igus®

myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente desde almacén! Envios diarios de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Esta página web utiliza cookies. Al continuar navegando por esta página web, Vd. está de acuerdo con nuestro uso de cookies.